eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Decuplare

SITEC®

Elemente de fixare pentru amortizarea vibrațiilor și a zgomotului

SITEC® – Elemente zur Schwingungsentkopplung und Geräuschentkopplung

Amortizare și izolare

Fixare și decuplare

SITEC® este răspunsul nostru la tendința actuală a dezvoltării NVH (noise, vibration, harshness - zgomot, vibrații, duritate). Ne concentrăm pe vibrații care sunt generate de elemente de acționare în pompe, compresoare și motoare.

Factori pozitivi

Avantajele SITEC®

  • Decuplare

    Elementele noastre SITEC® vă oferă soluții inteligente care fixează, reducând în același timp zgomotul și vibrațiile.

  • Versatilitate

    Alegeți șurubul sau dopul care se potrivește componentei dumneavoastră de montaj din diferitele variante de elemente de fixare SITEC®. De asemenea, puteți alege din diferite materiale (de exemplu, pentru diferite cerințe de temperatură).

  • Viteză

    Indiferent de varianta SITEC® pe care o alegeți, toate sunt rapid și ușor de asamblat.

Metode și principii

Abordări pentru reducerea vibrațiilor și a zgomotului

Amortizarea

O metodă pentru a reduce vibrațiile și emisiile fonice cauzate de acestea, este amortizarea. Când amortizarea este realizată de material, energia cinetică a vibrațiilor este transformată în energie termică.

Principiul amortizării descrie reducerea în timp a unei mărimi de ieșire. Acest proces de transformare a energiei se realizează prin elementele de asamblare SITEC® cu elastomeri tehnici.​​​​​​​

Principiul amortizării

Izolarea

O altă metodă de reducere a zgomotelor este izolarea vibrațiilor. Spre deosebire de amortizare, în acest caz nu este vorba de o transformare a energiei vibrațiilor pentru reducerea amplitudinii. Este vorba, în schimb, despre defazarea vibrațiilor.

Principiul care stă la bază este acela că excitația este absorbită direct de un element de fixare elastic. Rata de elasticitate a elementului de fixare este reglată fin, astfel încât energia este transferată la o amplitudine semnificativ redusă. Acest tip de reducere se recomandă cu precădere în aplicațiile care generează niveluri ridicate de vibrații.

Principiul izolării

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Variante de produse SITEC®

Descoperiți diferitele noastre elemente de fixare pentru decuplarea zgomotului și a vibrațiilor.

  • SITEC® Rivet

    Puteți utiliza această piuliță nituibilă oarbă amortizoare pentru fixarea unui corp filetat robust de un element constructiv cu pereți subțiri și care are proprietăți amortizare în caz de vibrații și zgomote.

    Avantaje

    • Amortizarea vibrațiilor și a zgomotului
    • Izolate termică și electrică
    • Filete portante fixate pe componentele cu pereți subțiri
    • Parametri ajustabili pentru o flexibilitate în proiectare (material, soluție de conectare)
  • SITEC® Pin

    Această soluție este alcătuită dintr-un bolț din material plastic și un element amortizor, moale. Cu două geometrii de degajare, acest element de fixare se potrivește fără probleme în orificiile alezate de diferite grosimi ale plăcii, fără a utiliza o unealtă. Apăsarea bolțului determină fixarea.

     

    Avantaje

    • Amortizarea vibrațiilor și a zgomotului
    • Montaj preliminar și final
    • Rapid, simplu și sigur
    • Nu necesită unelte
  • SITEC® Clip

    Puteți monta SITEC® Clip simplu și rapid pe panoul geometric al aplicației dumneavoastră. Două elemente tip clip, identice constructiv, se prind prin clipsare - rotite cu 90° - într-un orificiu circular. Elementele tip clip sunt apoi înșurubate pe componenta montată.

    Avantaje

    • Montaj preliminar și final
    • Rapid, simplu și sigur
    • Nu necesită unelte
    • Un element de fixare pentru componente cu grosimi între 1 și 3 mm
  • SITEC® Spring

    Scopul elementului de fixare SITEC® Spring este de a izola vibrațiile. Procesul de asamblare prin înfiletare și cu sistem fișabil este rapid și simplu de realizat. Arcurile cu rigiditate individual adaptată elimină vibrațiile.

    Avantaje

    • Montaj preliminar și final
    • Rapid, simplu și sigur
    • Nu necesită unelte
    • Gamă largă de materiale pentru intervalul dvs. de temperatură

Informații și multe altele

Descărcări

Sunteți interesat(ă) de SITEC®? Puteți descărca de aici informații suplimentare.

Mai multe informații

Aveți întrebări?

Suntem aici pentru a vă ajuta

Doriți să aflați mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.

Contact