eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Compensarea toleranțelor

FLEXITOL®

Manual și automat. FLEXITOL® permite o compensare a toleranțelor infinit de variabilă.

Sisteme de compensare a toleranțelor – FLEXITOL® Hybrid

Compensarea simplă a toleranțelor

Producție eficientă

Utilizarea sistemelor de compensare a toleranțelor FLEXITOL® permite toleranțe de fabricație mai mari, permițând astfel metode de producție mai eficiente din punct de vedere al costurilor.

Factori pozitivi

Avantajele FLEXITOL®

  • Compensare optimă

    Toleranțe adecvate pentru o producție de serie fiabilă. Compensarea chiar și a toleranțelor de fabricație relativ ridicate.

  • Cea mai rentabilă soluție tehnică

    Funcție fiabilă și calitate de primă clasă.

  • Procese eficiente

    Instalare simplă și rapidă. Timpii de ciclu scurți și economici pe tot parcursul procesului de producție.

Instalare simplă și rapidă

Compensarea continuă a toleranțelor

Compensarea manuală a toleranțelor

Acest sistem de compensare a toleranțelor este înșurubat în componenta căreia îi este destinată într-o poziție definită. Pe parcursul procesului de îmbinare, toleranțele componentelor sunt compensate (toleranță zero la livrarea componentei). Este posibilă realinierea pe parcursul instalării. Când îmbinarea este desfăcută, se păstrează poziția inițială.

Compensarea manuală a toleranțelor– FLEXITOL®
FLEXITOL® Compensarea manuală a toleranțelor

Compensarea automată a toleranțelor

Două componente sunt aliniate sau sunt poziționate într-un raport de dependență una față de cealaltă. Atunci când sunt înșurubate, intervalul dintre cele două componente este compensat în mod automat.
Sistemul de compensare a toleranțelor fixează poziția aliniată inițială. Atunci când îmbinarea este desfăcută, sistemul revine la poziția sa de bază.

Sistem de compensare automată a toleranțelor – FLEXITOL®
FLEXITOL® Sistem de compensare automată a toleranțelor

Ne face plăcere să vă ajutăm.

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Variante de produse FLEXITOL®

  • FLEXITOL® Metal

    Acest sistem compus din două piese este fabricat integral din metal și drept urmare, rezistă la sarcini grele.

    Exigențele minimale în privința spațiului – legate de îmbinare – fac ca această soluție să fie ușor de aplicat într-un spațiu existent – chiar și ulterior.

    Element de ajustare

    • Fricțiune integrată
    • Element de ajustare fabricat din metal, de mare rezistență

    Element de fixare

    • Dimensiune compactă a sistemului
    • Piuliță nituibilă prin nituire oarbă în diferite variante de realizare
    • Asamblare facilă, cu utilizarea tehnicii nituirii oarbe, ce și-a dovedit eficiența
  • FLEXITOL® Hybrid

    Sistem de tip „multi-componente” destinat în principal utilizării în producția de serie pe scară largă.

    Designul modular facilitează modificarea înălțimilor de bază și compensarea toleranțelor dimensionale.

    Pentru a asigura o transmisie de forțe maximă, în această soluție hibridă (material plastic/metal) componentele care asigură transmisia sunt fabricate din metal. Acestea sunt totodată incluse într-o colivie de tip piuliță, fabricată din material plastic.
    Piulița nituibilă prin nituire oarbă, încorporată, este deja prezentă ca filet de fixare.
     

  • FLEXITOL® Plastic

    FLEXITOL® Plastic constă dintr-un element de ajustare și un element de fixare fabricate din material plastic, și este livrat pre-asamblat. Acest subansamblu este înșurubat în orificiul portant practicat în componenta căreia îi este destinat, fabricată din material plastic.

    Varianta de tip „baionetă” oferă o opțiune suplimentară de conectare pentru elementul de bază. Aceasta permite introducerea FLEXITOL® Plastic într-o deschidere care are forma unei găuri de cheie și blocarea prin rotirea acestuia cu un sfert de rotație. Procedura ulterioară de instalare este identică cu cea pentru varianta autofiletantă.
     

  • FLEXITOL® K' în K'

    Pentru „șuruburile banjo”, funcția filetului K' in K’ este extrem de importantă.
    Filetul K' in K' își așchiază propriul filet portant în orificiul din material plastic existent.

    Datorită unui efect de rezistență, șurubul banjo poate fi înșurubat ulterior sau deșurubat mai departe doar aplicând un moment mai mare./

  • FLEXITOL® Eco

    FLEXITOL® Eco alcătuit dintr-o carcasă din material plastic în care este încastrată o piuliță din metal. Compensarea toleranțelor are loc încă din procesul de montare, carcasa din plastic fiind comprimată și astfel se adaptează automat la nivelul de compensare necesar. Nu mai este necesar niciun alt reglaj.
    Mulțumită geometriei tip clip în partea inferioară a coliviei din material plastic, elementul poate fi premontat și apoi transportat în mod sigur.

    Elementul de fixare poate fi utilizat, de exemplu, pentru fixarea tablourilor de bord pe caroseria autovehiculului.

  • FLEXITOL® pentru montarea unei lămpi posterioare

    Datorită sistemului de compensare manuală a toleranțelor special dezvoltat, puteți alinia lampa posterioară asamblată cu o dimensiune ideală a spațiului.

  • FLEXITOL® pentru montarea șinei de plafon

    Soluție specială pentru montarea șinei de plafon cu ajutorul unui sistem de compensare manuală sau automată a toleranțelor.

    Metalul subțire al membranei plafonului face dificilă transmiterea unei forțe mari atunci când se montează șina aferentă plafonului. Oricum, problema este rezolvată prin intermediul unei compensări a toleranțelor dezvoltată special de către Böllhoff.
    Acesta transmite forțele către straturile inferioare de metal. Toleranțele ce țin de marginea plafonului nu influențează intervalul dintre șina și respectiv membrana plafonului.
    Există diverse sisteme disponibile, care pot fi preinstalate fie pe bara de acoperiș, fie în caroseria mașinii.

     

Videoclipuri

Tehnologia FLEXITOL®

Aveți întrebări?

Suntem aici pentru a vă ajuta

Doriți să aflați mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.

Contact