Tehnologia etanșării
Pentru o etanșare perfectă
Piulițele de etanșare SEAL LOCK® asigură o etanșare fiabilă contra gazelor sau lichidelor, chiar și la presiuni înalte. Acestea etanșeizează simultan în interiorul filetului și sub cap. Piulițele de etanșare sunt realizate ca element monobloc și sunt ușor de montat.
Beneficii
Dublă etanșare. SEAL LOCK® realizează simultan etanșarea în interiorul filetului și sub cap – atât la gaz cât și la lichide.
Suprafața de așezare metalică previne pierderea forței de pretensionare atunci când se instalează garnitura de etanșare.
Rezistența la temperatură a piulițelor de etanșare SEAL LOCK® la cald și la rece este cuprinsă într-un interval de la ‑40 °C până la 110 °C.
Metodă și principiu
Piulițele de etanșare SEAL LOCK® sunt elemente structurale compuse dintr-un element monobloc. Etanșeizarea contra scurgerilor se realizează în filet și în locașul piuliței. Mai mult, piulițele de etanșare SEAL LOCK® realizează o asamblare filetată de mare rezistență, fără pierdere a forței de pretensionare – chiar și în cazul unor fixări repetate a șurubului.
Informații și multe altele
Vă interesează SEAL LOCK®? Puteți descărca mai multe informații aici.
Aveți întrebări?
Aveți întrebări despre produsele sau serviciile noastre? Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru consultanță.
Contactați-ne