eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Blocare șurub

Twin-Lock

Blocare prin formă în locul frecării: Twin-Lock oferă o performanță convingătoare, cu o tehnologie de blocare inovatoare.

Imagine de produs a unei șaibe de blocare Twin-Lock.

Pentru o blocare optimă

Rezistă la vibrații puternice: Twin-Lock valorifică forța de pretensionare a asamblării

Twin-Lock îndeplinește cele mai exigente cerințe de blocare. Datorită danturii speciale a perechii de șaibe Twin-Lock aceasta depășește efectul aisgurător al elementelor convenționale. Mecanismul anti-slăbire se bazează pe forța de pretensionare în loc de forța de frecare și atinge performanțe maxime în condiții dificile.

Aspecte pozitive

Avantajele Twin-Lock

  • Blocare optimă

    Sistemul de blocare Twin-Lock funcționează chiar și în condiții de solicitare dinamică și vibrații puternice.

  • Orientat spre aplicație

    Indiferent că este vorba despre suprafețe uscate sau lubrifiate – Twin-Lock atinge efectul de blocare dorit.

  • Ușor de asamblat

    Perechile de șaibe pre-asamblate prin lipire sunt ușor de manipulat. Sunt evitate erorile de montaj.

  • Ecologic și rezistent la coroziune

    Dată fiind acoperirea sa de foarte bună calitate, Twin‑Lock este extrem de rezistentă la coroziune și nu conține Cr6.

  • Reutilizabil

    Puteți deșuruba cu ușurință asamblarea și o puteți reutiliza fără nicio pierdere a funcției.

  • Durabilitate ridicată

    Twin-Lock s-a dovedit eficientă cu șuruburi și piulițe din toate clasele de rezistență - până la 12.9 inclusiv.

Twin-Lock – soluția de blocare ideală

  • Pereche de șaibe cu efect de pană Twin-Lock

  • Familia de produse Twin-Lock

Metode și principii

Blocarea inovatoare a șuruburilor împiedică slăbirea șuruburilor

Twin‑Lock constă din două șaibe cu efect de pană, identice, cu nervuri radiale pe una dintre fețe și respectiv cu zimți pe cealaltă. Șaibele sunt lipite două câte două, astfel încât suprafețele zimțate să se afle una deasupra celeilalte în interior.

Imediat ce strângeți șurubul sau piulița, nervurile radiale ale șaibelor perechi sunt presate strâns între suprafața de contact și cea de sub capul șurubului. Unghiul de înclinare al zimților este mai mare decât unghiul de înclinare al elicei filetului. Aceasta înseamnă că forța de pretensionare crește atunci când survine tendința de slăbire a asamblării filetate. În plus, coeficientul de frecare al danturii radiale este semnificativ mai mare decât cel al zimților. Combinația șaibelor perechi creează o blocare puternică la deșurubare, chiar și atunci când este utilizată în condiții dificile.

Grafic al unghiului suprafețelor zimțate și al unghiului pasului filetului.
Metoda Twin-Lock Unghiul de înclinație α este mai mare decât pasul filetului β

Aplicarea și utilizarea

Blocare versatilă contra deșurubării

Blocarea mecanică a șurubului Twin-Lock oferă o performanță convingătoare în numeroase aplicații – fie că este vorba de orificii filetate (1), orificii înfundate (2), găuri străpunse (3) sau bolțuri (4).

În cazul găurilor străpunse, se utilizează două perechi de șaibe. Pentru orificii cu fante și în cazul unor materiale moi ca elemente de îmbinat, se recomandă utilizarea șaibelor Twin-Lock cu diametru exterior mare. Nu utilizați laibele cu efect de pană pentru blocare cu șaibe suplimentare nesecurizate!

Patru exemple de șaibe de blocare Twin-Lock în uz.
Procesul de instalare Twin-Lock blocarea șurubului Twin-Lock este multifuncțională

Test de vibrații pentru piulițele Twin-Lock

Testul de vibrații Junker este o metodă dovedită de control al calității pentru testarea asamblărilor filetate. Acesta testează și compară siguranța asamblărilor.

Twin-Lock oferă o performanță solidă în cadrul testului riguros de vibrații. Elementul de asigurare menține în mod fiabil pretensionarea în asamblare. Spre deosebire de șuruburile fără element de blocare (linia roșie), forța de pretensionare pentru Twin-Lock este constantă pe întreaga perioadă de solicitare (linia verde). Linia albastră reprezintă surplusul de forță necesar pentru desfacerea asamblării după ce aceasta a fost supusă unor modificări de sarcină (efect de clic).

Legendă
Verde = șurub M8 cu Twin‑Lock cu pretensionare de 50 % din limita de curgere
Roșu = șurub M8 fără șaibă de blocare
Portocaliu = șurub M8 cu șaibă elastică conică
Galben = piuliță M8 cu inel din poliamidă
Albastru = modificare a forței de pretensionare în timp ce șurubul de desface (efect de clic)

Diagrama Junker prezintă diferite efecte de blocare.
Testul de vibrații Junker Twin-Lock menține forța de pretensionare în testul riguros de vibrații

Soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Variante de produse Twin-Lock

  • Twin-lock cu diametru standard

    Designul Twin-Lock standard este adecvat pentru o gamă largă de aplicații – inclusiv șuruburi cu cap înecat. Șaibele de blocare sunt disponibile într-o gamă largă de materiale și acoperiri.

    Materiale

    • Oțel carbon călit, duritate 465-550 HV10
    • Oțel inoxidabil AISI 316 în conformitate cu EN 10088 – 1.4404, duritate suprafață ≥ 550 HV0.05 după întărirea suprafeței (Kolsterising®)

     

    Acoperire de suprafață pentru oțel carbon

    • Delta Protekt® KL100 + VH301 GZ, Cr6-free, rezistență la coroziune min. 600 ore (test efectuat în mediu de ceață salină în conformitate cu ISO 9227)
  • Twin-Lock cu diametru exterior mare

    Șaibele cu zimți Twin-Lock cu diametru exterior mare sunt recomandate pentru materiale moi și orificii cu fante. Designul este disponibil într-o varietate de materiale și acoperiri.

    Materiale

    • Oțel carbon călit, duritate 465-550 HV10
    • Oțel inoxidabil AISI 316 în conformitate cu EN 10088 – 1.4404, duritate suprafață ≥ 550 HV0.05 după întărirea suprafeței (Kolsterising®)

     

    Acoperire de suprafață pentru oțel carbon

    • Delta Protekt® KL100 + VH301 GZ, Cr6-free, rezistență la coroziune min. 600 ore (test efectuat în mediu de ceață salină în conformitate cu ISO 9227)