eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:

Îmbinare rapidă

RIVTAC®

Îmbinare rapidă fără perforare prealabilă.Fixare cu ajutorul bolțului RIVTAC® pentru numeroase materiale.

RIVTAC® îmbinare

Îmbinare

Îmbinare rapidă

RIVTAC® îmbină diferite materiale într-un timp record. Poziționați, fixați bolțul și gata! Și repetați! RIVTAC® permite îmbinarea fără perforare prealabilă, cu durate foarte scurte ale ciclurilor. Chiar și atunci când componenta permite accesul doar dinspre o singură parte.

Factori pozitivi

Avantajele RIVTAC®

  • Îmbinare fără perforare prealabilă cu acces dintr-o singură parte

    Rapid și eficient. Soluția pentru corpurile cu secțiune goală, carcase sau componente cu acces dintr-o singură parte.

  • Reducerea la minimum a timpilor de îmbinare și a duratei ciclurilor

    În timp ce un bolț este fixat, următorul este poziționat. Gata de funcționare în interval de 0,9 până la 1,5 secunde.

  • Gamă largă de aplicații

    Ideal pentru îmbinările mixte, multistrat sau hibride, care sunt importante în dezvoltarea modelelor moderne de vehicule și de caroserii auto.

Metode și principii

Rapid și eficient

Bolțul penetrează cu viteză mare materialele componentelor de îmbinat. O creștere momentană a temperaturii în zona de îmbinare și capacitatea îmbunătățită de curgere rezultată cauzează dislocarea materialului inițial în „canelurile” formate prin pătrundere de filetul bolțului.

Rezultatul: o îmbinare bună prin formă și – în special în cazul materialelor din oțel o rezistență mai mare – o închidere prin forță datorită presării și compresiunii materialului.

RIVTAC®Îmbinare la mare viteză

GĂSIȚI SOLUȚIA ADECVATĂ PENTRU APLICAȚIA DUMNEAVOASTRĂ

Tipuri de produse RIVTAC®

Oferim diferite bolțuri pentru diverse aplicații.

  • RIVTAC®

    Beneficiile binecunoscute dintr-o privire:

    • Îmbinare fără perforare prealabilă în cazul accesului dintr-o singură parte
    • Durate ale ciclurilor și de îmbinare reduse la minimum
    • Îmbinarea materialelor de înaltă rezistență
    • Utilizare flexibilă pentru îmbinări mixte, îmbinări cu mai multe straturi și îmbinări hibride
  • RIVTAC® Advanced

    Pe lângă avantajele binecunoscute ale tehnologiei noastre de îmbinare RIVTAC®, cu eficiență dovedită, beneficiați și de avantaje suplimentare:

    • Noi utilizări posibile datorită domeniului de aplicare extins
    • Îmbinare fără șpan de materiale cu o rezistență la tracțiune de 1.200 MPa și o grosime a tablei de până la 1,5 mm.
    • Prelucrarea fiabilă a RIVTAC® Advanced cu versiunea existentă RIVTAC® Automation P

Informații și multe altele

Descărcare

Sunteți interesat(ă) de RIVTAC®? Puteți descărca de aici informații suplimentare.

Găsiți soluția adecvată pentru industria dumneavoastră

Segmente de piață

Pe șosea, în aer, pe mare sau pe uscat – Böllhoff are îmbinarea perfectă pentru fiecare industrie.

Aveți întrebări?

Suntem aici pentru a vă ajuta

Doriți să aflați mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.

Contact