eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Tehnologie de nituire

RIVKLE® - Piulițe nituibile prin nituire oarbă

Filete rezistente fixate pe componentele cu pereți subțiri cu piulițele și bolțurile nituibile prin nituire oarbă RIVKLE®.

RIVKLE® - piulițe și bolțurile nituibile prin nituire oarbă

Filete portante fixate pe componentele cu pereți subțiri

Rezistență ridicată

Piulițele și bolțurile nituibile prin nituire oarbă RIVKLE® îmbină în mod fiabil componentele cu pereți subțiri. Componentele dumneavoastră au pereți subțiri care împiedică utilizarea filetelor prelucrate prin așchiere? În acest caz, puteți utiliza filetele pentru piulițe sau bolțuri portante RIVKLE®. Versiunile și dimensiunile diferite oferă soluția perfectă pentru fiecare aplicație.

Factori pozitivi

Avantajele RIVKLE®

  • Montaj cu acces dintr-o singură parte

    Montaj simplă, oarbă. Deseori, singura soluție în cazul corpurilor cu secțiune goală, a carcaselor sau componentelor cu acces limitat – dintr-o singură parte.

  • Aplicație flexibilă

    Perfect pentru fiecare fază de producție. Nu este necesară nicio operațiune de finisare de către departamentul dvs. de producție după inserare, nici chiar în cazul pieselor deja acoperite sau vopsite.

  • Fără stres termic

    Spre deosebire de piulițele sudate, piesa de prelucrat nu este afectată termic.

Metode și principii

Nituire în loc de sudare

Piulițele și bolțurile nituibile prin nituire oarbă RIVKLE® oferă soluții versatile pentru fixarea unor filete rezistente mecanic, de tip piuliță/bolț, pe componentele cu pereți subțiri sau pe secțiunile goale. Acestea sunt foarte ușor de asamblat fără contra-presiune (așa-numita asamblare „oarbă”) în toate materialele metalice, plastice și chiar în componentele ceramice. Acest proces este deosebit de sigur deoarece nu există niciun risc de a suferi arsuri și nu se emană aburi sau gaze nocive.

RIVKLE® - Piulițe nituibile prin nituire oarbă Procesul de nituire

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contactați-ne

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Tipuri de produse RIVKLE®

Oferim o gamă de piulițe și bolțuri nituibile oarbe diverse, pentru orice aplicație posibilă.

  • RIVKLE® Standard

    Materiale

    • Oțel: materialul nostru standard
    • Aluminiu: ușor, rezistent la coroziune
    • Oțel inoxidabil: rezistent la coroziune și la temperatură

    Forme ale capetelor

    • Cap plat
    • Cap înecat
    • Cap de dimensiuni extrem de mici

    Capete știft

    • Deschis
    • Închid

    Forme știft

    • Rotund și plan
    • Rotund și randalinat
    • Știft hexagonal
    • Știft parțial hexagonal
  • RIVKLE® oțel inoxidabil

    Avantaje

    • Rezistență optimizată la coroziune
    • Rezistență optimizată la temperatură
  • RIVKLE® SFC

    Puteți utiliza RIVKLE® SFC, Smart For Composite, pentru a insera un filet portant în materiale plastice și în materiale compozite, fără a-l deteriora.

    Principiul de funcționare

    • Principiul de bază este o distribuire specială a sarcinii pe alinierea axei filetului, fără tensiune radială la expansiune.

    Versiuni

    • RIVKLE® SFC este disponibil în numeroase modele – din oțel și oțel inoxidabil (A4).
  • RIVKLE® Seal Ring

    Pentru a proteja un ansamblu constructiv de influențe exterioare, tehnologia RIVKLE® Seal Ring asigură o etanșare solidă împotriva tuturor fluidelor și gazelor.

    Avantaje

    • Etanșarea este fixată în condiții de siguranță de piulița nituibilă prin nituire oarbă RIVKLE®. Rămâne la locul său în toate circumstanțele, inclusiv în timpul fixării automate cu o unitate de alimentare Blow Feed
    • Etanșare conform normei ISO 20653, Specificația IPX7
    • Rezistență la lumină și temperatură până la 220 °C
    • Rezistență la toate tipurile de lichide (uleiuri, hidrocarburi etc.)
  • RIVKLE® HRT

    Piulițele noastre nituibile de înaltă rezistență RIVKLE® HRT (high resistance thread) asigură un filet foarte rezistent, cu proprietăți mecanice considerabil îmbunătățite.

    Versiuni

    • Oțel și aluminiu

    Avantaje comparativ cu RIVKLE® Standard

    • Momente de strângere mai mari, care permit forțe de pretensionare mai mari în îmbinare
    • Sunt posibile dimensiuni mai mici
    • Diminuarea greutății
    • Rezistent la coroziune și reciclabil, în special în cazul componentelor din aluminiu (RIVKLE® HRT Aluminium)
  • RIVKLE® PN cu tijă crestată

    Versiuni

    • Oțel (aluminiu și oțel inoxidabil la cerere)

    Avantaje în comparație cu RIVKLE® Standard

    • Forță maximă de extragere
    • RIVKLE® PN are cea mai mare zonă de strângere dintre toate piulițele nituibile prin nituire oarbă - pentru grosimi diferite ale materialelor
    • Gama amplă de strângere pentru consolidarea piesei prelucrate
    • Tensiuni radiale scăzute pe parcursul fixării, care previn încărcarea excesivă a componentei
    • Tensiuni radiale scăzute în componentă
  • RIVKLE® - Bolțuri nituibile prin nituire oarbă

    Bolțurile nituibile prin nituire oarbă RIVKLE® vă permit să fixați în prealabil componenta de înșurubat pe componenta-suport. Acest lucru este util în special în cazul pieselor grele sau mari – sau cu montaj ascuns („montaj” aderent). Bolțurile noastre nituibile prin nituire oarbă sunt disponibile în diferite versiuni.

Videoclip

Tehnologia RIVKLE®

Găsiți soluția adecvată pentru industria dumneavoastră

Aplicații industriale

Pe șosea, în aer, pe mare sau pe uscat – Böllhoff are îmbinarea potrivită pentru fiecare industrie.

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contactați-ne