eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Fixare directă

QUICK FLOW® Plus

Șurub metalic pentru table subțiri

Îmbinarea în siguranță a tablelor subțiri: Obțineți rezultate optime cu șurubul QUICK FLOW® Plus.

Element de fixare cu filetare prin canelare QUICK FLOW® Plus – variantă cu cap bombat cu șaibă presată

Pentru fixări directe sigure

Cu QUICK FLOW® Plus, puteți îmbina table metalice fără un orificiu de ghidare – stabil, sigur, reutilizabil

Böllhoff este expertul dumneavoastră în tehnologie de îmbinare inovatoare. Șuruburile noastre QUICK FLOW® Plus oferă o soluție remarcabilă pentru îmbinarea tablelor metalice și a componentelor cu pereți subțiri – fără perforare prealabilă și fără piulițe. Componentele devin din ce în ce mai ușoare ca design pentru a permite o producție durabilă și avantaje tehnologice. Atunci când vine vorba însă de design și implementare tehnică în asamblări, construcțiile ușoare ridică o serie de provocări. Elementele de fixare QUICK FLOW® Plus sunt șuruburi autofiletante, concepute special pentru utilizarea cu table subțiri și componente cu pereți subțiri și oferă avantaje tehnologice. Ele reprezintă o alternativă rentabilă care nu necesită piulițe și economisește costuri de fabricație. Aflați cum elementele noastre de fixare cu filetare prin canelare vă pot optimiza procesele și realizează îmbinările durabile și sigure.

Fixarea tablelor metalice fără piulițe – sigur și durabil

La îmbinarea tablelor subțiri cu șuruburi metalice clasice pentru tablă cu filet ST, este adesea necesar să se utilizeze elemente cu piuliță. Fixarea directă cu QUICK FLOW® Plus este mai benefică pentru metodele de construcție ușoare utilizate în prezent în numeroase industrii, deoarece permite fixarea sigură și de lungă durată fără componente suplimentare, cum ar fi piulițele. Faceți economii în materie de greutate, timp și costuri și beneficiați de o fiabilitate sporită a procesului.

Bucureți-vă de avantajele șuruburilor noastre autofiletante QUICK FLOW® Plus. Elementele de fixare sunt înșurubate pe o tablă subțire fără o gaură de ghidare și fără tăierea prealabilă a filetului. Această metodă asigură o fixare rapidă și rentabilă, de exemplu, la asamblarea sistemelor de ventilație, a aparatelor de uz casnic și a carcaselor electronice, precum și la fixarea componentelor din industria auto.

Principiul de operare al QUICK FLOW® Plus

Factori pozitivi

Avantajele șuruburilor QUICK FLOW® Plus

  • Optimizarea procesului

    Economic: Cu QUICK FLOW® Plus, nu este nevoie de perforare prealabilă sau găurire, precum nici de tarodare. Vârful șurubului penetrează metalul, formându-și propriul orificiu cu bordură. Beneficiați de economii de timp și reducerea costurilor de proces.

  • Automatizare

    Rapid și fiabil: Este posibilă instalarea automată a elementelor de fixare QUICK FLOW® Plus.

  • Canelarea filetului în locul tarodării

    Avantajul canelării filetului este că nu se produc așchii și că deformarea la rece din timpul procesului creează un filet interior mai rezistent.

  • Orientat spre aplicație

    Șuruburile noastre QUICK FLOW® Plus sunt disponibile în diverse mărimi și dimensiuni. Deoarece accesul dintr-o singură parte este tot ceea ce este necesar pentru utilizarea elementelor de fixare, se garantează găsirea multor aplicații practice ale acestora.

  • Asamblarea flexibilă

    Componentele pot fi poziționate după cum se dorește deoarece nu sunt necesare orificii perforate în prealabil. Prin urmare, nu există probleme cu toleranțele specifice producției.

Metoda simplă de fixare a tablelor metalice

Principiul de funcționare al elementelor de fixare QUICK FLOW® Plus de la Böllhoff

Șurubul metalic pentru table subțiri QUICK FLOW® Plus este un element de fixare autofiletant care a fost dezvoltat special pentru utilizarea cu table cu pereți subțiri și componente cu pereți subțiri. Etapele de proces care necesită mult timp, cum ar fi tarodarea, generarea unui orificiu central sau curățarea, nu mai sunt necesare cu acest element de fixare. Șuruburile autofiletante sunt elemente de fixare cu filetare prin canelare care își generează propriul filet interior. Aceasta înseamnă că filetul interior creat în table metalice este canelat și nu tăiat. Canelarea filetului în locul tăierii filetului oferă două avantaje majore: o rezistență mai mare a filetului interior datorită prelucrării la rece din procesul de canelare și fără așchii deranjante.

Filetul interior este creat cu dinții filetului șurubului. Condițiile prealabile sunt ca filetul șurubului să fie mai rezistent decât piesa de prelucrat, iar piesa de prelucrat să fie suficient de ductilă. Orificiul teșit rezultat asigură că filetul interior creat se află la o înălțime de montare mai favorabilă pentru îmbinare. Pasul filetului este mai fin decât cel al șuruburilor autofiletante convenționale, asigurând o suprapunere suficientă a flancurilor filetului format. Prin urmare, nu este necesară utilizarea suplimentară de piulițe. Elementele de fixare pentru table subțiri QUICK FLOW® Plus au, de asemenea, un filet de pornire dublu. Aceasta are ca rezultat durate mai scurte ale ciclurilor și timpilor de proces. Pentru a optimiza procesul de îmbinare, sunt incluși biți care previn rotirea șurubului datorită geometriei lor speciale. Acest lucru face ca procesul de fixare să fie comod pentru operator, chiar și în situații de asamblare dificile.

QUICK FLOW® Plus facilitează îmbinarea tablelor subțiri cu ușurință și în condiții de siguranță
Proces de aplicare pentru un element de fixare pentru table subțiri QUICK FLOW® Plus

QUICK FLOW® Plus element de fixare pentru table subțiri

  • Filet suplimentar al șurubului QUICK FLOW® Plus

  • Burghiu inclus pentru instalarea optimizată și comodă a QUICK FLOW® Plus

  • QUICK FLOW® Plus – variantă cu cap bombat cu șaibă presată

  • QUICK FLOW® Plus – variantă cu cap bombat

  • Secțiune transversală a fixării directe pentru table subțiri cu QUICK FLOW® Plus

Întrebările dumneavoastră despre QUICK FLOW® Plus

Informații și multe altele

Descărcări

Sunteți interesat de elementele de fixare pentru table subțiri QUICK FLOW® Plus? Puteți descărca de aici informații suplimentare.

Elemente de fixare cu filetare prin canelare pentru metal

Exemple de utilizare ale șuruburilor QUICK FLOW® Plus

Aruncați o privire la câteva exemple practice de elemente de fixare pentru table subțiri QUICK FLOW® Plus de la Böllhoff în acțiune.

  • Instalarea de elemente suplimentare pentru sistemele de ventilație

  • Închiderea dulapurilor de distribuție

  • Instalarea de accesorii pe bicicletele electrice

  • Fixarea componentelor suplimentare la pompele de căldură