eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Sortimente suplimentare

Puncte de ridicare

Rezistență ridicată și extrem de fiabilă: Puncte de ridicare pentru ridicarea și transportul în condiții de siguranță a încărcăturilor grele.

Imagine a unui șurub cu cap inel rotativ

Pentru cele mai grele încărcături

Ridicare în condiții mai sigure: Punctele noastre de ridicare îndeplinesc cele mai înalte standarde de siguranță pentru ridicarea și transportul încărcăturilor.

Vă oferă un avantaj real: Punctele noastre de ridicare garantează o siguranță maximă și sunt adecvate pentru cele mai grele încărcături admisibile. Chiar și după instalare, acestea pot fi reglate ușor și rapid pentru o aplicare optimă a încărcăturii.

Factori pozitivi

Avantajele punctelor de ridicare

  • Certificat și conform cu CE

    Punctele de ridicare sunt proiectate, testate și certificate în conformitate cu GS-OA 15-04 și verificate de DGUV (Asigurarea socială germană în caz de accidente) cu „ștampila H”. Acestea sunt, de asemenea, adecvate pentru ridicarea în siguranță în conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice.

  • Protecție eficientă

    Protecție integrală autentică – siguranță cvadruplă în toate direcțiile de încărcare.

  • Cele mai înalte standarde de calitate

    Calitate 100 %: Fiecare punct de ridicare a trecut testul de fisurare Magnaflux.

  • Proiectări speciale la cerere

    Ne face plăcere să oferim consultanță cu privire la aplicațiile specifice ale clienților și să dezvoltăm soluții speciale personalizate.

  • Rotative și pivotante

    Toate produsele noastre sunt ușor de aliniat pentru o transmisie optimă a forței.

  • Extrem de durabile

    Siguranță de durată. Punctele de ridicare sunt proiectate pentru 20.000 de schimbări de sarcină.

Metode și principii

Ținând cont de siguranță

La ridicarea și fixarea încărcăturilor grele, sunt exercitate forțe considerabile asupra punctelor de ridicare. Prin urmare, siguranța maximă este esențială pentru a preveni vătămările corporale și daunele. Garantăm o siguranță cvadruplă a încărcăturii în toate direcțiile de încărcare cu punctele noastre de ridicare de înaltă rezistență. Evident, cu certificare CE. Produsele noastre sunt adecvate pentru ridicarea în siguranță a încărcăturilor în conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice și îndeplinesc cerințele reglementărilor germane privind asigurările sociale în caz de accidente (DGUV) („ștampila H” a asociațiilor de asigurări de răspundere civilă a angajatorilor). Standardele noastre înalte de calitate se reflectă, de asemenea, în inspecția și testarea finală. Fiecare dintre punctele noastre de ridicare este verificat pentru deteriorarea prin fisurare și este aprobat doar atunci când trece de inspecție.

Diferențe față de soluțiile convenționale

Fiecare dintre produsele noastre este rotativ, prin urmare este ușor să aliniați punctele de ridicare astfel încât încărcăturile grele să fie mult mai sigur și mai ușor de manipulat. Datorită materialelor și metodelor de fabricație atent selecționate, punctele de ridicare de înaltă rezistență ating capacități de încărcare mult mai mari decât șuruburile cu cap inel convenționale DIN 580.

Punctele de ridicare sunt soluția potrivită pentru dumneavoastră

  • Puncte de ridicare în uz

    Punctele de ancorare facilitează transportul și instalarea

  • Puncte de ancorare

    furnizează soluția adecvată pentru fiecare aplicație

  • Mișcare în timpul montării

    susținut pe punctele de ancorare

  • Puncte de ancorare

    desfășurate pentru a asigura o încărcătură

  • Puncte de ancorare

    desfășurate pentru a transporta încărcături grele

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Tipuri de puncte de ridicare

  • Șurub cu cap inel rotativ

    Șurubul cu cap inel rotativ poate prelua sarcini foarte grele, în ciuda designului său compact. Acesta poate fi atașat în jurul inelului de încărcare.

    Pentru o utilizare mai ușoară, șurubul cu cap inel poate fi aliniat într-un interval de lucru de 360°, chiar și după instalare. Acest lucru asigură o distribuție optimă a forțelor în dispozitivul de ridicare. Inelul de încărcare include un prezon pentru o instalare rapidă și ușoară.

  • Piuliță cu inel rotativă

    Filetul interior este rotativ, astfel încât punctul de ridicare poate fi aliniat în poziția optimă în raport cu dispozitivul de ridicare.

    La conectarea piulițelor cu inel, trebuie să folosiți elemente de fixare filetate și bolțuri de clasa de proprietate 10.9 sau mai mare. Pe lângă faptul că asigură capacități mari de încărcare, acest lucru sporește semnificativ siguranța la ridicarea încărcăturilor grele.

  • Pivot rotativ

    Pivotul rotativ are un design flexibil. Inelul poate fi pivotat la 180°, iar capul poate fi rotit la 360°.

    Datorită flexibilității lor, pivoții sunt utilizați pe scară largă atât pentru ridicarea, cât și pentru transportul încărcăturilor. Aceștia sunt potriviți pentru aproape orice condiții de încărcare.

    În stare neîncărcată, înălțimea de pivotare este foarte mică, astfel încât ocupă puțin spațiu după transport.

  • Buclă de suspendare

    Buclele de suspendare pot absorbi forțele la un unghi de la 0° la 90°.

    Poziția poate fi reglată în mod flexibil și apoi menținută cu ajutorul unei cleme elastice. Pentru o ridicare optimă a încărcăturii, bucla de suspendare poate fi rotită la 360° în jurul axei sale longitudinale.

    Prezonul premontat permite un proces de instalare controlat.

  • Suport de ancorare

    Suportul de ridicare este fixat pe componentă cu ajutorul a două șuruburi.

    Acest design este deosebit de potrivit pentru transferul de încărcături grele cu puncte de ridicare – cu un unghi de până la 120°. De asemenea, încărcăturile pot fi ridicate transversal față de direcția axială.

  • Șurub cu cap inel PSA rotativ

    Șurubul cu cap inel PSA 900 este un punct de ridicare sigur pentru centurile de siguranță.

    Garantează siguranța atunci când se lucrează la înălțime și previne căderile (în conformitate cu EN 361 prin intermediul unui element de fixare adecvat conform EN 362). Dispozitivul de ancorare este proiectat în așa fel încât poate fi deșurubat numai cu o cheie specială, furnizată împreună cu acesta.