eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Tehnologia adezivilor

ONSERT®

ONSERT® permite îmbinarea diferitelor elemente de fixare cu o gamă vastă de materiale folosind adezivi.

ONSERT® Îmbinarea elementelor de fixare

Fixat în doar câteva secunde

Rapid și fiabil

Puteți utiliza ONSERT® ori de câte ori nu pot fi utilizate procese de îmbinare termică sau orificii alezate (CFRP, suprafețe finisate).

Factori pozitivi

Avantajele ONSERT®

  • Libertate de design

    Fără penetrare sau supraînălțare. Elementele de fixare nu sunt vizibile pe partea expusă.

  • Durabilitate

    Deplină capacitate portantă mecanică imediat după expunerea la lumină. Componentele pot fi montate imediat după îmbinarea cu ajutorul adezivilor.

  • Uniformitate

    Fie că este vorba de oțel, tablă de aluminiu sau materiale plastice. Materiale diverse, o singură procedură. Metoda simplă de fixare pentru toate categoriile de componente.

Metode și principii

Fixare în doar câteva secunde

Îmbinarea cu ajutorul adezivilor, atunci când sudarea nu este posibilă

Elementele de fixare care au un soclu realizat din material plastic transparent sunt îmbinate în componenta personalizată prin utilizarea de adezivi fotopolimerizabili. Cele mai importante aspecte sunt ciclurile de scurtă durată, procesul care nu afectează materialele și flexibilitatea elementelor de fixare

O gamă extinsă de opțiuni

Sunt posibile toate formele geometrice care pot fi realizate prin turnare prin injecție. Asamblări filetate din piese din material plastic turnate, îmbinări detașabile și non-detașabile realizate cu cuple rapide, elemente de fixare aderente SNAPLOC® etc. pot fi aplicate pe materiale precum CFRP, FRP, sticlă, lac, acoperiri realizate prin depunere catodica, materiale plastice precum PC- ABS (policarbonat - acrilonitril-butadien-stiren), PA (poliamidă) și amestecuri.

Care adezivi sunt adecvați?

Adezivul adecvat se determină prin teste efectuate asupra componentelor originale.
DELO și BÖLLHOFF colaborează pentru a asigura procesarea optimă.
Toți adezivii utilizați sunt DELO PHOTOBOND.
DELO și BÖLLHOFF sunt încântate să vă ofere asistență pe parcursul întregului proces de dezvoltare – chiar de la început.

ONSERT® SL ONE

Competență în privința materialelor

ONSERT® Soluția dumneavoastră pentru materiale problematice

O selecție de materiale deosebit de sensibile este prezentată aici.

  • ONSERT® pentru aplicații compozite

    Avantaje

    • Fără găuri, structura fibrei nu este deteriorată
    • Substratul nu este supus unei sarcini mecanice sau termice
    • Protecție excelentă la coroziune (CFRP)
    • Proces de integrare rapid și simplu
  • ONSERT® pentru aplicații din sticlă

    Avantaje

    • Fixare sigură înainte de polimerizare în cuptor (cadru senzor)
    • Fără găuri
    • Proces de integrare rapid și simplu
  • ONSERT® pentru suprafețe finisate

    Avantaje

    • Fără acumulări de material pentru fixarea pe componentele turnate prin injecție
    • Fără deformare sau aport de căldură în materialele din tablă
    • Poate fi utilizat și după finisarea suprafeței
    • Proces de integrare rapid și simplu

Aveți întrebări?

Suntem aici pentru a vă ajuta

Doriți să aflați mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.

Contact

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Variante de produse ONSERT®

  • ONSERT® Smart

    Proprietăți

    • Adeziv monocomponent, fotopolimerizabil (Photobond)
    • Adezivul se întărește complet în ~4 secunde
    • Rezistență tehnică imediat după expunerea la lumină
  • ONSERT® Portable Mini

    Proprietăți

    • Carcasă ergonomică, din două componente: asigură o prindere fermă și fără alunecare
    • Geometria personalizată a lămpii asigură tratamentul optim
    • Conexiune via USB pentru monitorizarea procesului
    • Buton acționat prin apăsare cu 3 poziții, pentru o poziționare rapidă și fiabilă
    • Manipulare simplă
    • Flexibilitate
    • Baterie reîncărcabilă litiu-ion

    Ne bucurăm să vă oferim o soluție automatizată pentru prelucrarea elementelor de fixare ONSERT®.

O gamă extinsă de opțiuni

Descoperiți soluțiile noastre speciale

  • SNAPLOC® Bolțuri cu bilă

    cu conexiune ONSERT® și adeziv DELO® pe tabla de aluminiu

  • Cuplă SNAPLOC®

    cu ONSERT® și adeziv DELO® pe CFRP

  • ONSERT®

    ca suport de cablu

  • ONSERT®

    HITSERT® Screwlock

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact