eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
  1. Böllhoff România
  2. Produse
  3. Organe de asamblare
  4. HELICOIL® piulițe de siguranță

Asigurare filet

HELICOIL® piulițe de siguranță

Piulițe speciale pentru asamblări filetate securizate.

HELICOIL® Piuliță de siguranță

Utilizare la temperaturi înalte

O asamblare eficientă și fiabilă din două elemente filetate

Piulițele HELICOIL® cu HELICOIL® Screwlock integrat asigură asamblări filetate securizate, chiar și la temperaturi înalte.

Factori pozitivi

Avantajele piulițelor de siguranță HELICOIL®

  • Blocare șurub

    Previne autodeșurubarea. Filetele HELICOIL® Screwlock presează flancurile șurubului conjugat - pentru fixare elastică și prin fricțiune și o blocare optimă a șurubului.

  • Rezistență la temperatură

    Piulița de siguranță își păstrează rezistența chiar și atunci când este utilizată în medii cu temperaturi înalte (de exemplu, în sistemele de evacuare a gazelor de eșapament). Totodată este prevenită înțepenirea (griparea).

  • Design modular

    Piulițe de mare rezistență combinate cu inserție filetată HELICOIL® Screwlock - opțional, cu șaibă. Nu există slăbire prin reducerea forței de pretensionare dată fiind utilizarea garniturilor. Pentru o siguranță sporită.

Metode și principii

Sigure chiar și la temperaturi ridicate

 

Piulița de siguranță constă din corp și o inserție filetată HELICOIL® Screwlock. Blocarea șurubului se obține prin intermediul filetului de secțiune transversală poligonală din HELICOIL® Screwlock. Această spiră presează flancurile șurubului introdus. Rezultatul este o blocare elastică rezistentă, prin fricțiune și, prin aceasta, o blocare a șurubului care previne autodeșurubarea. În funcție de aplicație, se pot obține momente de strângere mai mari utilizând mai multe spire poligonale.

Corp cu șaibă (în exemplul prezentat: variantă de piuliță cu guler cu șaibă) + HELICOIL® Screwlock = HELICOIL® piuliță de siguranță
Piuliță + HELICOIL® Screwlock = HELICOIL® piuliță de siguranță (în exemplul prezentat aici este vorba de o piuliță cu guler cu șaibă)

Aveți întrebări?

Suntem aici pentru a vă ajuta

Doriți să știți mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.

Contact

Soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Variante de produs

Pentru întreaga varietate de aplicații tehnice oferim o selecție de diverse piulițe de siguranță.

  • HELICOIL® Piuliță hexagonală

  • HELICOIL® Piuliță cu guler

  • HELICOIL® Piuliță înfundată

  • HELICOIL® Piuliță sudabilă

  • HELICOIL® piuliță pentru galeria de evacuare

  • HELICOIL® Piuliță cu șaibă plată integrată

    pentru montarea galeriei de evacuare și a turbochargerului

  • HELICOIL® Piuliță pătrată

Informații și multe altele

Descărcări

Sunteți interesat de piulițele de siguranță HELICOIL®? Puteți descărca de aici informații suplimentare.

Soluția adecvată pentru industria dumneavoastră

Segmente de piață

Pe șosea, în aer, pe mare sau pe uscat – Böllhoff are asamblarea adecvată pentru fiecare industrie.

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact