eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
  1. Böllhoff România
  2. Produse
  3. Organe de asamblare
  4. Generarea de filete KAPTI® în componentele metalice din tablă cu pereți subțiri

Formarea de filete

Elemente funcționale KAPTI®

Generarea de filete în componentele metalice din tablă cu pereți subțiri.

KAPTI® Rivet piulițe presabile

Elemente funcționale de mare rezistență pentru tabla metalică

Simplu și eficient

Elementele funcționale KAPTI® sunt o soluție fiabilă și ușor de instalat pentru formarea de îmbinări filetate în componentele metalice din tablă, garantând o fixare sigură.

Factori pozitivi

Avantajele KAPTI®

  • Eficiență economică ridicată

    Elementul funcțional KAPTI® poate fi prelucrat integrat în presă, astfel încât un număr mare de elemente de fixare pot fi introduse în componentă într-o singură operațiune.

  • Caracteristici de îmbinare foarte bune

    Elementele noastre funcționale oferă forțe mari de împingere și de extragere și posibilitatea de a transmite cupluri ridicate în domeniul generării de filete.

  • Procesul de îmbinare mecanică

    În comparație cu elementele funcționale îmbinate termic, nu este necesară extragerea de gaze nocive, componenta nu suferă nicio deformare termică și este posibilă și îmbinarea componentelor acoperite.

  • Prelucrare flexibilă

    Elementele noastre funcționale pot fi integrate într-o presă și pot fi prelucrate cu ajutorul dispozitivelor de fixare cu cadru tip C.

Aveți întrebări?

Suntem aici pentru a vă ajuta

Doriți să știți mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.

Contact

Metode și principii

De mare rezistență și captive

Grupul nostru de produse KAPTI® include elemente funcționale mecanice care permit crearea de filete, de exemplu, și care pot fi introduse în plăci subțiri fără pierderi. Elementele funcționale KAPTI® sunt potrivite atât pentru prelucrarea manuală, cât și pentru cea automată și se caracterizează prin aplicabilitatea lor universală, de exemplu, pot fi introduse și în plăci deja vopsite sau acoperite.

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Variante de produs

  • KAPTI® Rivet

    KAPTI® Rivet – Piulițe nituibile de înaltă rezistență Instalare rapidă și ușoară în tablă perforată în prealabil, printr-un proces mecanic

    Proprietăți tehnice

    • Dimensiuni disponibile: M5, M6, M8, M10
    • Clasa de proprietate 8
    • Rezistență la coroziune conform cerințelor clientului
    • Potrivite pentru diferite grosimi de tablă (0,7 mm – 2,5 mm)
    • Rezistență la tracțiune maximă a componentei din tablă metalică: 600 MPa
    • Compatibile cu șuruburi cu clasa de proprietate 8,8
    • Necesită o gaură de ghidare definită

    Avantaje

    • Eficiență economică ridicată prin prelucrarea integrată în presă
    • Fixarea mecanică în componentă, astfel
      • nu necesită un sistem de evacuare
      • Fără distorsiune termică a componentelor
    • Instalare și în componente acoperite
    • O singură latură cu componenta, deci fără contur de interferență

Soluții de prelucrare

Prelucrare integrată în presă sau cu cadru tip C

Elementele funcționale KAPTI® pot fi prelucrate manual respectiv parțial sau complet automat. Elementele sunt separate într-un alimentator și transportate la presă sau la un sistem cu cadru tip C prin intermediul unui tub de alimentare.

Avantajul economic al prelucrării integrate în presă constă în faptul că mai multe elemente funcționale pot fi introduse în componentă în același timp, într-o singură operațiune sau cursă de presare. Spre deosebire de piulițele sudate, de exemplu, se poate obține o productivitate semnificativ mai mare.

KAPTI® Rivet – Piulițe nituibile de înaltă rezistență Instalare rapidă și ușoară în tablă perforată în prealabil, printr-un proces mecanic

INFORMAȚII ȘI MULTE ALTELE

Descărcări

Vă interesează KAPTI? Puteți descărca de aici informații suplimentare.

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact