eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Sisteme de fixare rapidă

Element de fixare rapidă DST

Soluția inovatoare pentru îmbinări rapide, de înaltă rezistență, cu blocare prin frecare

Imagine a unui element de fixare dublu DST

Fixare de înaltă rezistență fără unelte

Simplu, sigur și solid: Tehnologie cu cuplă rapidă pentru piese din tablă, lemn și plastic

Într-o lume plină de asamblări, Böllhoff oferă o nouă tehnologie de pionierat: Tehnologia cu cuplă rapidă DST. Aceasta creează îmbinări de înaltă rezistență fără unelte și combină flexibilitatea, comoditatea și siguranța – astfel încât din ideile să poată rezulta rapid și în condiții de siguranță ceva deosebit.

Aspecte pozitive

Avantajele DST

  • Montare fără unelte în doar câteva secunde

    Produsele noastre cu tehnologie cu cuplă rapidă pot fi montate rapid, fără unelte suplimentare.

  • Fără erori și fiabile

    Tehnologia simplă asigură conexiuni fără cusur – chiar și în locații greu accesibile.

  • Rezistență ridicată și blocare prin frecare

    Elementul de fixare rapidă DST garantează o rezistență ridicată și cupluri de extracție ridicate, care sunt comparabile cu cele ale unei asamblări filetate.

  • Rezistă la trepidații, vibrații și cutremure

    Elementul nostru de fixare rapidă își îndeplinește funcția chiar și sub sarcină mare: Rămâne stabil, sigur și solid.

Metode și principii

Tehnologia cu cuplă rapidă: Bazată pe principiul zăvorului cu autoblocare

Tablă, plastic sau lemn – elementele noastre de fixare rapidă DST sunt furnizate în diferite variante. Însă toate variantele au un punct comun: tehnologia noastră inovatoare de fixare cu cuplă rapidă. Produsele funcționează ca un zăvor cu autoblocare cunoscut de la ușile de la case sau de la încăperi. Două componente individuale constituie baza: „ghidajul” cu fălci de prindere teșite și un arc așezat în interiorul ghidajului. Aceste elemente cu cuplă rapidă sunt introduse în canalul de ghidare al unui corp și sunt menținute în poziție de un dop de fixare.

Elementele demontate cu cuplă rapidă așezate unul lângă celălalt.
Elementele demontate cu cuplă rapidă ale elementului nostru de fixare rapidă DST

Asamblare și funcționare

Asamblare fără unelte în doar câțiva pași simpli

Împingeți elementul DST prin deschiderea aferentă; fațeta înclinată a fălcilor de prindere împinge elementul cu cuplă în fanta de ghidare, ca un zăvor. Arcul este tensionat. Imediat ce înălțimea fălcilor este depășită, arcul extinde fațeta înapoi în poziția inițială. Acest proces produce zgomotul tipic „snap”.

După ce elementul de fixare se află în poziția dorită, acesta menține împreună elementele care urmează să fie conectate cu o rezistență ridicată – chiar și în condiții de solicitare extremă. Multe dintre produsele noastre au fost testate cu succes pentru vibrații și șocuri (DIN EN 61373) precum și la cutremur (GR63CORE, ediția 4).

Prezentarea procesului de instalare a unui element de fixare DST.
Fălcile de prindere ale DST strângere fiabilă și permanentă

Demontarea

Cel mai simplu mod de demontare

Multe dintre elementele de fixare rapidă DST pot fi demontate la fel de ușor cum sunt montate. Sunt disponibile diferite versiuni în funcție de cerințele aplicației; acestea pot fi îndepărtate cu ușurință manual, cu ajutorul uneltelor standard sau a uneltelor speciale.

Recomandăm în mod explicit demontarea cu ajutorul uneltelor speciale acolo unde există posibilitatea de vandalism sau de demontare neautorizată. Elementele noastre de fixare sunt flexibile și pot fi reutilizate în orice moment.

Proces de instalare al elementului de fixare DST.
Proces de instalare al SNAP DST fiabil și permanent

Fixare în loc de înșurubare

  • Elemente de fixare duble

    fixați eficient două panouri din tablă

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Variante de produs DST

  • Elemente de fixare DST

    Element de fixare DST 8x15 pentru elemente din tablă

    Elementul de fixare cu tehnologie cu cuplă rapidă fixează în mod fiabil și permanent elementele din tablă. Tot ce trebuie să faceți este să introduceți elementul de fixare în orificiul de aplicare prevăzut.

    Proprietăți

    • Pentru orificii de aplicare de 8x15
    • Montare fără unelte
    • De asemenea, poate fi demontat din interior prin îndepărtarea fișei roșii
    • Cu unealta 292‑0302.70 de la Product System 6080DST, acest element poate fi demontat atât din interior, cât și din exterior (acest dispozitiv nu poate fi scos în stare deschisă).

    Materiale

    • Carcasă: PA, negru sau gri deschis RAL 7035
    • Elemente de prindere: Grivory, negru
  • Element de fixare DST

    Element de fixare DST 30x14

    Elementul de fixare rapidă cu tehnologie cu cuplă rapidă permite fixări de înaltă rezistență pentru tablă. Arcul de împământare nituit garantează o conexiune electrică între componentele din tablă care urmează să fie fixate și elementul de fixare.

    Proprietăți

    • Rezistent la trepidații și vibrații în conformitate cu DIN EN 61373
    • Dinții arcului de împământare penetrează chiar și marginile tăiate vopsite ale orificiilor de aplicare
    • Demontarea din față este posibilă cu unealta de demontare 2920311.15

    Materiale

    • Carcasă: GdZn, brut
    • Elemente de prindere: oțel sinterizat
    • Arcul de împământare: Oțel inoxidabil
  • Elemente de fixare DST

    Element de fixare DST 30x10

    Elementul de fixare rapidă DST cu tehnologie cu cuplă rapidă este potrivit pentru o îmbinare permanentă pe o sparte și pentru o îmbinare prin smulgere pe o parte.

    Proprietăți

    • Se fixează cu șuruburi cu cap înecat M4 sau cu șuruburi pentru lemn
    • Interval de strângere 0,8 - 3 mm
    • Lățimea (l) orificiului de aplicare poate fi selectată în funcție de necesități.
    • Forțe de smulgere de la ~15 la 50 N
    • Montaj orb în profiluri închise
    • Rezistent la vibrații

    Materiale

    • Element de fixare: GdZn negru
    • Elemente de prindere: oțel sinterizat
  • Element de fixare dublu DST

    Element de fixare dublu DST 30x10 pentru panouri din tablă

    Utilizați elementul de fixare dublu pentru a fixa permanent două panouri din tablă.

    Proprietăți

    • Pentru orificii deaplicare de 30x10 mm
    • Montare fără unelte
    • Pentru compensarea toleranței, dispozitivul de fixare are o lungime a carcasei de 28 mm pe o parte.

    Materiale

    • Carcasă: GdZn brut sau PA negru
    • Elemente de prindere: oțel sinterizat
  • Element de fixare dublu DST

    Element de fixare dublu DST 30x10 pentru panouri din tablă

    Elementul de fixare dublu asigură o fixare permanentă pe o parte și o fixare prin smulgere pe o parte a două panouri din tablă.

    Proprietăți

    • Montare fără unelte
    • Utilizare pentru uși și panouri laterale cu pereți dubli sau cu margini neetanșate
    • Elementele de fixare duble mențin ușa în poziție și previn „zăngănitul”.
    • Deschiderea de aplicare este de 30x10 mm
    • Pentru fixarea prin smulgere poate fi selectat un orificiu de aplicare de la 28x10 mm la 30x16 mm

    Materiale

    • Element de fixare dublu: PA, negru sau GdZn
    • Elemente de prindere: oțel sinterizat
  • Elemente de fixare DST

    Element de fixare DST 9.7 pentru elemente din tablă

    Folosiți elementul de fixare rapidă 9.7 pentru fixarea de înaltă rezistență a elementelor din tablă. Nu trebuie decât să fixați produsul nostru în orificiul de aplicare prevăzut.

    Materiale

    • Carcasă: GdZn, brut
    • Elemente de prindere: oțel sinterizat, galvanizat
  • Element de fixare flexibil captiv

    Element de fixare flexibil captiv DST 9.5

    Elementul de fixare flexibil captiv cu tehnologie cu cuplă rapidă fixează în mod eficient elementele din tablă și blochează în siguranță ușile și capacele.

    Proprietăți

    • Îndeplinește cerințele stipulate în 2006/42 CE
    • Nu poate fi pierdut, nu poate cădea sau nu poate fi amplasat greșit
    • Garantează o poziționare sigură în orificiul de instalare
    • Rezistent la vibrații în conformitate cu DIN EN 61373
    • Acționare cu rotița de mână
    • Deschideți cu o rotire de ¼ de rotație a elementului de acționare
    • Domeniu de strângere autoreglabil de la
      0,5 la 5,5 mm
    • O singură componentă

    Materiale

    • Carcasă și disc: GdZn, cromat
    • Rotița de mână: PA6, negru
    • Arcuri: Oțel pentru arcuri
    • Elemente de prindere: oțel sinterizat, galvanizat
  • Element de fixare flexibil captiv

    Element de fixare flexibil captiv DST 9.5

    Elementul de fixare flexibil captiv 9.5 cu tehnologie cu cuplă rapidă fixează elemente din tablă și blochează uși și capace.

    Proprietăți

    • Îndeplinește cerințele stipulate în 2006/42 EC
    • Nu poate fi pierdut, nu poate cădea sau nu poate fi amplasat greșit
    • Garantează o poziționare sigură în orificiul de instalare
    • Rezistent la trepidații și vibrații în conformitate cu DIN EN 61373
    • Acționare prin locașul Phillips H2 sau Torx 15
    • Deschideți cu o rotire de ¼ de rotație a elementului de acționare
    • O singură componntă

    Materiale

    • Carcasă: GdZn, cromat sau brut
    • Element de acționare: Aluminiu anodizat
    • Arcuri: Oțel pentru arcuri
    • Elemente de prindere: oțel sinterizat, galvanizat
  • Elemente de fixare DST

    Element de fixare rapidă DST 9.5 pentru elemente din tablă

    Elementul de fixare DST 9.5 de la Böllhoff fixează elementele metalice cu noua tehnologia cu cuplă rapidă. Se fixează prin simpla prindere manuală în orificiile de aplicare prevăzute în acest scop.

    Proprietăți

    • Folosiți o șurubelniță cu cap plat (dimensiune max. 7x1 mm, min. 6x1 mm) pentru a demonta elementul de fixare din față.
    • O singură componentă

    Materiale

    • Carcasă: GdZn, brut
    • Elemente de prindere: oțel sinterizat
    • Arc lamelar: oțel inoxidabil
  • Element de fixare captiv DST

    Element de fixare rapidă captiv DST 9.5

    Elementul de fixare rapidă captiv 9.5 cu tehnologie cu cuplă rapidă este potrivit pentru fixarea elementelor din tablă și blocarea ușilor și capacelor.

    Proprietăți

    • Îndeplinește cerințele stipulate în 2006/42 / EC
    • Nu poate fi pierdut, nu poate cădea sau nu poate fi amplasat greșit
    • Garantează o poziționare sigură în orificiul de instalare
    • Rezistent la trepidații și vibrații în conformitate cu DIN EN 61373
    • Acționare - locaș Phillips H2
    • Deschideți cu o rotire de ¼ de rotație a elementului de acționare
    • O singură componentă

    Materiale

    • Carcasă: GdZn, brut
    • Elemente de prindere: oțel sinterizat
    • Acționare: Aluminiu, călit
    • Arcuri: Oțel arc
  • Element de fixare captiv DST

    Element de fixare rapidă captiv DST 12.7

    Elementul de fixare flexibil captiv 12.7 fixează elemente din tablă și blochează uși și capace.

    Proprietăți

    • Îndeplinește cerințele stipulate în 2006/42 / EC
    • Nu poate fi pierdut, nu poate cădea sau nu poate fi amplasat greșit
    • Garantează o poziționare sigură în orificiul de aplicare
    • Rezistent la trepidații și vibrații în conformitate cu DIN EN 61373
    • Acționare prin locașul Phillips H2
    • Deschideți cu o rotire de ¼ de rotație a elementului de acționare
    • O singură componntă

    Materiale

    • Carcasă: GdZn, brut
    • Elemente de prindere: oțel sinterizat
    • Acționare: Aluminiu, călit
    • Arcuri: Oțel arc

Informații și multe altele

Descărcări

Sunteți interesat(ă) de elementul de fixare rapidă DST? Puteți descărca de aici informații suplimentare.