eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Decuplare

SNAPLOC®

Design cu două componente pentru o asamblare facilă - cu SNAPLOC®, beneficiați de elemente de fixare cu efect de atenuare a vibrațiilor.

Elemente de fixare cu efect de atenuare a vibrațiilor și zgomotului SNAPLOC®

Pentru fixări cu atenuare a vibrațiilor

SNAPLOC® îmbină fără a transmite vibrațiile sau zgomotul.

Sistemul de fixare SNAPLOC® compus din două piese constă dintr-un bolț cu bilă și un manșon pentru a realiza o asamblare rapidă și facilă și este bazat pe principiul unei conexiuni simple fișabile sau tip plug-in.

Beneficii

Avantajele SNAPLOC®

  • Asamblare și dezasamblare rapidă

    Un principiu simplu pentru a satisface exigențe complexe: împingeți componentele unul către celălalt pentru a îmbina și trageți-le în direcții opuse pentru a le separa.

  • Fixare cu funcție de decuplare

    Nivel redus de vibrații și zgomot Vibrațiile nu sunt transmise de la o componentă la cealaltă.

  • Număr redus de piese

    Simplu și economic. Cu doar două piese – bolț cu bilă și cuplă – SNAPLOC® simplifică procesele de producție.

  • Mare varietate de opțiuni de fixare

    Mai multă libertate în proiectare și design. Cu opțiunea de fixare adecvată pentru fiecare aplicație.

  • Libertate în design

    Nu se observă deloc. Elementele de fixare SNAPLOC® pot fi integrate în designul componentei.

Metodă și principiu

Design: două componente, pentru o asamblare facilă.

Un bolț cu bilă și un manșon – principiul simplu aflat la baza conexiunii plug-in SNAPLOC® asigură o potrivire perfectă, cu atenuarea simultană a vibrațiilor. În interiorul manșonului se află un locaș sferic, în care intră bolțul cu bilă.

Manșonul conexiunii plug-in este montat pe baza componentei în locașul dinainte stabilit și este menținut într-o formă închisă. În funcție de design, bolțul cu bilă poate fi înșurubat, îmbinat cu ajutorul adezivilor sau prins cu cleme de componenta corespunzătoare. Îmbinarea se execută ușor prin introducere – iar dezasamblarea prin extragere.

Selecție SNAPLOC® bolț cu bilă și cuplă – elemente fișabile cu amortizarea vibrațiilor și a zgomotului
SNAPLOC® bolțuri cu bilă și cuple

Găsiți soluția potrivită pentru aplicația dumneavoastră

Variante de produse SNAPLOC®

  • Bolțuri cu filet exterior SNAPLOC®

    Filetele metalice exterioare ale bolțurilor cu bilă sunt metrice sau autofiletante (în material plastic). Alte tipuri de filete sunt posibil de realizat la cerere.

  • Bolțuri cu filet interior SNAPLOC®

    Filetele interioare metalice ale bolțurilor cu bilă sunt, de obicei, metrice. Alte tipuri de filete sunt posibil de realizat la cerere.

  • Bolțuri cu filet K' în K' SNAPLOC® (material plastic în material plastic)

    Cu profilurile filetelor sale special dezvoltate, funcția (K‘ în K‘) oferă o soluție pentru conexiunile realizate cu șuruburi autofiletante.

    Principiu

    Geometria brevetată a filetului aferentă principiului K’ în K’ are o importanță vitală. Filetul K’ în K’ formează sau taie un filet portant într-un orificiu cilindric dinainte perforat. Dată fiind forma specială a filetului K’ în K’, șurubul este blocat – neputând să apară slăbirea acestuia. În combinație cu componenta în care este instalat, se produce autoblocarea.

  • Bolț în formă de clemă SNAPLOC®

    Forma specifică a pieselor permite ca aceste bolțuri cu bilă să fie montate prin simpla prindere a acestora într-o deschidere.

    Material

    • 100 % plastic

    Aplicații

    • Ori de câte ori un filet sau un bolț nu poate fi introdus în piesă.
  • Bolțuri pentru încorporare cu ocazia turnării SNAPLOC®

    Pentru o producție eficientă din punct de vedere al costurilor, în special în cazul unor materiale care nu au o rezistență mare, oferim bolțuri cu bilă adecvate pentru a fi inserate în dispozitive de turnare prin injecție și pentru procesul încorporării cu ocazia turnării.

  • Cuplaje SNAPLOC® pentru domuri de montare

    Cuplajele pentru domuri de montare sunt proiectate astfel încât pot fi inserate automat sau manual în orificiile corespunzătoare. Nu sunt necesare dispozitive adiționale.

    Cuplaje cu guler

    Cuplajele cu guler sunt proiectate în primul rând pentru a fi fixate în domuri de montare – dar pot fi totodată fixate în plăci. Dată fiind geometria piesei, este de preferat o gaură străpunsă.

    Avantaje

    • Pot fi inserate automat sau manual în orificiile corespunzătoare.
    • Nu sunt necesare dispozitive adiționale
    • Timp de asamblare extrem de scurt
  • Cuplaje pentru fixare plăci SNAPLOC®

    Aceste cuplaje pot fi montate prin simpla împingere într-un orificiu sau într-o deschidere rectangulară existentă.

    Furnizăm un dispozitiv de montaj pentru a facilita asamblarea.

  • Cuplaje unghiulare SNAPLOC®

    Pentru a compensa toleranțele unghiulare, oferim cuplaje unghiulare.

    Principiu

    Dacă direcția inserării aferentă îmbinării și nivelul fixării nu sunt aliniate una față de cealaltă într-un unghi adecvat, diferența unghiulară poate fi echilibrată. Acest lucru se obține prin montarea cuplajelor unghiulare și a cuplajelor pentru fixarea plăcilor în tablă. Drept urmare, asamblarea în direcția inserției devine din nou posibilă.

Videoclipuri

Tehnologia SNAPLOC®

Aveți întrebări?

Suntem aici pentru dumneavoastră

Aveți întrebări despre produsele sau serviciile noastre? Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru consultanță.

Contactați-ne