eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Asamblări filetate directe

EJOT EVO PT®

Inovator și fiabil: Șurubul autofiletant pentru materiale plastice cu siguranță mecanică ridicată.

Imagine de produs a unui șurub EJOT EVO PT®

Pentru siguranță maximă

Fixarea sigură a materialelor plastice Avantaje evolutive pentru asamblări permanente

EVO PT® reprezintă următorul pas în dezvoltarea noastră sistematică a șuruburilor autofiletante pentru materiale termoplastice. Cu această soluție inovatoare de fixare, EJOT a combinat pentru prima dată expertiza în tehnologia de fabricație și tehnologia aplicațiilor cu rezultatele obținute în urma simulărilor fizice pe calculator. Rezultatul este un șurub care stabilește standarde complet noi în ceea ce privește fixarea directă a materialelor plastice.

Factori pozitivi

Avantajele EJOT EVO PT®

  • Eficacitate și eficiență crescute

    Se pot realiza economii considerabile de costuri prin evitarea sistematică a operațiunilor costisitoare de filetare a alezajelor și a inserțiilor.

  • Fixare sigură

    Vârful de filet nou dezvoltat al EVO PT® permite o amplasare simplă și dreaptă în orificiul de înșurubare. Șurubul pentru materiale plastice EJOT se centrează în orificiul de înșurubare pentru procesul de înșurubare.

  • Înaltă calitate a asamblării

    Fixarea specială a filetului creează o distribuție uniformă a sarcinii pe circumferința flancurilor de filet înșurubate. Centrarea autonomă a EVO PT® în orificiul de înșurubare asigură o utilizare repetată ridicată și o calitate extrem de bună a asamblării.

  • Mai puțină varietate de piese, mai multă eficiență

    În faza de înșurubare, spira inovatoare a filetului format determină o curbă de cuplu care este practic independentă de adâncimea de înfiletare. Acest lucru permite standardizarea lungimilor șuruburilor și a cuplurilor de strângere, ceea ce afectează, la rândul său, în mod direct eficiența pozitivă a lanțului de procese.

  • Servicii digitale pentru componente optimizate

    Serviciul de calcul digital EVO CALC® permite calcularea prealabilă a cuplurilor și a forțelor de pretensionare, precum și a relaxării forței de pretensionare în funcție de temperatură și timp. În plus, EJOT oferă o analiză individuală a componentelor, susținută de FEM; acest lucru vă economisește timp și reduce costurile.

Proprietăți inovatoare

Șurubul autofiletant EVO PT®

Cu EVO PT®, nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării. Întregul design al acestui șurub autofiletant a fost reproiectat și se concentrează pe cerințele utilizatorilor, proiectanților, managerilor și cumpărătorilor.

Accentul consecvent pus de designul șurubului pentru beneficiile clienților este evident în proprietățile tehnice inovatoare ale EVO PT®.

Caracteristicile șuruburilor EJOT EVO PT®

Servicii extinse

Vă susținem în materie de design

Pentru EJOT EVO PT®, oferim un pachet de servicii extins, care garantează utilizarea optimă a șurubului.

Specialiștii noștri interni în tehnologia aplicațiilor vă sprijină cu consultanță tehnică de specialitate. Un portofoliu extins de echipamente de testare tehnică și instrumente digitale este disponibil pentru validarea aplicațiilor.

Preconfigurați-vă asamblarea filetată cu EVO CALC®

Programul de prognozare EVO CALC®, dezvoltat special pentru acest șurub, permite determinarea rapidă și precisă a tuturor datelor importante pentru proiectul dumneavoastră. Aceste date includ, de asemenea, informații pentru instalarea șurubului EVO PT®.

În acest sens, programul creează o recomandare de proiectare sau un calcul al cuplurilor relevante. Programul determină, de asemenea, diferitele forțe, cum ar fi forța de pretensionare la cuplul de strângere, și arată posibilele tipuri de defecțiuni la suprasarcină.

Rezultatele vă oferă indicații imediate cu privire la măsura în care ansamblul dumneavoastră este deja proiectat în mod optim pentru cerințele dumneavoastră sau ce aspecte trebuie îmbunătățite pentru a obține rezultatul dorit.

​​

Un exemplu de imagine a unei analize FEM cu componente reale
Un exemplu de analiză FEM cu componente reale

Analiza FEM – fiabilitatea planificării cu calcul numeric

Metodele analitice de calcul asigură calculul parametrilor de proiectare și de asamblare, rapid și cu suficientă precizie. Cu toate acestea, se ridică adesea întrebarea cum se va comporta forța de pretensionare în caz de încărcare după asamblare. Pentru o fixare directă în material plastic, trebuie să se acorde o atenție deosebită relaxării, adică pierderii forței de pretensionare în funcție de timp și de temperatură.

Modelele analitice de calcul nu sunt suficient de precise pentru o predicție fiabilă a acestui proces. Acesta este motivul pentru care am echipat EVO CALC® cu o interfață pentru un sistem de calcul numeric FEM (metoda elementelor finite). Cu acest program, puteți defini un caz de încărcare prin intermediul unui profil de temperatură de simulare. Acest caz de încărcare, împreună cu condițiile inițiale relevante și parametrii de proiectare, este utilizat pentru calculul numeric.

Prin interacțiunea cu modele complexe de materiale, sistemul FEM calculează curba anticipată a forței de pretensionare și apoi forța de pretensionare reziduală finală. Astfel, testele de temperatură, care necesită timp și costuri mari, pot fi reduse la minimum.

Informații și multe altele

Descărcări

Sunteți interesat(ă) de șuruburile autofiletante EJOT EVO PT®? Puteți descărca de aici informații suplimentare.