eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Asamblări filetate directe

EJOT DELTA PT®

Robust, cu o durată de viață lungă: Șuruburile EJOT DELTA PT® pentru materiale plastice realizează asamblări rezistente în construcții ușoare.

Imagine de produs a unui șurub EJOT DELTA PT®

Pentru asamblări directe fiabile

Organ de asamblare directă, fiabil, pentru materiale plastice: Șurub autofiletant EJOT DELTA PT®

Organele de asamblare directă pentru materiale plastice permit realizarea ansamblurilor cu pereți subțiri și plate. Utilizarea acestora duce la economisirea de materiale și la o durată mai scurtă a ciclurilor de turnare prin injecție. Șuruburile EJOT DELTA PT® au un efect pozitiv și asupra costurilor generale ale asamblărilor: Fixarea directă reduce costurile în mod eficient.

Aspecte pozitive

Avantajele EJOT DELTA PT®

  • Tensiune radială minimă

    Unghiurile mici ale flancului reduc tensiunea radială, permițând un design cu pereți subțiri.

  • Capacitate ridicată de autoblocare în filet

    Pasul optimizat al filetului previne în mod eficient autodeșurubarea șurubului.

  • Rezistență mare la rupere și rezistență la torsiune

    Secțiunea transversală mărită îmbunătățește rezistența. Chiar și în cazul materialelor termoplastice puternic ranforsate, organul de asamblare atinge forțe de pretensionare și cupluri de strângere ridicate.

  • Rentabilitate și o durată de viață lungă

    Utilizați piese standard ale companiei, cum ar fi EJOT DELTA PT®, pentru a vă reduce costurile de depozitare. Datorită celei mai bune selecții de materiale, cu oțel PT10 Q&T, șurubul are o durată de viață extrem de lungă.

  • O ținută fermă

    Curgerea optimizată a materialului la asamblare asigură așezarea perfectă a șurubului.

  • Greutate redusă

    În construcțiile ușoare, fiecare gram contează. Spre deosebire de îmbinările convenționale, este posibil să se utilizeze șuruburi foarte scurte și diametre mici.

Metode și principii

Sunt adecvate în mod special pentru materialele termoplastice

EJOT DELTA PT® reprezintă o dezvoltare a șurubului PT și rezultatul experienței practice îndelungate în domeniul fixărilor în materiale termoplastice. Fiind un element de fixare robust, asigură performanțe deosebite, chiar și în condiții extreme de utilizare.

Geometria specială a filetului este rezultatul unei analize aprofundate a procesului de dislocare de material pe parcursul formării filetului. Aceasta asigură o curgere optimă a materialului plastic deformat și, în cele din urmă, o asamblare sigură și fiabilă. Varianta specială EJOT DELTA PT P® este fabricată dintr-un plastic de înaltă performanță (și, prin urmare, este potrivită pentru asamblări filetate ușoare și izolatoare electric sau termic, din materiale termoplastice standard). Varianta specială EJOT DELTA PT DS a fost dezvoltată special pentru materiale plastice termorigide, care, datorită durității și fragilității lor, impun cerințe speciale pentru asamblarea filetată directă.

Imagine cu cele trei variante de produs EJOT DELTA PT®
EJOT DELTA PT® cele trei variante de produs
Funcționalitatea EJOT DELTA PT®

Geometria EJOT DELTA PT®

  • Secțiunea transversală a șurubului EJOT DELTA PT®

    Secțiunea transversală a EJOT DELTA PT®

    Rezistență mare la tracțiune și torsiune datorate secțiunii transversale mari.

  • Flancurile filetului șurubului EJOT DELTA PT® cu material format al locașului

    • Curgere optimă a materialului plastic deformat
    • Autoblocare eficientă pentru prevenirea desfacerii
    • Acoperire mare a suprafeței filetului, chiar și la adâncimi reduse de înșurubare
    • Deteriorare de material mult redusă
  • Flancurile filetului șurubului EJOT DELTA PT® în detaliu

    • Geometria filetului este adecvată materialelor plastice
    • Raport ideal între forța de pretensionare și presiunea pe flanc
    • Forțe de pretensionare și momente de strângere mari
    • Autoblocare mare datorată pasului filetului adaptat la materialul plastic
    • Acoperirea mai mare a flancurilor permite o presiune mai mică pe flanc (PFL). Astfel, pierderea de tensiune în polimer este redusă iar forța de pretensionare remanentă în asamblare este maximă.
  • Geometria flancului filetului în secțiune transversală a șurubului EJOT DELTA PT®

    • Alungire radială minimă datorată unghiului flancului de 20°/30°
    • Unghiul de trecere de 140° de la baza filetului la diametrul miezului permite o rezistență mare la încovoiere a flancului filetului.
    • Aplicabil la geometrii tubulare cu pereți subțiri. Acest lucru înseamnă că economisiți material și puneți în practică aspectele legate de greutatea redusă a construcției. Numărul mai redus de cicluri de injectare reprezintă încă o optimizare a procesului.

Soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

EJOT DELTA PT® Variante de produs

  • pentru materiale termoplastice

    EJOT DELTA PT® DS pentru materiale termoplastice

    Geometria tubului de montaj combinată cu partea de prindere au influență decisivă asupra durabilității asamblării filetate. EJOT DELTA PT® a fost dezvoltat special pentru fixări directe în materiale termoplastice.
    Combinația dintre pasul special și unghiul deformat al flancului permite realizarea unei asamblări foarte eficiente.

  • pentru materiale plastice termorigide

    EJOT DELTA PT® P pentru materiale plastice termorigide

    Șurubul EJOT DELTA PT(R) permite fixarea fiabilă directă a elementelor constructive din material plastic. În unele cazuri, trebuie utilizate materiale plastice termorigide, care, datorită durității și fragilității lor, impun cerințe speciale pentru fixarea directă.
    Pentru a permite o fixare directă în aceste materiale foarte pretențioase, trebuie modificate unghiurile flancurilor. Pe geometria deja dovedită a filetului EJOT DELTA PT®, pentru șuruburile EJOT DELTA PT® DS au fost aplicate caneluri speciale care susțin semnificativ procesul de așchiere în filetul interior.

  • Pentru materiale termoplastice standard

    EJOT DELTA PT® P pentru materiale termoplastice standard

    Când vine vorba de proiectarea componentelor din materiale termoplastice pentru fixarea directă cu șuruburi din oțel, se întâmplă adesea ca rezistența materialului piesei de prelucrat să fie semnificativ mai mică decât rezistența materialului șurubului. Acesta este în special cazul materialelor termoplastice standard.
    Prin urmare, șurubul EJOT DELTA PT® P este fabricat dintr-un plastic de înaltă performanță - PPA GF50. Acesta permite o asamblare filetată directă în materiale termoplastice standard. Astfel se poate realiza o asamblare filetată ușoară, izolatoare electric respectiv termic.

Informații și multe altele

Descărcări

Sunteți interesat de EJOT DELTA PT®? Puteți descărca de aici informații suplimentare.