eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Asamblări filetate directe

EJOT ALtracs® Plus

Optimizați procesele și reduceți costurile cu șuruburile autofiletante EJOT ALtracs® Plus.

Imagine a șurubului autofiletant EJOT ALtracs® Plus.

Pentru mai multă siguranță

Fixați optim componentele supuse unor solicitări mari: cu șurubul EJOT ALtracs® Plus pentru metale ușoare

Mai subțire, mai ușor, pentru o fixare mai bună – nu este de mirare că șuruburile autofiletante capătă din ce în ce mai multă importanță pe piață. Șuruburile EJOT ALtracs® Plus pot fi folosite ori de câte ori este necesară o fixare rapidă și fiabilă a materialelor ușoare. Proprietățile lor permit omiterea etapelor de lucru de găurire, filetare și curățare, ceea ce face ca șurubul să fie deosebit de economic.

Factori pozitivi

Avantajele EJOT ALtracs® Plus

  • Adecvat pentru construcțiile ușoare

    Geometria optimizată a filetului EJOT ALtracs® Plus permite utilizarea de șuruburi mai mici și mai scurte, fără vreo pierdere a rezistenței.

  • Rezistent la vibrații

    Conexiunea este extrem de rezistentă la vibrații chiar și fără elemente de siguranță suplimentare.

  • Compatibilitate metrică

    Sunt posibile mai multe fixări repetate. În plus, dacă este nevoie de service, șurubul EJOT ALtracs® Plus poate fi înlocuit cu un șurub metric.

  • Siguranță ridicată a șurubului

    Pierderi reduse ale forței de pretensionare: șurubul rămâne în poziție chiar și în condiții de solicitări dinamice și termice.

  • Fiabilitate

    Siguranță ridicată la instalare: Datorită momentului de aplicare de valori mici, EJOT ALtracs® Plus se potrivește în mod deosebit pentru fixările automate.

Metode și principii

Fixare directă sigură pentru componentele metalice ușoare cu pereți subțiri

EJOT Altracs® Plus este un organ de asamblare directă care îmbină componentele în mod sigur și durabil fără un proces suplimentar de tăiere a filetului. Deoarece sunt omise etapele de lucru care erau necesare anterior – găurirea, tăierea filetelor, curățarea – puteți efectua întregul proces de asamblare cu o mai mare eficiență a costurilor. Împreună cu optimizarea achiziției de unelte, a stocării și a duratelor ciclurilor, se pot realiza economii de până la 30 la sută.

Ilustrare a etapelor de lucru pentru montarea șuruburilor
Șurub EJOT ALtracs® Plus etapele de lucru în comparație cu etapele de lucru ale unui șurub convențional.
Funcționalitatea EJOT ALtracs® Plus

EJOT ALtracs® Plus în detaliu

  • Geometrie optimizată a filetului

    Având unghiul la vârful flancului de 33° în loc de 60°, EJOT ALtracs® Plus realizează o rezistență mai bună a asamblării deoarece capacitatea portantă a filetului interior este geometric mai mare. Volumul dislocat mai mic datorită unghiului la vârf de 33° necesită momente de strângere mai mici.

    • Material dislocat mai puțin datorită unghiului de 33°
    • Filet interior cu spiră mai mare
    • Capacitate portantă mai mare a fiecărui filet EJOT ALtracs® Plus
    • Sunt posibile adâncimi mai mici de înșurubare
  • Structura filetului

    Un flanc de sarcină plat cu unghi de 22° permite o componentă axială mai mare a forței (forța de pretensionare) precum și o tensiune radială mai mică. Unghiul de 11° la flancul posterior previne uzura prematură a flancului în caz de forțe de pretensionare mari. Consolidarea de la baza filetului realizează o conexiune stabilă a flancului filetului cu miezul șurubului.

    • Unghiul de sarcină mai mic, și anume de 22°, realizează o forță de pretensionare mare
    • Stabilitate suplimentară datorată unghiului flancului posterior de 11° pentru preluarea de forțe de pretensionare mai mari
    • Conexiune stabilă între flancul cu unghi de 33° și miezul șurubului prin consolidarea de la baza filetului
  • Pentru comparație: un filet de 60°

    Filetul unui șurub cu un unghi la vârful flancului de 60° în detaliu
    • Spiră mai mică a filetului interior decât la EJOT ALtracs® Plus
    • Capacitate portantă mai mică a fiecărei spire
    • Necesită adâncimi de înfiletare mai mari
  • Compatibilitate metrică

    În timpul montajului, EJOT ALtracs® Plus formează un filet care poate fi refolosit pentru șuruburi metrice. Dacă sunt necesare reparații sau lucrări de service, puteți monta fără probleme șuruburi convenționale.

  • Geometrie circulară a filetului

    Acoperirea flancurilor pe suprafață mare duce la forțe de smulgere mari. Suprafețele de contact circulare din filet permit o mai mare autoblocare și, astfel, o funcție sporită de blocare a șurubului. Pentru că sunt utilizate mai multe flancuri de filet, se acceptă toleranțe mai mari ale găurii de montaj.

    • Acoperire maximă a flancurilor
    • Sunt posibile toleranțe mai mari ale găurii de montaj
       
  • Zona de formare a filetului îmbunătățită

    • Zonă de așchiere necirculară
    • Așezare simplă a șurubului
    • Pătrundere sigură în material
    • Pătrundere sigură în eventualele maselote de turnare

Capacitatea portantă a asamblării filetate

EJOT ALtracs® Plus taie un filet interior fără joc în metale ușoare. Împreună cu geometria consolidată a spirei filetului interior și efectul de ecruisare la rece la formarea spirelor filetului se obține, chiar și în cazuri de solicitări termice, o capacitate portantă crescută a asamblării filetate.
În plus, filetul format EJOT ALtracs® Plus atinge o stabilitate dinamică ridicată datorită cuplului de strângere eficient. Nu sunt necesare măsuri suplimentare, inclusiv acoperirea cu poliamidă, microîncapsularea sau profilarea suprafeței de așezare a capului.

EJOT ALtracs® Plus comparativ cu șuruburile metrice  

Comparativ cu clasa de rezistență 8.8

  • Forțe de pretensionate mai mari
  • De aici, posibilitatea utilizării de șuruburi cu dimensiuni mai mici
  • Durabilitate similară pe termen lung
  • Momente de deșurubare mai mari
  • Forțe axiale de extragere mai mari

Comparativ cu clasa de proprietăți 10.9

  • Forțe de pretensionare comparabile
  • Durabilitate similară pe termen lung
  • Momente de deșurubare mai mari
  • Forțe axiale de extragere mai mari

EJOT ALtracs® Plus în comparație cu șuruburile necirculare

Forma geometrică a filetului șurubului ALtracs® Plus facilitează o utilizare optimă a caracteristicilor materialelor.

  • Siguranță mare la montaj datorată unui moment mare de deformare prin înșurubare excesivă
  • Forțe de pretensionare mari și constante prin spire consolidate ale filetului interior
  • Tendință redusă de fluaj la solicitări termice și/sau dinamice datorată suprapunerii mai mari a flancurilor
  • Se poate utiliza o adâncime de filetare mai mică, aceasta însemnând șuruburi mai scurte, componente mai mici, greutate mai mică, uzură mai redusă în matrița de turnare
  • Sunt posibile montaje și demontări repetabile
  • Stabilitate mare la vibrații

Spre deosebire de alte secțiuni transversale, șurubul ALtracs® Plus are filetul complet utilizat și încărcat pe toată circumferința.

Aceasta, împreună cu capacitatea portantă mărită a filetului interior consolidat geometric rezultă în următoarele avantaje practice:

  • Forțe de pretensionare mai mari la adâncimi de înșurubare mai mici
  • O mai bună funcționare pe termen lung (forța de strângere reziduală, siguranță dinamică)
  • Forță de extragere mai mare
  • Toleranțele necesare pentru orificiul de montaj se pot obține direct din turnare

Informații și multe altele

Descărcări

Sunteți interesat(ă) de EJOT ALtracs® Plus? Puteți descărca de aici informații suplimentare.