eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Sortimente suplimentare

DUCTEC®

Reglare flexibilă a înălțimii pentru suspensii.

O soluție nouă și inteligentă de sistem

Fără unelte, rapid și fără operațiuni suplimentare

Cu siguranță cunoașteți provocările de a alinia cu precizie corpurile suspendate sau de a obține panta dorită la înălțimi mari, în spații restrânse sau în condiții meteorologice nefavorabile. Cu noua noastră soluție de sistem DUCTEC®, dintr-o singură componentă, puteți realiza cu ușurință o compensare precisă și ajustată a înălțimii, rapid și ușor, fără a utiliza unelte. Aceasta poate fi integrată cu ușurință în sistemele de filete și este potrivită pentru greutăți mari ale corpurilor suspendate.

Factori suplimentari

Avantajele DUCTEC®

  • Economii de timp și costuri

    Utilizând DUCTEC®, câștigați timp considerabil în ajustarea înălțimii și lungimii și economisiți costuri pe parcursul întregului proces de asamblare.

  • Grad mai ridicat de premontaj în timpul asamblării

    Țevile care urmează să fie suspendate pot fi prevăzute deja cu DUCTEC® în timpul procesului de pregătire. Acest lucru simplifică și scurtează instalarea ulterioră în tavan.

  • Integrare simplă

    DUCTEC® poate fi integrat cu ușurință în sistemele de asamblare obișnuite.

  • Rezistență

    În plus, un sistem de suspensie îmbunătățit cu DUCTEC® poate susține țevi și conducte cu o greutate de până la 100 kg. Sunteți întotdeauna în siguranță, deoarece sarcina de rupere este de 300 kg.

Metode și principii

Sistem nou și inteligent

DUCTEC® constă în esență dintr-un component de bază cu elemente funcționale integrate la capete, care permit ajustarea la lungime fixă a componentelor filetate.
La capătul inferior se află un șurub cu un filet care iese din elementul de bază, care este conectat ferm la tub, însă poate fi rotit. Această funcție este posibilă datorită unui arc intern.
Există un filet interior la capătul superior al elementului de bază pentru a susține o tijă filetată sau un șurub de suspendare.

DUCTEC® se poate instala rapid și ușor: Capătul inferior este înșurubat la o clemă de țeavă, o consolă sau alte suporturi cu ajutorul unei chei hexagonale. Cheia hexagonală poate fi împinsă prin manșonul de sus până la capul șurubului.
Filetul intern superior este apoi îmbinat cu tija filetată, care este instalată și fixată în tavan, prin rotirea componentului DUCTEC®.
Apoi, este posibilă ajustarea manuală a întregii structuri cu până la 50 mm, prin rotirea componentului  DUCTEC®. Nu sunt necesare unelte speciale. Procesul de asamblare trebuie finalizat prin montajul unei contrapiulițe.

Videoclip

Tehnologia DUCTEC®

Informații și multe altele

Descărcări

Sunteți interesat de DUCTEC®? Puteți descărca de aici informații suplimentare.

Aveți întrebări?

Suntem aici pentru a vă ajuta

Doriți să aflați mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.

Contactați-ne