eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Articole după desen personalizate, fabricate din plastic

TEPRO®

Produse și subansamble tehnice din plastic – personalizate, precise și fiabile.

TEPRO® - Piese realizate la comandă ca soluții din plastic sau metal/plastic

Soluții pentru aproape orice aplicație

Pentru o mai mare libertate în design

Fie că este vorba despre formă, culoare sau funcționalitate – cerințele dumneavoastră individuale sunt luate în considerare la dezvoltarea componentelor tehnice. Noi suntem partenerul ideal pentru soluții personalizate, conforme celor mai pretențioase cerințe ale dumneavoastră.

Factori pozitivi

Avantajele TEPRO®

  • Dezvoltare, design și fabricare prototip la sediul nostru

    Primele dumneavoastră idei conceptuale constituie punctul inițial pentru dezvoltarea de soluții personalizate. Pentru a transpune aceste idei în realitate, lucrăm cu sisteme CAD moderne, livrând conceptele rapid.

  • Fabricarea dispozitivelor de ultimă generație

    Fie că este vorba de frezare, zencuire, rectificare sau strunjire – ne bazăm pe producția automatizată la un înalt nivel, realizată cu ajutorul mașinilor pentru turnare prin injecție. Pentru asamblarea componentelor individuale pentru forma produsul final, noi facem posibile procese complexe de montaj. Control 100%.

  • Experiență în domeniul materialelor plastice

    Cea mai potrivită turnare prin injecție. Noi lucrăm cu mașini de ultimă generație pentru turnarea prin injecție și cooperăm îndeaproape cu producătorii de prim rang.

Metode și principii

De la conceptul inițial până la implementare

Oferim asistență pentru proiectele dumneavoastră – de la prima idee până la implementare. Dialogul nostru cu dumneavoastră ne ghidează pe tot parcursul procesului de lucru. Managementul bazat pe inovațiile inteligente și discuțiile referitoare la cerințele dumneavoastră ne ajută să găsim soluțiile de asamblare personalizate potrivite.

TEPRO® – piese și subansambluri proiectate
TEPRO® piese proiectate și subansambluri

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact

Dezvoltare specifică clientului

Exemple de produse TEPRO®

Inspirați-vă din exemplele noastre. Vom fi bucuroși să dezvoltăm o soluție adaptată la cerințele dumneavoastră.

  • Închizător

    Sistemul TEPRO® de închidere prin rotire este aplicat în partea laterală a spațiului de depozitare din portbagaj – pe clapetă. Este alcătuiit dintr-un buton, o bară, o șaibă de declanșare și un locaș, realizat integral din material plastic.

  • Mâner pentru planșeul portbagajului

    Mânerul montat la același nivel cu planșeul portbagajului este ușor de ridicat prin aplicarea unei ușoare presiuni și introducerea mâinii sub mâner. Atunci când mânerul este ridicat, o încuietoare este eliberată astfel că planșeul poate fi ridicat. După ce mânerul este acționat, acesta revine automat în poziția sa la nivelul planșeului și îl bkicează pentru a preveni o deschidere accidentală.

  • Mecanism de blocare

    Este instalat într-o carcasă fabricată din aluminiu turnat – fiind îmbinat prin presare și îmbinarea este etanșă, astfel că nu mai este necesară fixare adițională

    Geometria pieselor și garnitura inelară asigură etanșeitatea la ulei. Întregul ansamblu este monitorizat video în procesul de montare automată pentru a verifica deplina funcționalitate.

  • Șaibă de presiune monobloc

    Pentru a realiza o frecare de alunecare avantajoasă în diferențial, șaiba este aplicată ca o componentă de interconectare între perete, diferențial și angrenaje conice. Exigența produsului constă în gradul ridicat de reproductibilitate datorat calibrării celor patru găuri raportate la lungimea desfășurată a piesei.

  • Element blocare geam

    Elementul de blocare geam este fixat de plăcile din sticlă ale portierelor laterale prin intermediul unui șurub autofiletant TEPRO® K' în K'. Toleranțele brute ale orificiului forat în sticlă pot fi compensate de nervurile circumferențiale ale elementului pentru blocare geam. Degajarea tarodului de pe șurubul K' în K' va crea o asamblare fără joc. Acest lucru este posibil datorită îmbinării etanșe în conul elementului pentru blocare geam. În plus, șurubul K' în K' are un sistem invers de blocare.

    TEPRO® K' în K' în detaliu
  • Buton de fixare

    Piesa inferioară este prinsă de componenta superioară printr-o funcțiune tip clips și este realizată din două materiale: un material dur pentru prinderea tip clips a piesei superioare și un material moale pentru funcția SNAPLOC®. Ambele materiale trec printr-un proces de turnare prin injecție – implicând două faze.

     

    Principiul SNAPLOC® este bazat pe un sistem format din două componente, constând dintr-un șurub cu cap cu bilă și un locaș sferic. Șurubul cu cap bilă se fixează în interiorul locașului sferic.

    SNAPLOC® în detaliu

Informații și multe altele

Descărcări

Sunteți interesat de TEPRO®? Puteți descărca de aici informații suplimentare.

Aveți întrebări?

Suntem aici pentru a vă ajuta

Doriți să știți mai multe despre produsele și serviciile noastre? Echipa noastră vă va consilia cu plăcere.

Contact