eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
  1. Böllhoff România
  2. Produse
  3. Piese personalizate și produse speciale fabricate din metale

Articole după desen fabricare din metale

Piese personalizate și produse speciale

Dezvoltăm și producem piese personalizate pe baza cerințelor dumneavoastră individuale.

Diferite piese deformate la rece unele lângă altele.

Pentru cerințe personalizate

Organe de asamblare de înaltă calitate: dezvoltate și fabricate în conformitate cu specificațiile clientului

Suntem specializați în producția și aprovizionarea de piese personalizate pentru clienți. Luăm în considerare materialele, procesele de fabricație și finisajele de suprafață necesare pentru a vă oferi cea mai bună soluție pentru aplicația dumneavoastră, atât din punct de vedere tehnic, cât și al costurilor. Calitatea este principala noastră prioritate.

Aspecte pozitive

Avantajele pieselor noastre personalizate

  • Gamă nelimitată

    Producem organe de asamblare în toate dimensiunile, lungimile, diametrele și mărimile de lot – asamblate individual, etichetate și ambalate la cerere.

  • Proces de dezvoltare și livrare rapidă

    Profitați de experiența noastră și de dezvoltarea noastră profesională. Producem intern prototipuri și mostre.

  • Asistență comprehensivă

    Vă oferim asistență începând cu etapa de concepție până la producția de prototipuri și apoi la cea de serie.

  • Tehnologie modernă

    Suntem întotdeauna avangarda în ceea ce privește tehnologia și suntem familiarizați cu cele mai recente exigențe legale.

  • Costuri reduse

    Vă îmbunătățim produsele și vă diminuăm costurile de producție.

  • Înaltă calitate

    Asigurăm calitatea produselor noastre în laboratorul nostru de testare acreditat.

De la A la Z

Comandați piese personalizate

  • Piese-formate la rece

    pentru cerințe de producție în serie în cantități mari

  • Piese deformate la cald

    cu un grad ridicat de deformare în cantități mici

  • Piese turnate de precizie

    cu sau fără filetare, în cantități mici sau mari

  • Piese ștanțate și îndoite

    din tablă sau bandă metalică

Profitați de experiența noastră

Produsele noastre personalizate: la fel de diverse ca și cerințele dumneavoastră

Serviciile noastre pe scurt

  • Procese de fabricație: strunjire, frezare CNC, deformare la rece, deformare la cald, găurure precum și perforare combinată cu îndoire, presare
  • Materiale: oțelului pentru automate, oțel cementat și tratat termic, oțel rezistent la rugină și la acizi, materiale termorezistente, nichel, titan, bronz, cupru, alamă, aliaje de aluminiu, plastic, materiale speciale
  • Tratarea suprafețelor: galvanizare, nichelare, cromare, acoperire cu bronz, polișare/lustruire, fosfatare, oxidare anodică, zincare, acoperire cu zinc, acoperire cu substanțe organice, acoperire cu pulberi, acoperire cu rol de etanșeizare, acoperire cu rol de blocare, acoperiri aderente, acoperiri fără crom Cr(VI), substanțe pentru modificarea coeficientului de frecare
  • Reparații/remediere: șlefuire, frezare, honuire, rodare, așchierea filetelor, rularea filetelor, finisarea cilindrilor, sablare, călire, tratament termic, montare, presare