eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
  1. Böllhoff România
  2. Produse
  3. Șuruburi cu locaș

Articole DIN și standard

Șuruburi cu locaș de acționare interior

Șuruburi cu locaș de acționare interior pot fi utilizate într-o gamă largă de aplicații.

Șuruburi cu funcție de acționare internă – DIN 7985

Profilul locașului

Cele mai frecvent utilizate profiluri pentru locaș sunt cu fantă, cruciform, hexalobular (TORX®) și hexagonal

Aceste profiluri de acționare sunt disponibile în diferite modele și modificări. De remarcat faptul că locașele în cruce sunt subdivizate în Phillips și Pozidriv.

Metode și principii

Prezentare generală a șuruburilor cu locaș interior

Principiu de funcționare

Închiderea prin formă realizată între locaș și dispozitivul de montaj  realizează transmiterea momentului de montaj asupra șurubului, permițând înșurubarea acestuia.

Material

În plus față de oțelul cu diferite tipuri de acoperire, materialele disponibile includ oțel inoxidabil, alamă și plastic.

Suprafețe

Produsele noastre pot fi acoperite cu diferite finisaje de suprafață – în funcție de cerințe și aplicații. Vom fi încântați să vă oferim consultanță individuală cu privire la sistemul de acoperire potrivit.

Oferim următoarele suprafețe ca standard:

  • Neacoperite
  • Zincate (standard specific industriei)
  • Cu strat gros pasivizat
  • Zinc-nichel
  • Fulgi de zinc

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Tipuri de șuruburi cu funcție de acționare internă

  • Știfturi filetate

    Ștufturile filetate – denumite și șuruburi de blocare fără cap – au filet pe întreaga lungime a șurubului. Acest lucru înseamnă că pot fi înșurubate complet în materialul de montat și sunt concepute pentru a adăuga încă o componentă capătul găurii filetate străpunse. Așadar, știfturile filetate standard nu ar trebui să fie supuse la tracțiune.

    Standarde

    • DIN 551 identic cu ISO 4766
    • DIN 553 identic cu ISO 7434
    • ISO 4026 similar cu DIN 913
    • ISO 4027 similar cu DIN 914
    • ISO 4028 similar cu DIN 915
    • ISO 4029 identic cu DIN 916
    • ISO 7435, similar cu DIN 417
  • Șuruburi autofiletante

    Filetul șurubului se întinde de la vârf până la cap. Sunt disponibile și tipuri speciale, cum ar fi un șurub cu vârf de mare rezistență, care pătrunde în placa care urmează să fie asamblată, astfel încât nu este nevoie de perforare prealabilă. Sunt disponibile, de asemenea, tipuri cu filet dublu care necesită mai puțin timp pentru înșurubare.

    Standarde

    • DIN 7504 M, similar cu ISO 15481
    • DIN 7504 O, similar cu ISO 15482
    • DIN 7504 R, similar cu ISO 15483
    • DIN 7981 C, similar cu ISO 7049
    • DIN 7981 F, similar cu ISO 7049
    • DIN 7982, similar cu ISO 7050
    • DIN 7983, similar cu ISO 7051
    • B 5481, similar cu ISO 15481
    • B 15482, similar cu ISO 15482
    • B 52030
  • Șuruburi pentru lemn

    Diametrul miezului este mai mic decât cel al unui șurub tradițional pentru lemn. Pe de o parte se reduce rezistența la înșurubare, pe de altă parte crește gradul de acoperire al flancurilor filetului. Rezistența la forfecare asociată materialului din lemn este determinantă pentru rezistența la smulgere. Forma de cap semiînecat permite șurubului să fie la același nivel cu materialul. Aceste șuruburi au, de obicei, un unghi al flancului de 40° (în conformitate cu DIN 7998), sunt călite și au un vârf ascuțit acoperit cu un strat de alunecare.

    Standarde

    • B 7505
  • Șuruburi pentru materiale plastice

    Materialele termoplastice sunt utilizate din ce în ce mai mult. Șuruburile pentru aceste componente trebuie să realizeze asamblări rezistente, de lungă durată și economice, chiar și sub sarcini mari. Șuruburile autofiletante pentru materiale plastice pot fi aplicate într-un orificiu perforat în prealabil. Geometria specială a filetului permite, de asemenea, construcțiile cu pereți subțiri. De asemenea, creează un efect de autoblocare care previne slăbirea asamblărilor cu șuruburi.

    Standarde

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • Șuruburi cu cap bombat și șuruburi cu cap semiînecat

    Aceste șuruburi sunt deosebit de potrivite pentru utilizare acolo unde asamblările cu șuruburi sunt vizibile.. Forma rotunjită a capului reduce la minimum riscul de rănire. Șuruburile cu cap bombat sunt utile în cazul asamblările în care materialul de montare nu trebuie să fie presat. Pe de altă parte, șuruburile cu cap semiînecat, oferă o închidere la același nivel cu piesa de prelucrat. Aceste șuruburi pot fi utilizate într-o gamă largă de aplicații.

    Standarde

    • DIN 964, similar cu ISO 2010
    • DIN 966, similar cu ISO 7047
    • DIN 7985, similar cu ISO 7045ISO 7380-1
  • Șuruburi autofiletante pentru metale

    Șuruburile autofiletante pentru metale creează propriul filet în timpul asamblării. Acest lucru necesită o perforare prealabilă. Odată ce șurubul a fost instalat, acesta realizează un orificiu cu un filet metric. Acest lucru înseamnă că șurubul autofiletant poate fi înlocuit cu un șurub metric DIN sau ISO în timpul întreținerii. Ca urmare, aceste șuruburi pot fi utilizate în mod eficient pentru o mare varietate de aplicații.

    Standarde

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • Șuruburi cu cap înecat

    Șuruburile cu cap înecat sunt se așează la același nivel cu materialul de montare, datorită capului lor în formă de pâlnie. Astfel se reduce riscul de rănire și este posibilă montarea unor componente suplimentare. Exemple de domenii de aplicare pentru șuruburile cu cap înecat includ construcțiile de mașini și construcția de dispozitive și vehicule, precum și structurile din lemn.

    Standarde

    • DIN 963, similar cu ISO 2009
    • DIN 965, similar cu ISO 7046
    • DIN 7991, similar cu ISO 10642
    • ISO 10642, similar cu DIN 7991
  • Șuruburi autoblocante

    Componentele cu șuruburi autoblocante sunt utilizate pentru a preveni slăbirea asamblărilor cu șuruburi sau chiar desfacerea completă a acestora din cauza pierderii forței de pretensionare. În funcție de modul în care funcționează, măsurile individuale și șuruburile autoblocante sunt împărțite în trei grupe: blocarea de așezare, dispozitive de blocare și blocări antirotație În plus, un strat chimic poate fi utilizat pentru a realiza un element adeziv sau de fixare.

    Standarde

    • B 50500 similar cu ISO 7380
  • Șuruburi cu cap cilindric

    Șuruburile cu cap cilindric sunt deosebit de eficiente pentru a preveni slăbirea asamblărilor foarte solicitate în aplicații cu spațiu limitat. Forma capului permite ca șurubul să fie înecat într-o gaură, astfel încât să fie la același nivel cu suprafața componentei de asamblat. Aceste șuruburi sunt utilizate în special pentru mașini și vehicule.

    Standarde

    • DIN 84, identic cu ISO 1207
    • DIN 404
    • DIN 427, identic cu ISO 2342
    • DIN 912, similar cu ISO 4762
    • DIN 927
    • DIN 6912
    • DIN 7984
    • ISO 4762, similar cu DIN 912
    • B ;7984, similar cu DIN 7984 și ISO 14580
  • Șuruburi cu cap bombat și șaibă, locaș hexagonal

    Șuruburile cu cap bombat și șaibă au avantaje și domenii de aplicare similare cu șuruburile cu cap bombat. Riscul de pierdere a forței de pretensionare este, de asemenea, redus datorită unei suprafețe de contact mai mari și a unei presiuni de suprafață mai mici.

    Standarde

    • ISO 7380‑2
  • Șurub de etanșare

    Șuruburile de etanșare cu locaș hexagonal sunt utilizate pentru a etanșa orificiile filetate deschise sau nefolosite. Aceasta poate fi o măsură permanentă sau temporară, permițând ca orificiul filetat să fie utilizat ulterior. Orificiile pentru scurgerea uleiului de la autovehicule, de exemplu, pot fi închise etanș cu șurubuir de etașare cu locaș hexagonal.

    Standarde

    • DIN 906
    • DIN 908