eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
  1. Böllhoff România
  2. Produse
  3. Șuruburi cu funcție de blocare

Piese DIN și standard

Șuruburi cu funcție de blocare

Șuruburile cu funcție de a blocare folosesc metode variate pentru a împiedica pierderea eficienței îmbinărilor cu șuruburi.

Imagine a unui șurub cu funcție de blocare - B 251.

Sigure și fiabile

Blocările șuruburilor împiedică slăbirea de la sine a unei îmbinări cu șuruburi

Șuruburile cu funcție de blocare se utilizează atunci când nu este posibilă securizarea unei îmbinări cu șuruburi prin măsuri structurale. Acestea împiedică pierderea forței de pretensionare sau desprinderea îmbinării cu șuruburi.

Metode și principii

Prezentare generală a șuruburilor cu funcție de blocare

Materiale

În plus față de oțel în de diferite rezistențe, materialele disponibile includ oțel inoxidabil A2 și A4, plastic și alamă.

Suprafețe

Produsele noastre pot fi acoperite cu diferite finisaje de suprafață, în funcție de cerințe și aplicații. Vom fi încântați să vă oferim consultanță individuală cu privire la sistemul de acoperire potrivit.

Oferim următoarele suprafețe ca standard:

  • Netede
  • Zincate (standard specific industriei)
  • Cu strat gros pasivizat
  • Zinc-nichel
  • Fulgi de zinc

Principiul de funcționare al funcțiilor de blocare

În funcție de mecanismul de blocare necesar, proiectarea geometriei șurubului poate împiedica slăbirea unei îmbinări cu șuruburi. Funcțiile de blocare pot fi clasificate după cum urmează:

În funcție de mecanismul de blocare necesar, proiectarea geometriei șurubului poate împiedica slăbirea unei îmbinări cu șuruburi. Funcțiile de blocare pot fi clasificate după cum urmează:

  • Fixarea elementelor de blocare

    Acestea utilizează componente elastice pentru a compensa fenomenele de relaxare și fluaj. Ca urmare, o parte din forța de pretensionare poate fi reținută, iar îmbinarea rămâne stabilă.

  • Dispozitive de blocare

    Acestea măresc frecarea asupra șurubului cu ajutorul unor mecanisme de blocare chimice sau mecanice. Cuplul sporit previne slăbirea completă a îmbinării. În același timp, slăbirea forței de pretensionare poate fi menținută la un nivel minim.

  • Blocări antirotație

    Făcând blocarea mecanică sau aderența relativă a filetelor partenere, asamblările pot păstra cel puțin 80% din forța de pretensionare aplicată anterior, chiar și atunci când sunt supuse unor sarcini dinamice mari. Acest lucru este esențial pentru a păstra funcționarea componentelor în aplicații în care siguranța este relevantă.

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Tipuri de șuruburi cu funcție de blocare

  • Șuruburi autofiletante

    Șuruburile realizează un filet interior atunci când sunt aplicate într-o gaură existentă. Materialul suprafeței de montare trebuie să fie mai moale decât materialul șurubului. Se poate renunța la tarodarea prealabilă a găurii, ceea ce duce în multe cazuri la avantaje de cost. În același timp, prin faptul că nu există joc pe flancuri, se obține o blocare a asamblării.

    Standarde

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 D
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
  • Șuruburi autoblocante

    Șuruburile autoblocante precum RIPP LOCK® și șuruburile autoblocante cu cap hexagonal oferă o protecție eficientă împotriva desfacerii datorită nervurilor sau dinților de sub flanșa capului. În timpul aplicării, acestea se înfig în suprafața componentei, împiedicând slăbirea asamblării, fără a fi nevoie de șaibe suplimentare.

    Standarde

    • B 158
    • B 251
    • B 53085
  • Șuruburi autoblocante ZAHN

    Șuruburile autoblocante ZAHN sunt dispozitive de blocare mecanice eficiente, care împiedică desfacerea asamblării. Efectul de blocare este obținut prin dinții de blocare, care în timpul aplicării penetrează suprafața componentei asamblat . Pentru ca acest lucru să funcționeze, materialul șurubului trebuie să fie mai dur decât materialul de montare. Dacă doriți să reduceți la minimum deteriorarea unei suprafețe, vă recomandăm să folosiți șuruburi autoblocante RIPP LOCK®.

    Standarde

    • B 151

Informații și multe altele

Descărcări

Vă interesează șuruburile cu funcție de blocare? Puteți descărca de aici informații suplimentare.