eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Piese DIN și standard

Șaibe plate

Noi furnizăm șaiba adecvată pentru fiecare aplicație.

Șaibe plate – DIN 125a.

Distribuirea forțelor

Șaibele distribuie pe o suprafață mare forța de pretensionare din asamblările șuruburi

În plus față de șaibele simple, există numeroase tipuri speciale (de exemplu, conice). Gama noastră include, de asemenea, șaibe de păsuire, șaibe de etanșare, șaibe cu diametru mare și șaibe de blocare.

Metode și principii

Prezentare generală a șaibelor plate

Principiul de funcționare

Distribuirea forței de pretensionare pe o suprafață mai mare reduce presiunea exercitată asupra suprafețelor de contact ale asamblării. Aceasta reduce deformarea și fenomenele de fluaj. Șaibele protejează suprafețele sensibile împotriva deteriorării mecanice.

Material

Pe lângă oțelul în diferite clase de duritate, materialele disponibile includ oțelul inoxidabil, plasticul, aluminiul și alama. Trebuie avut grijă să folosiți șaibe de duritate corespunzătoare, în special atunci când utilizați șuruburi de înaltă rezistență.

Suprafețe

Produsele noastre pot fi acoperite cu diferite finisaje de suprafață, în funcție de cerințe și aplicații. Vom fi încântați să vă oferim consultanță individuală cu privire la sistemul de acoperire potrivit.

Oferim următoarele suprafețe ca standard:

  • Neacoperite
  • Zincate (standard specific industriei)
  • VZD (placat cu zinc cu pasivizare cu strat gros)
  • Galvanizate conform standardului ISO
  • Zinc-nichel
  • Fulgi de zinc

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Tipuri de șaibe plate

  • Șaibe cu diametru mare

    Șaibele cu diametru mare au un diametru exterior foarte mare.
    Acestea distribuie forța de pretensionare pe o suprafață semnificativ mai mare. Aceste componente sunt utilizate pentru materiale moi sau găuri străpunse mari.

    Standarde

    • B 9022
  • Cupe conice

    Cupele conice pot fi utilizate în combinație cu șaibele conice pentru a compensa erorile unghiulare dintre axele șuruburilor și suprafețele pieselor de prindere.
    Atunci când se utilizează individual, forma conică trebuie să se potrivească pe partea opusă a îmbinării (de exemplu, cu o piuliță cu guler sferic).

     

    Standarde

    • DIN 6319 D
    • DIN 6319 G
  • Șaibe conice

    Șaibele conice pot fi utilizate în combinație cu cupele conice pentru a compensa erorile unghiulare dintre axele șuruburilor și suprafețele pieselor de asamblat.
    Atunci când se utilizează individual, forma conică trebuie să se potrivească pe partea opusă a asamblării (de exemplu, cu un con pe elementul de fixare).

    Standarde

    • DIN 6319 C
  • Șaibe de păsuire

    O combinație de șaibe de păsuire dimensionate corespunzător compensează jocul axial nedorit. În acest scop, Șaibele de păsuire sunt disponibile în grosimi foarte apropiate.

    Standarde

    • DIN 988
  • Șaibe

    Șaibe distribuie forțele pe o suprafață mare. Astfel se reduce presiunea exercitată asupra suprafețelor de contact ale unei asamblări. În același timp, protejează și suprafața componentei, deoarece mișcarea relativă dintre elementul de asamblare și componentă are loc numai între șaibă și elementul de asamblare.

    Standarde

    • DIN 125 A similar cu ISO 7089/7090
    • DIN 125 B similar cu ISO 7089/7090
    • DIN 126 similar cu ISO 7091
    • DIN 1052
    • DIN 1440 similar cu ISO 8738
    • DIN 1441
    • DIN 432
    • DIN 433 similar cu ISO 7092
    • DIN 440 R similar cu ISO 7094
    • DIN 440 V similar cu ISO 7094
    • DIN 463
    • DIN 6340
    • DIN 7349
    • DIN 9021 similar cu ISO 7093
  • Șaibe de etanșare

    Șaibele de etanșare sunt presate în găuri pentru a realiza etanșarea. Acestea nu sunt de fapt componente de fixare. Șaibele de etanșare se mai numesc și capete de etanșare.

    Standarde

    • DIN 470