eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
  1. Böllhoff România
  2. Produse
  3. Piulițe sudabile

Piese DIN și standard

Piulițe sudate

Piulițele sudate permit realizarea de îmbinări permanente și fiabile.

Piulițe sudate cu gât pătrat (DIN 928).

Piulițe sudabile – soluția pentru aplicațiile greu accesibile

Piulițele sunt sudate în tablă în punctele de contact ale piuliței sudabile – acest proces este cunoscut și sub numele de sudare în relief. Acest lucru asigură faptul că piulița nu se poate desprinde de pe placa de montare. Acesta este, de asemenea, un avantaj atunci când punctul de sudură este dificil de accesat. Șurubul poate fi apoi înșurubat printr-un orificiu perforat în prealabil.

Metode și principii

Prezentare generală a piulițelor sudabile

Principiu de funcționare

Sudarea piulițelor sudabile pe placa de montare asigură realizarea unei asalmbări permanente. Proprietățile de rezistență ale piulițelor sunt modificate de aportul de căldură. Acest lucru ar trebui să fie luat în considerare la proiectarea structurii constructive.
Piulițele autoblocante HELICOIL® sunt o alternativă care garantează un filet puternic în ciuda procesului de sudare.

Material

Materialele disponibile sunt oțelul și oțelul inoxidabil A2 și A4.

Suprafețe

Produsele noastre pot fi acoperite cu diferite protecții de suprafață, în funcție de cerințe și aplicații. Vom fi încântați să vă oferim consultanță individuală cu privire la sistemul de acoperire potrivit.

Oferim următoarele suprafețe ca standard:

  • Neacoperite
  • Zincate (standard specific industriei)
  • Cu strat gros pasivizat
  • Zinc-nichel
  • Fulgi de zinc

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Tipuri de piulițe sudate

  • Piulițe hexagonale sudabile

    Piulițele hexagonale sudabile sunt similare ca formă cu piulițele hexagonale tradiționale. Fiecare colț are un punct de contact care este sudat permanent pe placa de montare.

    Standarde

    • DIN 929
  • Piulițe pătrate sudabile

    Piulițele pătrate sudabile au patru puncte de contact pe partea inferioară, care pot fi sudate în relief pe placa de montare. Asamblarea cu aport de material astfel rezultată nu poate fi desfăcută decât prin distrugerea acesteia.

    Standarde

    • DIN 928

Informații și multe altele

Descărcări

Sunteți interesat(ă) de piulițele sudate? Puteți descărca de aici informații suplimentare.