eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
  1. Böllhoff România
  2. Produse
  3. Piulițe nituibile

Articole DIN și standard

Piulițe sertizabile

Piulițele noastre sertizabile garantează aplicarea cu acces dintr-o singură parte și pot prelua cupluri mari.

Imagine a unei piulițe nituibile - b51010.

Piulițe sertizabile pentru asamblări sigure

Striațiile de pe gâtul piuliței se înfig în materialul de montare atunci când piulița este introdusă și realizează o asamblare mecanică prin formă care poate prelua chiar și cupluri mari.

Metode și principii

Prezentare generală a piulițelor sertizabile

Principiu de funcționare

Piulițele cu auto-sertizare se caracterizează printr-o striație pe partea de sertizare/a gâtului având diametru redus. Aceasta poate fi trasă în componentă prin presare axială – cu ajutorul unei scule pentru presare sau a forței exercitate în timpul aplicării. Închiderea prin formă astfel realizată asigură montajul ulterior cu acces dintr-o singură parte și permite absorbția unor cupluri de rotație mari.

Material

Disponibile din oțel și oțel inoxidabil.

Suprafețe

Produsele noastre pot fi acoperite cu diferite finisaje de suprafață, în funcție de cerințe și aplicații. Vom fi încântați să vă oferim consultanță individuală cu privire la sistemul de acoperire adecvat.

Oferim următoarele suprafețe ca standard:

  • Neacoperite
  • Zincate (standard specific industriei)
  • Cu strat gros pasivizat
  • Zinc-nichel
  • Fulgi de zinc

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Tipuri de piulițe nituibile

  • Piulițe sertizabile hexagonale

    Șurubul este înșurubat din spate. Dantura de la gât, care pătrunde în tablă, colierului absoarbe cuplul de strângere.

    Standarde

    • B 51050

Informații și multe altele

Descărcări

Sunteți interesat de punctele de ancorare? Puteți descărca de aici informații suplimentare.