eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
  1. Böllhoff România
  2. Produse
  3. Piulițe fără funcție de blocare

Piese DIN și standard

Piulițe fără funcție de blocare

Versatile: Piulițele noastre oferă soluția potrivită pentru o mare varietate de aplicații.

Piulițe fără funcție de blocare – DIN 934.

Piulițele – piesa -pereche a șuruburilor într-o asamblare filetată

Asamblările șurub-piuliță sunt demontabile. În funcție de accesibilitate sau de tehnica de aplicare, piulița poate fi blocată în poziție pe măsură ce este înșurubată sau strânsă cu ajutorul unei unelte. Asamblarea poate fi desfăcută prin rotirea în sens opus.

Metode și principii

Prezentare generală a piulițelor fără funcție de blocare

Principiu de funcționare

Filetul interior al piuliței generează o închidere prin formă și forță când pulița este strânsă.

Material

Piulițele sunt fabricate din diverse materiale. În plus față de oțelul de diferite clase de rezistență, acestea includ oțel inoxidabil A2 și A4, plastic și alamă.

Suprafețe

Produsele noastre pot fi acoperite cu diferite tipuri de protecție de suprafață – în funcție de cerințe și aplicații. Vom fi încântați să vă oferim consultanță individuală cu privire la sistemul de acoperire potrivit.

Oferim următoarele suprafețe ca standard:

  • Fără acoperire de protecție
  • Galvanizate
  • Cu strat gros pasivizat
  • Zinc-nichel
  • Fulgi de zinc

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Tipuri de piulițe fără funcție de blocare

  • Piulițe fromă înaltă

    Datorită carcasei lor lungi, piulițele lungi pot fi utilizate pentru a conecta diferite componente, cum ar fi tijele filetate.

    Standarde

    • B 50400
  • Piulițe cu caneluri

    Piulițele cu caneluri sunt utilizate pentru a înșuruba arbore și butuc pe un ax. Pentru aceasta, ele sunt înșurubate pe arbore cu o unealtă specială (o cheie C sau o cheie pentru piulițe canelate) pentru a fixa butucul în poziție. Pierderea cauzată de slăbirea piulițelor rotunde poate fi contracarată cu ajutorul șaibelor de blocare.

    Standarde

    • DIN 1804
  • Piulițe pentru țevi

    Piulițele pentru țevi sunt piulițe hexagonale care sunt teșite pe o singură parte. Numele lor provine de la faptul că sunt adesea aplicate pe filetele pentru țevi metalice. Datorită înălțimii lor reduse, este de așteptat să aibă o capacitate portantă redusă. Prin urmare, piulițele pentru țevi sunt utilizate în general în asamblările cu șuruburi care nu sunt puternic pretensionate.

    Standarde

    • DIN 431
  • Piulițe cu șaibă

    Piulițele cu șaibă captivă sunt o combinație între piuliță și șaibă. Diametrul exterior mărit reduce presiunea la suprafață și poate reduce, de asemenea, numărul de componente.

    Standarde

    • B 53010
  • Piulițe hexagonale înfundate

    Piulițe hexagonale înfundate au un capăt închis, terminat cu „cap”, respectiv cu o gaură filetată înfundată la interior. Astfel asamblare cu șurub este protejată pe ambele părți de murdărie și apă. În plus față de aspectele estetice,,piulițele înfundate acoperă proeminențele cu muchii ascuțite ale filetelor, fiind totodată și un factor de protecție la locul de muncă.

    Standarde

    • DIN 917
    • DIN 1587
  • Piulițe hexagonale fromă înaltă

    Piulițele hexagonale de formă înaltă sunt similare cu alte piulițe de formă înaltă în ceea ce privește funcționalitatea lor, în sensul că pot acționa ca o asamblare între două bolțuri. Forma lor permite, de asemenea,deșurubarea piuliței în sine, astfel încât acestea pot fi utilizate și pentru asamblări rigide.

    Standarde

    • B 6334
  • Piulițe hexagonale

    Piulițele hexagonale sunt înșurubate pe un filet pentru a realiza o asamblare cu șurub. Forma hexagonală permite ca piulița să fie strânsă cu cheie fixă iar în zonele greu accesibile, cu cheie inelară sau tubulară. Este posibilă o acționare variabilă. Forma lor practică și faptul că sunt ușor de utilizat le fac să fie unul dintre cele mai populare elemente de asamblare.

    Standarde

    • DIN 439 similar cu ISO 4035
    • DIN 934 similar cu ISO 4032
    • DIN 936
    • ISO 4032 similar cu DIN 934
    • DIN 6330
    • DIN 6331
    • DIN 6923 similar cu EN 1661
  • Piulițe pătrate

    Piulițele pătrate sunt identice cu piulițele hexagonale în ceea ce privește funcționalitatea lor, cu excepția faptului că punctul de contact al forței este diferit. Forma pătrată le permite să fie înșurubate manual sau să fie utilizate ca inserturi deoarece geometria poate fi încorporată mult mai ușor în componente.

    Standarde

    • DIN 557
    • DIN 562

Informații și multe altele

Descărcări

Vă interesează piulițele pe care le oferim? Puteți descărca de aici informații suplimentare.