eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
  1. Böllhoff România
  2. Produse
  3. Piulițe cu autoblocare

Piese DIN și standard

Piulițe cu autoblocare

Versatile: Piulițele noastre oferă mecanismul de blocare potrivit pentru fiecare aplicație.

Piulițe cu funcție de blocare DIN 982.

Sigure și versatile

Piulițele împiedică slăbirea asamblărilor cu șuruburi

Piulițele cu autoblocare sunt întotdeauna necesare atunci când integritatea asamblării cu șuruburi este în pericol din cauza unor sarcini dinamice ridicate, care nu pot fi excluse prin măsuri de proiectare. Piulițele sunt utilizate pentru a preveni slăbirea forței de pretensionare.

Metode și principii

Prezentare generală a piulițelor cu autoblocare

Principiu

Funcția de blocare poate fi obținută prin mijloace mecanice (de exemplu, prin strângere sau blocare), poate fi transferată piuliței cu ajutorul unor aditivi chimici sau prin metode constructive sau procesuale.

Material

În plus față de oțel (de diferite rezistențe), materialele disponibile includ oțel inoxidabil A2 și A4, plastic și alamă.

Suprafețe

Produsele noastre din oțel pot fi livrate neacoperite sau cu diverse acoperiri, galvanizate, nichelate sau cu fulgi de zinc. Variantele galvanizate pot fi, de asemenea, pasivizate cu strat gros, zincate mecanic, zincate în galben sau negru.

Principiul de funcționare al autoblocării

Asamblările cu șuruburi trebuie să fie securizate corespunzător aplicație. Trebuie selectat mecanismul corect pentru a asigura funcționarea mașinilor și a componentelor. Se face o distincție între trei grupe:

Asamblările cu șuruburi trebuie să fie securizate corespunzător aplicație. Trebuie selectat mecanismul corect pentru a asigura funcționarea mașinilor și a componentelor. Se face o distincție între trei grupe:

  • Fixarea elementelor cu autoblocare

    Acestea utilizează componente elastice pentru a compensa fenomenele de relaxare și fluaj. Ca urmare, o parte din forța de pretensionare poate fi reținută, iar asmablarea rămâne stabilă.

  • Dispozitive de blocare

    Acestea măresc frecarea asupra șurubului cu ajutorul unor mecanisme de strângere chimice sau mecanice. Cuplul sporit previne slăbirea completă a asamblării. În același timp, slăbirea forței de pretensionare poate fi menținută la un nivel minim.

  • Blocări antirotație

    Prin blocarea mecanică sau prin lipirea filetelor conjugate, se păstrează cel puțin 80% din forța de pretensionare anterioară, chiar și la solicitări dinamice mari. Acest aspect este esențial pentru a păstra funcționarea componentelor în aplicații în care siguranța este esențială.

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Tipuri de piulițe cu funcție de blocare

  • Piulițe hexagonale cu șaibe rotative

    Piulițele combinate cu șaibă rotativă captivă combină avantajele elementelor individuale, obținând funcții suplimentare, cum ar fi reglarea și blocarea. Acestea reduc timpul de asamblare și cresc calitatea asamblării, împiedicând tasarea asamblări și mărind forța de pretensionare.
    Vă putem oferi versiunea B 53010 ca o combinație cu o piuliță standard și versiunea B53011 piuliță de blocare cu strivire. Aceasta din urmă contracarează în mod eficient pierderea pretensionării chiar și în cazul unor sarcini dinamice.

    Standarde

    • B 53010
    • B 53011
  • Piulițe hexagonale de autoblocare cu inel din plastic

    Efectul de blocare este creat fie cu ajutorul unui inel sau a unui filet deplasat, fie prin strivire pe suprafețele hexagonale. Astfel se obține o frecare constantă pe întreaga circumferință a filetului sau doar pe o parte a acestuia. Mecanismele de blocare împiedică autodesfacerea asamblării cu șuruburi.

    Standarde

    • DIN 980 similar cu ISO 7042
    • DIN 982 similar cu ISO 7040
    • DIN 985 similar cu ISO 10511
    • DIN 6924 similar cu ISO 7040
    • DIN 6925 similar cu ISO 7042
    • DIN 6926 similar cu EN 1663
    • DIN 6927 similar cu EN 1664
    • B 53001
    • B 53002
  • Contra-piuliță

    Contra-piulița elastică este înșurubată pe un filet exterior iar tabla elastică se inserează în filet, crescând astfel frecarea în filet. Contra-piulița este similară unei piulițe PAL.

    Standarde

    • DIN 7967
    • B 53012 similar cu DIN 6923
  • Piulițe autoblocante Vargal®

    Piulița autoblocantă Vargal® este un element de blocare care mărește forța de strângere prin filetul piuliței. Gulerul piuliței, având patru fante, este tras spre interior pe întreaga sa circumferință, cu aujutorul unui element elastic,,spirele respective exercitând o forță sporită asupra filetului șurubului. Întrucât componenta este realizată în întregime din metal, forța de strângere rămâne constantă chiar și atunci când piulița este reutilizată de mai multe ori. Piulițele autoblocante Vargal® sunt fabricate ca piulițele convenționale și sunt conforme cu standardul feroviar federal BN 205 107 B.

    Standarde

    • B 53040
  • Piulițe crenelate

    Piulițele crenelate sunt dispozitive de blocare mecanice. „Crenelurile” conțin un ghidaj șplint printr-un orificiu transversal din filetul șurubului și pentru a-l fixa în poziție. Astfel este asigurat faptul că, și în situația în care există o pierdere a forței de pretensionare, piulița nu se pierde.

    Standarde

    • DIN 935
    • DIN 979 similar cu ISO 7038
  • Piulițe hexagonale înfundate cu autoblocare

    Piulițe înfundate prezintă la interior un inel din plastic și sunt închise pe partea opusă,care se termină cu un „cap” respectiv cu o gaură filetată înfundată - la interior. Astfel asamblarea cu șurub este protejatî pe ambele părți de murdărie și apă. De asemenea, asigură un finisaj curat și estetic, precum și o asamblare sigură cu șuruburi.

    Standarde

    • DIN 986
  • Piulițe autoblocante ZAHN

    Efectul autoblocant este obținut prin dinții de blocare care pătrund în materialul care vine în contact cu piulița, atunci când e strânsă. Materialul piuliței trebuie să fie mai tare decât materialul de montare. La deșurubare, dinții zgârie suprafața de contact a materialului de montare. Acest efect abraziv deteriorează suprafața, aspect ce trebuie bine evaluat, în special pentru suprafețele vopsite. Dacă doriți să evitați deteriorarea unei suprafețe, vă recomandăm să folosiți piulițe autoblocante RIPP LOCK®.

    Standarde

    • B 196

Informații și multe altele

Descărcări

Vă interesează piulițele cu funcție de blocare? Puteți descărca de aici informații suplimentare.