eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
  1. Böllhoff România
  2. Produse
  3. Asamblări filetate directe

Articole DIN și standard

Asamblări filetate directe

Asamblările filetate directe se realizează prin înșurubare direct în materialul de montare, fără pregăurire.

Șurub AMTEC® – B 52004.

Soluții de aplicare eficiente

Asamblările directe cu șurub sunt o sursă de economii semnificative

Prin asamblările filetate directe, șurubul este înșurubat direct în materialul de montare. În funcție de aplicație, componentă sau element de fixare, șurubul poate fi introdus, de asemenea, în componentă fără o gaură de ghidare.

Metode și principii

Prezentare generală a asamblărilor filetate directe

Material

Pe lângă oțelul cu diferite sisteme de acoperire, materialele disponibile includ oțelul inoxidabil.

Suprafețe

Produsele noastre pot fi acoperite cu diferite finisaje de suprafață în funcție de cerințe și aplicații. Vom fi încântați să vă oferim consultanță individuală cu privire la sistemul de acoperire potrivit.

Oferim următoarele suprafețe ca standard:

  • Neacoperite
  • Zincate (standard specific industriei)
  • VZD (placat cu zinc cu pasivizare cu strat gros)
  • Zinc-nichel
  • Fulgi de zinc

Principiul de funcționare a asamblărilor filetate directe

Geometria specială a filetului permite realizarea unui filet în materialul componentei de asamblat. Diferiți factori sunt decisivi pentru alegerea corectă a elementului de asamblare și pentru performanțele șurubului rezultate de aici. Aceștia sunt următorii, în funcție de procedeul de mntaj, de materialul de asamblat și de alte cerințe specifice aplicației:

Geometria specială a filetului permite realizarea unui filet în materialul componentei de asamblat. Diferiți factori sunt decisivi pentru alegerea corectă a elementului de asamblare și pentru performanțele șurubului rezultate de aici. Aceștia sunt următorii, în funcție de procedeul de mntaj, de materialul de asamblat și de alte cerințe specifice aplicației:

  • Debitare

    Un proces de prelucrare prin așchiere, utilizat cu precădere pentru materiale dure.

  • Tarodare

    Folosește deformarea geometriei fibrei din filetul interior, realizând astfel o consolidare parțială a filetului interior.

  • Dislocare

    Un mecanism în cazul materialelor poroase și cu fibre.

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Tipuri de asamblări filetate directe

  • Șuruburi pentru tablă

    Filetul șurubului se întinde de la vârf până la cap. Există și tipuri speciale, cum ar fi un șurub cu vârf de mare rezistență, care pătrunde în placa care urmează să fie asamblată, astfel că nu mai este este necesară pregăuriea. Sunt disponibile, de asemenea, filete cu două începuturi care necesită mai puțin timp pentru înșurubare.

    Standarde

    • DIN 7981 C, similar cu ISO 7049
    • DIN 7981 F, similar cu ISO 7049
    • DIN 7976, similar cu ISO 1479
    • DIN 7982, similar cu ISO 7050
    • DIN 7983, similar cu ISO 7051
    • B 52030
  • Șuruburi pentru materiale plastice

    Materialele termoplastice sunt utilizate din ce în ce mai mult. Șuruburile pentru aceste componente trebuie să realizeze îmbinări de înaltă rezistență, de lungă durată și economice, chiar și când solicitate la sarcini mari. Șuruburile autofiletante pentru materiale plastice pot fi aplicate în orificii pregăurite. Geometria specială a filetului permite, de asemenea, construcțiile cu pereți subțiri. Totodată creează un efect de autoblocare care previne slăbirea asamblării cu șurub.

     

    Standarde

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • Șuruburi autoforante pentru metale

    Șuruburile autoforante pentru metale formează filetul în timpul asamblării. Pentru realizarea asamblării este nevoie de pregăurire. Odată cu înfiletarea, șurubul formează un filet metric. Aceasta înseamnă că pentru lucrări de întreținere șurubul autoforant pentru tablă poate fi înlocuit cu un șurub metric DIN sau ISO. Ca urmare, aceste șuruburi pot fi utilizate în mod eficient pentru o mare varietate de aplicații.

    Standarde

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • Șuruburi cap hexagonal pentru lemn

    Capul hexagonal poate fi acționat din exterior, iar suprafața mare de sub cap distribuie mai bine presiunea de suprafață, în special la lemn moale, permițând aplicarea unei forțe mai mari. Metodele de montaj variază (chei tubulare, inelare sau fixe hexagonale). Acest tip de șurub este utilizat în principal în structuri din lemn. Totuși, poate fi utilizat și cu alte materiale (de exemplu, ca dibluri în zidărie). În funcție de material și de diametrul șurubului, poate fi necesară o pregăurire.

    Standarde

    • DIN 571
  • Șuruburi pentru lemn

    Șuruburile pentru lenn se recomandă a fi utilizate cu precădere la materiale din lemn. Având vârful ascuțit, acestea pot fi de obicei înșurubate în materialul de bază fără pregăurire. Diametrul îngust al miezului reduce tensiunile radiale și permite o suprapunere mare a flancurilor filetul grosier. Astfel crește rezistența la smulgere și rezistența construcției.

    Standarde

    • B 7505