eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
  1. Böllhoff România
  2. Produse
  3. Alte elemente de asamblare

Piese DIN și standard

Alte elemente de fixare

Gama noastră include o mare varietate de elemente de fixare – soluția potrivită pentru fiecare cerință.

Inele de fixare (DIN 705)

Asamblări versatile

O soluție pentru fiecare aplicație

Asamblările cu șuruburi simple nu sunt adesea adecvate pentru a asigura o asamblaare suficient de sigură sau sunt inadecvate pentru contextul specific al aplicației. Pentru a vă satisface nevoile specifice, gama noastră include o mare varietate de alte componente, cum ar fi tije filetate, nipluri de ungere, elemente de blocare a arborelui, pene plan-paralele și piulițe de strângere.

Găsiți soluția adecvată pentru aplicația dumneavoastră

Tipuri de elemente de asamblare

  • Capete pentru tije filetate și bolțuri sudate

    Acestea pot fi introduse în beton pentru a atașa ulterior componente la ele sau pot fi folosite ca un conector între două materiale. Ele sunt înșurubate prin elementele care urmează să fie fixate sau conectate și fixate cu o piuliță.
    Caracteristica principală a capetelor de bolțuri sudate este adaptabilitatea lor pentru aplicații de sudură. Capacitatea portantă a capetelor bolțurilor sudate este determinată în parte de propria lor rezistență, dar mai ales de proiectarea componentei care urmează să fie sudată.

    Standarde

    • DIN 525
    • DIN 976
  • Nipluri de ungere

    Niplurile de ungere sau niplurile ungătoare conice sunt utilizate pentru alimentarea rulmenților cu lubrifiant. Acestea sunt conectate la componentă prin intermediul filetului.
    Prin presiunea exercitată de pistolul de ungere – care poate fi montat pe niplu cu închidere prin forță – împinge o bilă de rulment pe un arc de retenție. Aceasta permite trecerea unsorii. Când nu se mai exercită presiune bila revine în poziția inițială  – protejând niplul de murdărie, pe de o parte, iar pe de altă parte, acționând ca supapă de reținere pentru a evita scurgerile de unsoare.

    Standarde

    • DIN 71412 A
    • DIN 71412 B
    • DIN 71412 C
  • Inele de reglare

    Un inel de reglare este un inel din oțel care este fixat pe un arbore prin intermediul unui știft filetat. Acesta susține arborele față de diverse componente, sau menține alte componente într-o anumită poziție pe arbore.

    Standarde

    • DIN 705
  • Nituri cu cap înecat și cu cap rotund

    Se perforează sau se ștanțează o gaură în materialul de primire, iar nitul este ghidat prin ea. Capătul nitului este apoi deformat pentru a-l împiedica să iasă din gaura de montaj. Când se realizează această asamblare, nu este nevoie de un filet. De regulă nu este posibilă slăbirea asamblării fără a distruge nitul. Niturile cu cap înecat și cu cap rotund se deosebesc după forma capului. Niturile cu cap înecat se așează în final la același nivel cu materialul în care se fixează, în timp ce niturile cu cap rotund creează o îasamblare estetică.

    Standarde

    • DIN 660
    • DIN 661
  • Piulițe întinzător

    Piulițele întinzător sunt utilizate pentru a conecta două componente diferite. Piulițele întinzător au la ambele capete elemente, cum ar fi ochiuri, cârlige sau capete pentru bolțuri sudate, cu care se conectează componentele dorite. Acestea au un filet stânga la un capăt și un filet dreapta la celălalt. Prin rotirea piuliței întinzător asamblarea rezultată poate fi supusă la tracțiune.

    Standarde

    • DIN 1480 A
    • DIN 1480 H
    • DIN 1480 R
  • Coliere de furtun

    Colierele de furtun conectează capetele furtunurilor fie între ele, fie la o conexiune fixă. Tensiunea este aplicată asupra colierului prin intermediul unui șurub. Acest design permite, de asemenea, desfacerea și închiderea colierului de mai multe ori.
    Suprafața interioară a benzii prezintă nervuri. Nervurile sunt rotunjite pentru a proteja furtunul și zona din jurul acestuia.

    Standarde

    • B 3017
  • Siguranță ștecher, spiră simplă

    Siguranțele ștecher, spiră simplă, cunoscute și sub denumirea de șplinturi elastice – sunt utilizate pentru a fixa componentele în poziție. Pentru aceasta sunt împinse peste componentă până când siguranța elastică se fixează datorită efectului elastic. Acest efect permite totodată și desfacerea asamblării și reutilizarea siguranței ștecher.

    Standarde

    • DIN 11024
  • Știfturi, știfturi cu despicare și știfturi canelate

    Știfturile și știfturile canelate sunt utilizate pentru a asambla componente, în timp ce știfturile despicate fixează componentele. Știfturile conice sau știfturile cilindrice, se introduc prin presare într-un orificiu perforat în prealabil în componenta țintă. Știfturile canelate nu necesită gaură prealabilă și sunt introduse în componentă folosind un ciocan. Știfturile despicate sunt ghidate printr-un orificiu și apoi îndoite la capete pentru a le fixa în poziție

    Standarde

    • B 53055
    • DIN 1
    • DIN 7
    • DIN 94
    • DIN 1471
    • DIN 1472
    • DIN 1473
    • DIN 1474
    • DIN 1475
    • DIN 1476
    • DIN 1477
    • DIN 6325
    • DIN 7977
    • DIN 7978
    • DIN 7979
    • ISO 2338
    • ISO 8734
    • ISO 8735
    • ISO 8737
    • ISO 8748
    • ISO 8750
    • ISO 8752
  • Siguranțe pentru arbori și pene plan-paralele

    Pentru a le aplica, trebuie prelucrate caneluri în componentele care urmează să fie fixate. Penele plan-paralele sunt utilizate pentru a transmite cuplul între un arbore și o altă componentă într-o asamblare arbore-butuc. Pana  plan-paralelă se introduce cu una din fețe într-un canal frezat în prealabil în arbore, iar în cealaltă parte în butucul prevăzut cu o canelură adecvată, realizând astfel o închidere prin formă. Pana plan-paralelă transmite mișcarea de la componenta de acționare la componenta acționată. Penele plan-paralele sunt utilizate în principal în construcția de mașini.

    Standarde

    • B 53060
    • DIN 471
    • DIN 472
    • DIN 6885
    • DIN 6799
  • Garnituri de etanșare

    Garniturile de etanșare permit etanșarea suprafețelor plane de etanșare împotriva suprapresiunii. Domeniile tipice de aplicare în care acești factori sunt prezenți includ industria auto și construcțiile de mașini.

    Standarde

    • DIN 7603

Informații și multe altele

Descărcări

Vă interesează elementele de fixare? Puteți descărca de aici informații suplimentare.