08.02.2022 | Produse și servicii
Seturile de baterii din vehiculele electrice trebuie să fie sigilate atât pentru a proteja componentele interne de deteriorări externe, cât și pentru a proteja exteriorul de riscul emisiilor de gaze toxice în caz de defecțiune.
Böllhoff a dezvoltat gama de piulițe și bolțuri sertizabile RIVKLE® Seal Ring cu funcție de etanșeizare integrată și captivă pentru aplicațiile de seturi de baterii.
Ansamblul rezultat este robust și etanș la lichide; întreaga gamă îndeplinește cele mai riguroase cerințe în materie de calitate a etanșării (ISO 20653 IPX7) precum și cerințele de calitate ale industriei auto.
În combinație cu dispozitivele de fixare automate Böllhoff, soluția RIVKLE® este optimizată în ceea ce privește costurile și viteza de aplicare, cu un nivel de validare fără precedent al calității produsului implementat (controlul procesului).
Această abordare globală permite, de asemenea, o disponibilitate optimă a mașinii, atât datorită unei autonomii ridicate a mașinilor (funcție automată „a doua încercare” cu înlocuirea RIVKLE®), cât și datorită frecvențelor și perioadelor reduse de întreținere (TCO optimizat).
Videoclip de prezentare a soluției noastre RIVKLE® pentru aplicații pentru suporturi de baterii, cum ar fi capacul suportului de baterii sau conexiunile electrice.
Sunteți interesat(ă) de RIVKLE® Seal Ring? Puteți descărca de aici informații suplimentare.