eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
  1. Böllhoff România
  2. Noutăți de la Grupul Böllhoff
  3. O nouă clădire inaugurată în China

13.10.2023 | Compania

O nouă clădire inaugurată în China

În septembrie 2023, a cincea etapă de extindere a sediului nostru din Wuxi a fost inaugurată cu o zi dedicată familiei pentru toți angajații.

Sven Ammer, director executiv al regiunii Asia la Böllhoff, și alți angajați sărbătoresc deschiderea noii clădiri din Wuxi.

Tema zilei dedicate familiei:

o călătorie Böllhoff în jurul lumii

Peste 550 de persoane - angajați Böllhoff, precum și familiile acestora - au acceptat invitația la ziua dedicată familiei și au profitat de ocazie pentru a sărbători deschiderea noii clădiri din Wuxi, China. În timpul festivităților, un total de 14 țări în care Grupul Böllhoff este reprezentat cu locații proprii au putut fi vizitate la diferite standuri - inclusiv Germania, Franța și Elveția. Standurile au oferit o mare varietate de jocuri, în special pentru oaspeții mai tineri, alături de delicatese tipice țării.

Toți vizitatorii au avut, de asemenea, posibilitatea de a face tururi ghidate în incintă și în noua clădire. Ceremoniile de aniversare au fost, de asemenea, parte integrantă a programului: în total, 44 de angajați au fost premiați cu ocazia zilei dedicate familiei pentru loialitatea lor de mulți ani față de companie.

O ghidă le arată persoanelor interesate împrejurimile companiei la ziua dedicată familiei din Wuxi (China), organizată de Grupul Böllhoff
Vizitele ghidate ale companiei au dus vizitatorii prin toate zonele, de la depozit la producție.

Mai multe impresii de la ziua familiei

  • Deschiderea noii clădiri Faza V din Wuxi, China, a fost o ocazie ideală pentru a sărbători împreună cu angajații locali.

  • „O călătorie Böllhoff în jurul lumii”

    În conformitate cu motto-ul zilei dedicate familiei („O călătorie Böllhoff în jurul lumii”), vizita a început la mai multe birouri de check-in.

  • „Îmbarcarea s-a încheiat”

    După ce s-au înregistrat la birourile de check-in, vizitatorii au primit legitimațiile de vizitator care, desigur, semănau cu o carte de îmbarcare.

  • Au fost puse la dispoziție o mulțime de posibilități de distracție și jocuri oferite la diferite standuri pe parcursul zilei dedicate familiei

    și diverse elemente de fixare Böllhoff au putut fi, de asemenea, testate.

  • Cu Böllhoff China deja de 5 ani

    34 de salariați au fost premiați pentru acest punct important în cadrul zilei dedicate familiei.

  • Cu Böllhoff China deja de 10 ani

    10 angajați au fost premiați cu ocazia zilei dedicate familiei pentru un deceniu de loialitate față de companie.

Faza V a proiectului de extindere din China:

concentrarea pe creșterea capacității de producție și a sustenabilității

Odată cu deschiderea noii noastre clădiri Faza V din Wuxi, o suprafață de 12.000 m² de spațiu suplimentar este disponibilă acum pentru divizia noastră de tehnologie a firelor (aproximativ 1,7 terenuri de fotbal). Complexul modern de clădiri include zone de producție și birouri suplimentare, precum și un restaurant al companiei pentru cei aproximativ 300 de angajați.

Un obiectiv al proiectului de extindere a fost acela de a combina o capacitate de producție mai mare cu conceptul de sustenabilitate. Prin urmare, noua clădire este încălzită cu ajutorul pompelor de căldură. Energia termică generată în timpul producției este reutilizată pentru încălzirea prin pardoseală în restaurantul companiei. În plus, acoperișul plat al restaurantului a fost parțial acoperit cu plante. Peste 5.000 de plante creează un habitat pentru insecte, contribuie la purificarea aerului și protejează acoperișul de lumina directă a soarelui, în special în timpul verii.

Noua clădire Böllhoff din Wuxi, China, cu un restaurant „ecologizat” al companiei - și cu spații de birouri și hale de producție în spatele acestuia.
Noua clădire Böllhoff din Wuxi, China (în dreapta) cu restaurantul parțial „ecologizat” al companiei - și spații de birouri, precum și hale de producție în spatele acestuia. O punte pietonală asigură accesul în clădirea învecinată.

Cel mai mare sistem fotovoltaic din cadrul Grupului Böllhoff acoperă parțial necesarul de energie electrică

Utilizarea energiilor regenerabile este o prioritate de top pentru noua clădire. O parte din necesarul de energie electrică de pe șantier este acoperit cu ajutorul celui mai mare sistem fotovoltaic din cadrul Grupului Böllhoff. În stadiul actual de extindere, sistemul fotovoltaic are o putere de 800 kWp. Prin urmare, vom putea genera peste 800.000 kWh de energie electrică pe an direct la fața locului și să reducem emisiile de CO2 cu aproximativ 682 de tone. Acest potențial de reducere rezultă din faptul că, în calitate de combustibil fosil, cărbunele joacă un rol major în producția de energie electrică în China. Sistemul nostru fotovoltaic din Wuxi poate fi extins la o putere potențială de până la 1,3 MWp în viitor.

Sistemul fotovoltaic de pe acoperișul noului complex de clădiri Böllhoff Faza V din Wuxi, China.
Sistemul fotovoltaic de pe acoperișul noilor hale de producție din Wuxi, China.

„Cu cea de-a cincea etapă de extindere la sediul din Wuxi, în China, punem accentul pe sustenabilitate prin intermediul energiei verzi, încercând, în același timp, să fim și mai aproape de clienți prin reducerea timpului de lansare pe piață și a timpilor de dezvoltare.”

Sven Ammer, Director executiv, Regiunea Asia la Grupul Böllhoff
Sven Ammer Director executiv, Regiunea Asia
»

Apropierea de client ca forță propulsoare a expansiunii

Extinderea unității noastre de producție din China face parte din abordarea noastră de a fi aproape de clienții noștri din întreaga lume, în armonie cu ceea ce noi numim tehnologia de îmbinare la 360°. Gândim la nivel global și acționăm la nivel local: cu un total de 43 de locații Böllhoff în întreaga lume, dintre care 14 sunt unități de producție.

La locația din Wuxi, China, producem diverse elemente de fixare, în special pentru piața din Asia din 2004, inclusiv piulițe și bolțuri nituibile prin nituire oarbă RIVKLE®, diverse inserții filetate și elemente de fixare realizate din plastic. Extinderea actuală crește semnificativ capacitatea noastră de producție locală de la 680 de milioane de elemente de fixare anual la un miliard de elemente de fixare. 

Mai multe impresii despre noua clădire

  • Zonă de descărcare pentru noile hale de producție

  • O privire în interiorul restaurantului nou deschis al companiei

  • Zonele verzi și o mică fântână în fața restaurantului companiei îi invită pe angajați să ia prânzul afară.

  • Până la 1 miliard de elemente de fixare pe an pot fi produse la unitatea Böllhoff din Wuxi în urma acestei extinderi, în special pentru piața din Asia.