eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

11.06.2024 | Produse și servicii

KAPTI NUT® redenumit KAPTI®

Cu KAPTI®, redefinim universul elementelor noastre funcționale.

KAPTI® Rivet piulițe presabile

KAPTI® Rivet – Primul pas spre o gamă largă de elemente funcționale KAPTI®

Această piuliță nituibilă a fost special dezvoltată pentru crearea de îmbinări filetate în componentele din tablă metalică.

În procesul de fixare mecanică, aceasta este introdusă permanent și fără pierderi în plăci subțiri de oțel sau aluminiu. Dimensiuni disponibile: M5, M6, M8 și M10 cu clasa de rezistență 8.

Acesta este doar primul pas al următoarei evoluții a gamei de produse. Pregătiți-vă pentru noi caracteristici și variante… în curând!

KAPTI® Rivet – Piulițe nituibile de înaltă rezistență Instalare rapidă și ușoară în tablă perforată în prealabil, printr-un proces mecanic

INFORMAȚII ȘI MULTE ALTELE

Descărcări

Vă interesează KAPTI®? Puteți descărca de aici informații suplimentare.

Mai multe despre KAPTI®

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contactați-ne