eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
  1. Böllhoff România
  2. Noutăți de la Grupul Böllhoff
  3. Böllhoff Group primește certificarea ISO 19443

23.08.2024 | Compania

Böllhoff Group primește certificarea ISO 19443

Certificarea ISO 19443 consolidează poziția Grupului Böllhoff în calitate de producător inovator de soluții de fixare pentru industria nucleară civilă.

Böllhoff Group primește certificarea ISO 19443

ISO 19443

ISO 19443 este un standard de calitate recunoscut la nivel internațional care a fost dezvoltat special pentru companiile din lanțul de aprovizionare al industriei nucleare. Acesta extinde cerințele standardului ISO 9001 pentru a include cerințe specifice pentru calitatea și siguranța nucleară.

Ne face plăcere să anunțăm certificarea noastră cu succes conform ISO 19443

Certificarea ISO 19443 consolidează poziția Grupului Böllhoff în calitate de producător inovator de soluții de fixare pentru industria nucleară civilă. Inserțiile noastre filetate HELICOIL®, care sunt utilizate în industria nucleară pentru repararea și consolidarea filetelor, merită menționate în mod special aici. Inserțiile filetate HELICOIL® sunt potrivite în mod deosebit pentru utilizări cu cerințe de siguranță și calitate ridicate, care sunt frecvente în industria nucleară.

Certificarea ne permite să devenim mai competitivi la nivel internațional și să ne extindem activitățile pe o piață foarte reglementată. 

Unitățile noastre de producție pentru tehnologia filetelor joacă un rol central în acest caz. Nu doar HELICOIL® sunt fabricate aici, ci și o gamă largă de alte produse care îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate și siguranță.

Suntem una dintre puținele companii din lume care îndeplinesc cerințele stricte ale standardului ISO 19443. Această certificare demonstrează angajamentul nostru față de cele mai înalte standarde de calitate și siguranță și evidențiază capacitatea noastră de a îndeplini cerințele exigente ale industriei nucleare.

V-ar mai putea interesa