eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
  1. Böllhoff România
  2. Noutăți de la Grupul Böllhoff
  3. Au început lucrările de construcții pentru Campusul educațional Böllhoff

24.11.2023 | Böllhoff ca angajator

Au început lucrările de construcții pentru Campusul educațional Böllhoff

Construcția noului nostru centru de formare și perfecționare din Bielefeld a început cu demolarea vechilor hale de producție.

Investim în formarea profesională și perfecționarea angajaților noștri

Excavatoarele se deplasează la sediul nostru din Bielefeld. Un centru de formare profesională și perfecționare de ultimă generație este construit în incinta fabricii de pe Archimedesstrasse - Campusul educațional Böllhoff. Investiția majoră în valoare de 5 milioane de euro este programată să fie finalizată în toamna anului 2024, exact la timp pentru debutul noilor ucenici la Böllhoff.

Un proiect orientat spre viitor, într-o locație bine înrădăcinată în istoria Böllhoff

La începutul fazei de construcție, au fost demolate mai întâi halele de producție istorice pentru a face loc noii clădiri. Aceste hale au o semnificație specială în istoria companiei noastre. La urma urmei, locația exactă în care Campusul educațional va prinde contur în lunile următoare este locul în care compania noastră a început să producă elemente de fixare în 1958.

Unitatea noastră de producție din Bielefeld pentru inserțiile filetate HELICOIL® a fost amplasată în aceste hale până în 2019. Apoi, producția HELICOIL® a fost relocată în halele nou renovate, la aproximativ 2 kilometri distanță, lăsând halele de producție istorice de pe Archimedesstrasse în cea mai mare parte goale.

Sediul Grupului Böllhoff din Bielefeld-Brackwede în anii 1960 sau 1970
Sediul Böllhoff din Bielefeld în anii 1960 sau 1970 În partea din dreapta jos a imaginii, cu inscripția Böllhoff pe acoperiș: una dintre halele istorice de producție HELICOIL®, care acum a făcut loc Campusului educațional.

Impresii de la începutul construcției

  • Acoperișul și pereții au fost demolați primii

    Halele istorice de producție au fost demontate cu grijă, bucată cu bucată, pentru a face loc noului centru de formare profesională și perfecționare.

  • Calea spre viitor este larg deschisă

    pentru formare profesională și perfecționare la sediul Böllhoff din Bielefeld. La un moment dat, tot ce a mai rămas din hala de producție istorică a fost intrarea.

  • Lucru în desfășurare

    Prima hală de producție, mai mare, a dispărut deja complet, iar din cea de-a doua hală, mai mică, a rămas doar învelișul exterior.

  • Halele de producție istorice au deschis calea

    pentru viitorul educației la sediul Böllhoff din Bielefeld. Totul este pregătit pentru construcția Campusului educațional Böllhoff - noul centru de formare profesională și perfecționare.

„Întâlnirile și comunicarea creativă reprezintă baza ideală pentru învățare. Prin urmare, cu Campusul nostru educațional, ne vom concentra și mai mult decât până acum pe proiecte comune și pe schimbul de informații. Între ucenici din toate disciplinele, studenți și angajați - dar și cu companii partenere, start-up-uri și instituții de învățământ.”

Eike Krull Șeful departamentului de resurse umane corporative
»

Campusul educațional Böllhoff: o investiție în viitor

Campusul nostru educațional Böllhoff este conceput să fie un centru de formare profesională și perfecționare de ultimă generație - cu scopul de a crea o lume deschisă pentru învățare și perfecționare pentru ucenici, studenți și angajați.

Noua clădire va combina ateliere de instruire tehnică cu săli moderne de formare și comunicare, pe o suprafață de aproximativ 1 600 m². Spațiile deschise ar trebui să promoveze dialogul și, astfel, să faciliteze sinergiile. Este prevăzut, de asemenea, un laborator de fabrici inteligente pentru rețele și robotică, precum și un forum pentru tehnologia îmbinărilor. Acesta din urmă are ca scop să facă produsele Böllhoff tangibile pentru elevi, studenți și oaspeți, de exemplu, ca parte a evenimentelor practice și a instruirii privind produsele.

Investim aproximativ 5 milioane de euro în această nouă clădire la sediul nostru din Bielefeld. Finalizarea Campusului educațional este planificată pentru toamna anului 2024, exact la timp pentru debutul noilor ucenici la Böllhoff.

Sigla Campusului educațional Böllhoff
Sigla Campusului educațional Böllhoff
O primă privire asupra noii clădiri planificate la sediul Böllhoff din Bielefeld.

„Cu această nouă clădire, investim în cea mai importantă piatră de temelie pentru un viitor de succes: în formarea profesională și perfecționarea personalului nostru. Astfel creăm nu numai o capacitate suficientă pentru a satisface cererea tot mai mare de lucrători calificați, ci câștigăm și spațiu pentru noi abordări.”

Wilhelm A. Böllhoff, membru al managementului companiei și director executiv al Grupului Böllhoff
Wilhelm A. Böllhoff Membru al conducerii companiei
»