eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
  1. Böllhoff România
  2. Cifre-cheie și competențe

sustainability_2 Despre Böllhoff

Cifre-cheie și competențe ale Grupului Böllhoff

Încă din 1877, am modelat viitorul realizând asamblări eficiente.

Sediul central al Grupului Böllhoff din Bielefeld

Grupul Böllhoff la nivel mondial

Cifre-cheie dintr-o privire

  • 43 de locații

    Grupul Böllhoff are 43 de locații în 25 de țări, situate pe 5 continente.

  • Peste 18 milioane de elemente de fixare pe zi

    Producem peste 18 milioane de organe de asamblare pe zi, în 13 unități de producție.

  • Peste 3.400 de angajați

    Personalul nostru numără aproximativ 1.500 de angajați în Germania, 1.100 în restul Europei și în jur de 400 în Asia și, respectiv, în America.

  • Vânzări în valoare de 809 de milioane de euro

    În 2023, am realizat vânzări în valoare de 605 de milioane de euro în Europa, 107 milioane de euro în America de Nord și de Sud și 97 de milioane de euro în Asia.

Tehnologia de asamblare la 360°

Creăm valoare adăugată pentru clienții noștri

Böllhoff este un lider de competență în tehnologia de îmbinare 360°. În calitate de companie de familie, încă din 1877 am reprezentat succesul pe termen lung prin capacitatea inovatoare și prezența locală. Căutăm să înțelegem nevoile clienților noștri și să oferim soluții care să se potrivească cerințelor acestora. Ne concentrăm pe soluții inovatoare, durabile și economice de-a lungul întregului lanț valoric al clienților noștri. Peste 

Oferta noastră vastă se extinde de la șuruburi standard la elemente de fixare speciale și sisteme de asamblare. O gamă largă de servicii legate de tehnologia de îmbinare completează portofoliul nostru, de la testarea elementelor de fixare în laboratorul nostru acreditat până la consultanță legată de aplicații și soluții de livrare eficiente.

Conceptul nostru de servicii Tehnologie de îmbinare la 360°

Ce înseamnă pentru dumneavoastră tehnologia de îmbinare la 360°?

  • În calitate de partener în materie de inovații, elaborăm idei de produse și le implementăm împreună cu dumneavoastră. În acest domeniu se face remarcabil managementul nostru sistematic al inovației.
  • Suntem partenerul dumneavoastră de dezvoltare, iar scopul nostru este de a vă înțelege cât mai bine nevoile și de a le transpune în soluții tehnice.
  • În calitate de partener de logistică, ne ocupăm pentru dumneavoastră de toate aspectele lanțului de aprovizionare cu elemente de asanblare - de la expediere la linia de montaj.
  • Cu noi în calitate de partener de achiziție, vă puteți reduce costurile de achiziție și depozitare a elementelor de asamblare.
  • În calitate de partener de asamblare, furnizăm nu doar elementele de fixare, ci și sistemele de asamblare corespunzătoare - toate dintr-o singură sursă
  • Ca partener de calitate, ne optimizăm continuu produsele și procesele în funcție de nevoile dumneavoastră Ne bazăm aici pe managementul nostru certificat al calității.
  • În calitate de partener de service, vă oferim servicii de instruire tehnică, întreținere și reparații în întreaga lume – iar în caz de defecțiuni, suntem disponibili 24 de ore din 24, 7 zile din 7, dacă aveți nevoie de sprijinul nostru.

Videoclipuri

Cum lucrăm și ce ne motivează

Din aceste videoclipuri despre compania noastră, aflați despre activitățile noastre zilnice în cadrul Böllhoff și cum oferim clienților noștri suport cu tehnologia de asamblare la 360°.

Download

Raport Anual 2023  Böllhoff Group

Raportul oferă o imagine de ansamblu a dezvoltării afacerii, a succeselor și  provocărilor din ultimul an, precum și o perspectivă pentru lunile următoare. În cadrul unui interviu, conducerea companiei noastre vorbește despre deciziile strategice și stabilirea cursului pentru viitor.

Raportul de sustenabilitate al Grupului Böllhoff 2022

O strategie pe termen lung și un accent pe durabilitate sunt vitale, mai ales în vremuri incerte. Un an ca 2022 a demonstrat încă o dată acest lucru. Aflați cum am avansat subiectul sustenabilității în cadrul companiei în Raportul nostru de sustenabilitate 2022.

Rețeaua globală

Formăm parteneriate și rețele în cadrul industriei

Numai atunci când oamenii colaborează pot fi realizate lucruri grandioase. Acesta este motivul pentru care activăm în rețea la nivel regional, național și internațional – întotdeauna cu scopul de a modela viitorul tehnologiei de asamblare.

  • Global Fastener Alliance

    Global Fastener Alliance (GFA) a fost înființată în 1998 ca rețea globală de furnizori independenți de elemente de asamblare de înaltă calitate. În prezent, GFA este formată din opt companii membre. Fiecare dintre aceste companii este lider pe piață și în tehnologie în sectoarele esențiale ale tehnologiei de asamblare. Scopul alianței este acela de a sprijini mai bine clienții globali pe piețele lor.

    Accesați site-ul web al Global Fastener Alliance
  • „It’s OWL”

    Expansiunea continuă a digitalizării ne schimbă nu doar viața de zi cu zi, ci și producția industrială și modelele de afaceri. Grupul de top „it's OWL” (Sisteme tehnice inteligente Ostwestfalen-Lippe) cuprinde aproximativ 200 de companii, institute de cercetare, universități și organizații care s-au reunit pentru a contribui la modelarea acestei schimbări. Böllhoff face parte din grupul „it's OWL” din 2014. Considerăm că este un proiect emblematic, cu beneficii care depășesc limitele OWL. „Acest lucru demonstrează importanța inovației pentru cluster”, afirmă Dr. Jens Bunte, membru al echipei de management Böllhoff.

    Accesați site-ul web al „it's OWL”
  • Fachverband des Schrauben-Großhandels e.V. (FDS)

     

    FDS este platforma și organizația de lobby pentru angrosiștii de șuruburi, piulițe și alte elemente de asamblare mecanică. Membrii acestei asociații sunt companii mici și mari, inclusiv cele mai importante companii de retail din industria șuruburilor.

     

    Böllhoff activează și în comitetul tehnic al asociației. Experți din domeniul managementului calității și al produselor, precum și din domeniul tehnologiei de aplicare colaborează strâns în materie de standardizare a organelor de asamblare. Comitetul oferă recomandări de măsuri și publică manuale tehnice pentru aplicații practice în cadrul companiei.

    Accesați site-ul web al asociației FDS
  • Deutscher Schraubenverband e.V. (DSV)

    Deutscher Schraubenverband e.V. (DSV) reprezintă interesele producătorilor germani de șuruburi, piulițe și nituri. Activitatea asociației se axează pe cercetarea de bază, pe abilitățile de dezvoltare inovatoare și pe un management consecvent al calității de-a lungul lanțului valoric. Asociația funcționează ca punct de contact intern și extern pentru a oferi sprijin și consiliere.

    Accesați site-ul web al asociației DSV

Fiți la curent cu noutățile companiei

Doriți să primiți toate noutățile despre Grupul Böllhoff direct în căsuța dumneavoastră poștală?

Abonați-vă la newsletter acum