eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare

Despre Böllhoff

Calitate în cadrul Böllhoff

De la organe de asamblare la sisteme de montaj – clienții noștri se așteaptă la cele mai înalte standarde de calitate. Suntem încântați să le satisfacem și să depășim așteptările!

Test de duritate universal în laboratorul nostru de testare acreditat

Îndeplinim cele mai înalte standarde de calitate.

 

Calitate fără compromisuri – aceasta este filozofia noastră. Folosim o varietate de măsuri interconectate care garantează că îndeplinim cerințele dumneavoastră de calitate – și chiar că le depășim.

.

 

Sistemul nostru de management al calității este certificat în mod regulat de partea instituții independente. Astfel ne asigurăm că ne desfășurăm activitatea în conformitate cu standardele actuale. Ne dezvoltăm pe această bază, pentru a ne optimiza în continuare procesele, prin audituri interne și abordarea "Lean Management". Avem convingerea că orice proces poate fi îmbunătățit.

 

Suntem mândri că Böllhoff a fost una dintre primele companii din Germania care a fost certificată cu succes în conformitate cu IATF 16949 – cel mai înalt standard mondial din industria auto. De asemenea, respectăm multe alte standarde, cum ar fi standardul EN 9100 pentru industria aeronautică și standardul feroviar TS 22163 (IRIS).

>

„Să facem și mai bun ceea ce este bun, printr-un proces continuu și durabil – aceasta înseamnă pentru noi calitate.”

Wilhelm Alexander Böllhoff
Wilhelm A. Böllhoff Membru al conducerii companiei
»

Punem un mare accent pe un management consecvent al calității

Managementul calității este o parte fundamentală a filozofiei noastre corporative. Motto-ul nostru – „Cunoaște-ți clientul” – se concentrează pe crearea de beneficii pentru clienți. Numai cine cunoaște procesele și cerințele clienților lor pot aduce îmbunătățiri continue în folosul acestora. Din acest motiv, următoarele elemente ale politicii noastre de calitate constituie linii directoare obligatorii pentru angajații și furnizorii noștri.

  • Relațiile cu furnizorii

    Putem crea produse de înaltă calitate la costuri optimizate doar printr-o colaborare bazată pe încredere cu furnizorii noștri. Din acest motiv, este necesar ca partenerii noștri să respecte aceleași standarde înalte în ceea ce privește managementul intern al calității ca și noi, în cadrul Grupului Böllhoff.

    Ne selectăm cu atenție furnizorii de materii prime, semifabricate și elemente deasamblare și punem mare accent pe parteneriatele pe termen lung. În plus, efectuăm de asemenea, vizite și audituri periodice la fața locului pentru a ne asigura că standardele noastre înalte de calitate sunt menținute, realizând o mai mare reziliență în lanțurile noastre de aprovizionare.

  • Calitatea produselor

    Unitățile noastre de producție sunt certificate la nivel mondial în conformitate cu cele mai recente standarde de calitate și de mediu. Filozofia noastră „zero defecte” este baza calității produselor noastre – și în cele din urmă, influențează, de asemenea, calitatea produselor clienților noștri. Controlul sistematic al proceselor în toate domeniile ne ajută să lucrăm tot mai mult pentru acest obiectiv ideal.

  • Leadership

    Directorii și managerii companiei noastre acționează ca modele de urmat și se asigură că ne menținem standardele de calitate la toate nivelurile companiei.

    Ei transmit filozofia noastră referitoarea la calitate tuturor angajaților. Ei implementează obiective și măsuri operaționale bazate pe obiectivele companiei. Reprezentanții conducerii implică angajații în implementarea și îmbunătățirea proceselor de calitate.

    Suntem conștienți că putem asigura standardele noastre înalte de calitate doar atunci când lucrăm în echipă.

  • Implicarea angajaților

    Angajații noștri constituie fundamentul succesului nostru. Din acest motiv ei sunt peridic școlarizați  pe subiecte specifice în materie de calitate și procese; astfel angajații pot aplica cunoștințele acumulate direct în domeniile lor de activitate.Astfe ei pot propune sugestii valoroase legate de îmbunătățirea calității produselor în folosul clientului.

  • Abordarea orientată către client

    Compania noastră utilizează multiple procese interconectate, care necesită o coordonare optimă. Aceasta este unica modalitate prin care putem oferi un rezultat final bun clienților noștri. Fiecare proces conține interfețe care implică un anumit potențial de erori.

    Din acest motiv, monitorizăm în mod constant toate procesele și aliniem managementul integrat al calității la aceste procese. Sistemul de management poate fi văzut ca un cadru și un mecanism de sprijin care ne permite să implementăm cerințele clienților și să îmbunătățim continuu procesele.

  • Îmbunătățire continuă

    Ceea ce este bun poate deveni mereu mai bun. Urmărim un proces de îmbunătățire constantă pentru a optimiza continuu calitatea produselor și proceselor noastre. Angajații noștri lucrează independent în echipele lor pentru a îmbunătăți produsele și procesele din domeniile lor de responsabilitate. Pentru că știm că o mulțime de îmbunătățiri mici în cadrul companiei duc la îmbunătățiri mari pentru clienții noștri.

    Considerăm procesul de îmbunătățire continuă o parte importantă a culturii noastre corporative. Orice proces poate fi întotdeauna îmbunătățit.

Angajamentul nostru

Satisfacția clienților ca prioritate absolută pentru noi

Toate măsurile noastre de management al calității au un singur obiectiv: clienți mulțumiți. Iar pentru a înțelege ce își doresc clienții, este necesarî comunicarea. Noi mergem cu un pas mai departe detât mulți alții pentru că ne considerăm partenerii clienților noștri. Ca atare, ne luăm foarte în serios responsabilitățile. Căutăm să identificăm și să recunoaștem nevoile și cerințele dumneavoastră viitoare într-o fază incipientă și vă oferim soluții fiabile.

Dispunem de o experiență de peste 140 de ani: Cunoaștem cerințele specifice ale clienților noștri din toate industriile – prin urmare, vă putem sprijini cu produse de înaltă calitate pentru a crea asamblări de succes.

Evaluările primite de la clienți noștri indică gradul ridicat de satisfacție al acestora și ne consideră furnizor calitativ de top. Suntem mândri de acest lucru. Auditul de supraveghere efectuat în mod regulat de organismul de certificare independent TÜV Rheinland Cert ne oferă confirmarea externă a calității organizației și a proceselor noastre.

Clienți și angajați Böllhoff în conversație
Ne considerăm un partener pentru clienții noștri

Laboratorul nostru de testare acreditat

Valoarea pe care o acordăm calității se reflectă și în acreditarea propriului nostru laborator de testare în conformitate cu DIN EN ISO 17025:2018. Mulțumită laboratorului, putem oferi clienților noștri testări independente ale asamblărilor și organelor de asamblare – de la structura asamblărilor până la analiza defecțiunilor. Laboratorul Böllhoff îndeplinește cele mai înalte criterii de exigență de peste 20 de ani.

Aflați mai multe despre serviciile laboratorului acum
O privire asupra laboratorului nostru acreditat
Competență profesională și echipamente de testare de ultimă generație în laboratorul propriu al companiei noastre

Fiți la curent cu noutățile companiei

Doriți să primiți toate noutățile despre Grupul Böllhoff direct în căsuța dumneavoastră poștală?

Abonați-vă la newsletter acum