eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Histórias de sucesso

ARIS

Um grupo de estudantes confia no nosso HELICOIL® Screwlock para o motor híbrido do seu recentemente desenvolvido foguetão.

Um foguetão é lançado no espaço

Vastidão infinita – com ARIS e Böllhoff no espaço

Desde setembro de 2021, um grupo de estudantes da Akademische Raumfahrt Initiative Schweiz ARIS começou a desenvolver e a construir um motor híbrido, a ser implementado num foguetão de reconhecimento. Neste novo motor híbrido, o inserto roscado HELICOIL® Screwlock produz roscas de alta resistência.

Situação inicial

Projeto ASTREA 2022 – um motor para foguetão seguro e fiável

Este motor híbrido será implementado no foguetão HELVETIA, outro projeto do ETH Zurich.

O objetivo principal é melhorar a eficiência do motor em relação ao projeto anterior, para que o foguetão HELVETIA atinja o apogeu desejado. Uma vez que se economiza no peso e a reação de combustão é alterada, é conseguido uma propulsão específica mais elevada. O motor híbrido ASTREA foi desenvolvido para gerar uma propulsão de 6 000 N usando uma combinação de óxido nitroso e acrilonitrilo-butadieno-estireno. Após um tempo de queima de apenas 7 segundos, o motor gerou um impulso total de 40 960 N – o suficiente para fornecer uma carga útil de 4 kg a 30 000 pés.

A equipa de estudantes ASTREA
A equipa de estudantes ASTREA

O motor híbrido é composto por vários subsistemas, como um tanque, um sistema de aquisição e controlo de dados, uma câmara de combustão e um injetor. Este injetor atomiza o óxido nitroso do agente oxidante a partir do estado líquido gerando uma névoa fina, que é então injetada na câmara de combustão. Isto permite que o óxido nitroso reaja mais facilmente com o combustível. Para suportar a pressão desenvolvida, os parafusos de aço devem ser inseridos no componente do injetor de alumínio. No entanto, a combinação de aço e alumínio gera frequentemente corrosão galvânica. Isso dá origem a roscas quebradas e danos resultantes em todo o componente. Para evitar esta situação, é necessário uma rosca reforçada e resistente ao desgaste. 
 

Solução

Insertos roscados HELICOIL®

O reforço da rosca está inseparavelmente ligado à HELICOIL® há mais de 65 anos. Sempre que sejam usados materiais com baixa resistência ao cisalhamento (por exemplo, alumínio, ligas de alumínio-magnésio e plásticos reforçados com fibras), os insertos roscados HELICOIL® entram em ação­. Eles cumprem os requisitos das normas nacionais e das normas aeronáuticas e militares.

Insertos roscados HELICOIL® Plus Screwlock
Insertos roscados HELICOIL® Plus Screwlock
HELICOIL® Plus Screwlock Insertos roscados para metais com efeito de aparafusamento

Resultado

Capacidade de carga e precisão na fase mais elevada

O inserto roscado HELICOIL® Screwlock, consiste num fio com perfil rômbico, formado numa espiral elástica. Produz roscas de alta resistência e tem também uma área de fixação para bloqueio do parafuso cativo. Os parafusos de aço podem ser simplesmente aparafusados. Mesmo com utilização frequente, não ocorre desgaste da rosca da porca e a longevidade do componente é garantida. Atualmente, estão instalados 12 HELICOIL® Screwlock com a dimensão M8 no acionamento do foguetão híbrido.

Vantagens para o cliente 

  • Forte 
  • Elevada carga da rosca 
  • Resistente ao desgaste; fricção da rosca baixa e constante 
  • Resistente à corrosão e à temperatura 
  • Fixação aparafusada 
  • Económico 
  • Ajuste apertado 
  • Maior qualidade e valor
     
Teste de disparo do motor híbrido ASTREA
Teste de disparo do motor híbrido ASTREA

Spaceport Cup America 2022

A Spaceport America Cup, realizada no Novo México (EUA), é a maior competição de engenharia de foguetões universitários do mundo. Todos os anos, mais de 1 700 alunos reúnem-se em mais de 150 equipas de todo o mundo e concorrem para atingir altitudes de 10 000 e 30 000 pés com os foguetões desenvolvidos por si. 
Este ano o Campeonato teve lugar de 21 a 25 de junho e a equipa ARIS começou na categoria mais alta "Hybrid SRAD 30 000 feet" – tendo sido bem sucedida. O foguetão atingiu uma altitude de 33 800 pés. Parabéns à equipa!
 

Lançamento bem sucedido do foguetão  HELVETIA na Spaceport America Cup 2022
Lançamento bem sucedido do foguetão HELVETIA na Spaceport America Cup 2022

teremos todo o gosto em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Basta informar-nos e entraremos em contacto

Contacte-nos