Histórias de sucesso
Equipámos o corta-relva robótico Automower® com os elementos de união certos. Resiliente, redutor de ruído e invisível do lado de fora. A conexão plug-in SNAPLOC® ganhou. O nosso sistema continua a história de sucesso da Husqvarna em relvados internacionais.
Situação inicial
Cortar a relva pode ser tão fácil: Os engenheiros da Husqvarna revolucionaram a manutenção da relva há mais de 20 anos com o corta-relva robótico Automower®.
Como parte do desenvolvimento contínuo do Automower® , foram realizados testes extensivos em condições ainda mais difíceis. Nos ensaios, a capacidade de o cortador cortar relva suja foi testada e os dispositivos foram polvilhados com pó especial da Arizona Road (um pó de teste padronizado para determinar a impermeabilidade de diferentes caixas). As emissões de ruído também foram cuidadosamente controladas. Testes adicionais de colisão garantem a longevidade dos produtos. Sem surpresa, os fixadores também foram submetidos a um escrutínio rigoroso. Eles precisavam de ser seguros, reduzir o ruído e ser invisíveis para cumprir os requisitos de design rigorosos.
Solução
A Husqvarna não deixou nada ao acaso. Durante mais de um ano foram realizados testes até ser encontrada a melhor conexão possível : SNAPLOC® – fiável e durável, mesmo nas condições mais difíceis. Além disso, a ligação de encaixe fica invisível do exterior e cumpre os mais elevados critérios de design.
A solução em detalhe: um acoplamento SNAPLOC® com uma esfera de 10 mm de diâmetro é ligado a quatro pontos no alojamento de aproximadamente 50 cm x 50 cm do Automower®.
Resultado
A montagem e desmontagem simples dos pernos e acoplamentos SNAPLOC® otimizam os processos de produção. O alojamento é fácil de anexar. Como o sistema SNAPLOC® não fica visível na superfície dos cortadores robóticos, cumpre assim os exigentes requisitos de design do fabricante. A função de isolamento da vibração e do ruído do sistema também contribuem significativamente para a baixa emissão de ruído. Devido a essa experiência positiva, a empresa também está a considerar a utilização futura dos acoplamentos e parafusos SNAPLOC® da Böllhoff para a nova geração de Automower®.
teremos todo o gosto em ajudar
Basta informar-nos e entraremos em contacto
Contacte-nos