Histórias de sucesso
A empresa alemã Solvis, um dos principais fornecedores de sistemas de aquecimento da Europa, utiliza na montagem de caixas técnicas dos seus sistemas de aquecimento as nossas ligações de encaixe SNAPLOC®.
Situação inicial
O aparelho compacto e autónomo SolvisBen foi desenvolvido como um sistema de aquecimento inovador. Comparado com as caldeiras de condensação de gás ou óleo convencionais, é caraterizado pela câmara de combustão integrada. Os sistemas de aquecimento Solvis são modulares, expansíveis e extremamente duráveis. Eles não só fornecem calor, como também fornecem água limpa higiénica exatamente onde é necessário.
O sistema de aquecimento SolvisBen possui uma caixa técnica. Esta é simultaneamente isolamento, suporte de montagem e invólucro e simboliza a eficiência energética do sistema. A porta desta caixa deve ser fácil de abrir e fechar para manutenção ou para afinação e não deve ter quaisquer elementos de união visíveis. Anteriormente, a Solvis usava juntas de bloqueio convencionais, que provaram ser muito pesadas na utilização a longo prazo. Ao procurar uma alternativa adequada, a empresa ficou a conhecer as ligações de encaixe SNAPLOC® da Böllhoff.
Solução
Um perno esférico, um acoplamento – o princípio simples das ligações de encaixe SNAPLOC® garante um encaixe ótimo ao mesmo tempo que isola a oscilação. Para este efeito, existe um encaixe esférico no interior do acoplamento no qual o perno esférico pode encaixar.
Resultado
Com sistemas de aquecimento Solvis, o acoplamento SNAPLOC® é instalado num orifício na parte inferior da aba de fecho, bastando pressionar. Com a rosca do parafuso, o perno esférico é aparafusado no alojamento oposto, que tem uma rosca interna. A aba de manutenção pode agora ser aberta bastando para isso puxar, ou ser fechada pressionando. Isto garante que a caixa técnica pode ser aberta e fechada de forma eficiente para manutenção. Por sistema de aquecimento, são instaladas 4 ligações de encaixe SNAPLOC® com um diâmetro de esfera de 7 mm. Nos próximos cinco anos, serão fornecidas à Solvis 50 000 – 60 000 peças SNAPLOC®. Devem ser implementados em breve outros projetos.
teremos todo o gosto em ajudar.
Basta informar-nos e entraremos em contacto
Contacte-nos