eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Histórias de sucesso

VinFast

As nossas soluções de união nos modelos do fabricante de automóveis vietnamita

VinFast e Böllhoff – uma história de sucesso vietnamita-alemã

VinFast e Böllhoff – uma estrada vietnamita-alemã para o sucesso

O fabricante vietnamita de automóveis VinFast utiliza os nossos sistemas de rebitagem autoperfurante RIVSET® Automation EH na produção dos seus modelos Lux. VinFast é membro do Vingroup - um dos maiores conglomerados privados da Ásia. VinFast é a primeira marca de automóveis domésticos do Vietname e está pronta para conquistar o mundo automóvel internacional.

Situação inicial

Os modelos Lux

No âmbito de um concurso público, a empresa italiana Pininfarina ganhou um contrato multimilionário desenhar um sedan e um SUV. Ao mesmo tempo, a Vingroup adquiriu os direitos de utilização da tecnologia de produção do grupo alemão BMW. Isso resultou na produção de dois modelos de motor de 4 cilindros no Vietnnam: o Lux SA 2.0 SUV e o Lux A 2.0 sedan. O SUV é baseado no BMW X5 que foi produzido até 2013 e o sedan no BMW Série 5 que foi produzido de 2010 a 2017.

Produção em Hai Phong ©VinFast
Produção em Hai Phong ©VinFast

Solução

RIVSET® tecnologia de rebites autoperfurantes

Como especialista em tecnologia de fixação e união, a Böllhoff e a sua recém-criada joint venture Bollhoff Vietnam estão a apoiar a empresa automóvel vietnamita no fabrico local dos modelos Lux. A tecnologia de rebitagem autoperfurante RIVSET® é uma das soluções utilizadas na produção de carroçarias.

Elementos RIVSET® e sistema de rebitagem autoperfurante RIVSET® Automation EH
Elementos RIVSET® e sistema de rebitagem autoperfurante RIVSET® Automation EH
RIVSET® rebitagem autoperfurante Processo de ajuste

Resultado

Juntas de alta resistência

Com RIVSET® é possível unir materiais mistos e aços de elevada resistência com tempos de processo mínimos. Graças ao seu design modular, o sistema de montagem RIVSET® Automation EH é altamente versátil e ideal para produção em grande escala. Uma longa vida útil com máxima disponibilidade e manutenção mínima são fatores importantes de sucesso.

Vantagens para o cliente

  • Altamente versátil
  • Módulos opcionais para configuração
  • Manutenção mínima
  • Elevada resistência quase estática e dinâmica
O Lux A 2.0 sedan
O Lux A 2.0 sedan ©VinFast
Tecnologia de junção 360° na indústria automóvel Entre

teremos todo o gosto em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Basta informar-nos e entraremos em contacto

Contacte-nos