Histórias de sucesso
A Raylase GmbH é líder no fornecimento de soluções opto-mecânicas de alta precisão para processamento de materiais a laser. A empresa conta com o nosso PULLPLUG™ para a vedação permanente de furos em sistemas de refrigeração com água.
Situação inicial
A empresa foca-se em unidades de deflexão de feixe laser. Com a ajuda de scanners e eixos galvanómetros, a ótica de precisão desenvolvida por esta empresa permite uma deflexão e modulação altamente dinâmica e rápida do feixe de laser. O feixe de laser focado das unidades de deflexão atinge o componente em campos de processo configuráveis de diferentes tamanhos. O componente é cortado, soldado, estruturado ou limpo.
Com a série de FIBRA AXIALSCAN, a RAYLASE oferece uma linha de produtos que pode ser facilmente integrada em qualquer sistema laser devido a diferentes interfaces. É altamente configurável e com classificação IP64 para utilização pesada em ambientes industriais. A RAYLASE fabrica este produto numa sala limpa Classe 7000. O arrefecimento deste sistema requer vários orifícios auxiliares, que devem ser permanentemente selados. Anteriormente eram usados parafusos com adesivo de vedação. Este processo demorava muito tempo e só era parcialmente seguro.
Solução
O PULLPLUG™ faz parte da família de produtos de BUJÕES DE VEDAÇÃO. Estes são usados para fechar e vedar permanentemente furos de perfuração em componentes e sistemas pneumáticos e hidráulicos.
Resultado
Para fechar os orifícios auxiliares nesta aplicação na caixa de alumínio, são utilizados PULLPLUG™ LRST de alumínio, diâmetro nominal de 8 mm. Eles são instalados com a ferramenta de ajuste portátil B2007 alimentada a bateria com uma força de tração predefinida. O processo é controlado pela força de tensão e não pelo impulso. A montagem ocorre sem necessidade de um composto adicional de vedação. Este processo reduz o tempo de montagem do sistema de arrefecimento para uma fração da duração anterior. O manuseamento simples e seguro da ferramenta e do componente de vedação proporciona uma qualidade consistentemente boa.
Nesta aplicação, os PULLPLUG™ LRST são testados com 6 bar de ar comprimido e são permanentemente selados contra água de refrigeração.
Informações e muito mais
O BUJÃO DE VEDAÇÃO interessa-lhe? Aceda a mais informações aqui.