eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Histórias de sucesso

Europipe

A nossa maior HELICOIL® convenceu a Europipe em questões técnicas e económicas

Pipeline ao pôr do sol

Esperança de vida prolongada

Um fator de custo evitável: roscas desgaste rápido. Com o nosso, maior de sempre, inserto roscado HELICOIL® conseguimos prolongar a vida útil das ferramentas.

Situação inicial

Elevado grau de desgaste

Ao fabricar tubos grandes, a empresa usa um expansor de duas cabeças na fase da formação final.
Os tubos soldados são gradualmente ampliados a frio usando o expansor para alcançar a precisão dimensional e os dados geométricos necessários. A taxa de expansão difere dependendo do diâmetro do tubo, da espessura de suas paredes e do material usado. Varia entre 0,8 % e 1,5 %. A tensão permanente de até 1 500 toneladas de carga elástica originou desgaste nas roscas das hastes de tensão do expansor. Devido aos custos resultantes, foi necessária uma solução duradoura.

EUROPIPE – barras de tensão dos expansores
Barra de tensão do expansor

Solução

Insertos roscados HELICOIL®

Cargas pesadas exigem soluções fortes. Trabalhamos em conjunto com a EUROPIPE para desenvolver uma solução à medida. Isto envolve aparafusar um inserto roscado HELICOIL® na porca da barra de tensão para melhorar a distribuição da força de pré-tensão durante o processo de expansão mecânica. Aumentar a resistência à fadiga da rosca aumenta significativamente a vida útil do expansor mecânico.

  • Resistência à fadiga sem HELICOIL® 600 a 950 t
  • Resistência à fadiga com HELICOIL® 750 a 1200 t

Para a EUROPIPE, produzimos os nossos maiores insertos roscados HELICOIL® de sempre, medindo:
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm e 320 x 25 x 420 mm.

HELICOIL® Plus Free Running Insertos roscados para metais

Resultado

Vida útil da ferramenta prolongada

Trabalhamos em estreita colaboração com os nossos clientes para desenvolver soluções à medida. Este é apenas um exemplo dessa estreita colaboração.
Com insertos HELICOIL® criamos roscas resistentes ao desgaste e de alta precisão. Aumentar a força das roscas tornou possível prolongar a vida útil das barras de tensão do expansor.

Vantagens para o cliente

  • Distribuição uniforme de carga e de tensão
  • Reforço de roscas
  • Melhoria da qualidade
HELICOIL® antes da instalação – EUROPIPE
HELICOIL® antes da instalação

teremos todo o gosto em ajudar.

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Basta informar-nos e entraremos em contacto

Contacte-nos