eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Histórias de sucesso

WfbM

Instalação de porcas de rebite cego RIVKLE® em componentes de paredes finas para centrais eólicas.

Turbinas eólicas

A WfbM e a Böllhoff garantem conexões fortes em todas as condições climatéricas

Instalação de porcas de rebite cego RIVKLE® em componentes de paredes finas para centrais eólicas. Há mais de 55 anos, a WfbM (oficinas adaptadas para pessoas com deficiência) em Aurich-Wittmund, Alemanha, tem vindo a produzir várias encomendas para empresas de média dimensão, fabricantes de eólicas e controlos de guindastes.

Situação inicial

As porcas de rebite cego redondas não garantiram juntas apertadas

As chapas de metal passadas a laser e processadas na WfbM são usadas nos dispositivos de comutação de um conhecido fabricante de centrais eólicas. A empresa usou anteriormente porcas de rebite cego redondas para criar uma rosca de suporte de carga. No entanto, estas soltavam-se após a instalação e não garantiam juntas apertadas.

Solução

RIVKLE® porcas de rebite cego e ferramenta de ajuste

As porcas de rebite cego RIVKLE® podem ser instaladas sem contrapressão, permitindo que sejam colocadas em secções ocas, alojamentos, perfis ou componentes que apenas têm acesso por um dos lados, por exemplo. Ao contrário das porcas de soldadas, a peça de trabalho não é prejudicada pelo calor. Após a inserção, não é necessário tratamento de superfície adicional, mesmo que os componentes já tenham sido revestidos ou pintados.

Elas podem ser usadas em materiais metálicos, plásticos e até mesmo em componentes cerâmicos.

Com as diversas formas de cabeça, extremidades do corpo e formas das extremidades as porcas de rebite cego podem ser usadas numa grande variedade de aplicações.

Com as correspondentes ferramentas de instalação pneumático-hidráulicas RIVKLE® P1007 e RIVKLE® P2007, as porcas de rebite cego RIVKLE® são inseridas usando uma força controlada. As ferramentas de ajuste ergonómicas garantem um manuseamento fácil.

O RIVKLE® EP X009 também controla o processo através do controlo da trajetória assegurando uma instalação correta.

Imagem de uma porca de rebite cego RIVKLE® aberta, feita de aço, com eixo sextavado e cabeça plana
Imagem de uma porca de rebite cego RIVKLE® aberta, feita de aço, com eixo sextavado e cabeça plana
Porcas de rebite cego RIVKLE® O processo de rebitagem

Resultado

Rápido e seguro

Instalações de instalação modernas e tecnologia inovadora garantem que componentes complexos podem ser fixados de acordo com padrões de qualidade personalizados. Na WfbM são instaladas 10 000 porcas de rebite cego RIVKLE® por mês, usando as nossas ferramentas de ajuste pneumático-hidráulicas RIVKLE®.

As porcas de rebite cego RIVKLE® instaladas são feitas de aço zincado e têm uma cabeça escareada pequena e um eixo hexagonal.

Vantagens para o cliente

  • Roscas com capacidade de carga em componentes de paredes finas
  • Montagem com acesso apenas de um lado
  • Utilização flexível em todas as fases da produção
  • Sem tensão térmica na peça
  • Processo de configuração rápida
  • Ferramentas e produtos de uma única fonte
Instalação das porcas de rebite cego RIVKLE® com o RIVKLE® P2007
O funcionário da WfbM instala as porcas de rebite cego RIVKLE®

teremos todo o gosto em ajudar.

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Basta informar-nos e entraremos em contacto

Contacte-nos