eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Informações técnicas

Ferramenta de ajuste a bateria RIVKLE® NEO B107 e NEO B109

Fornecemos todas as informações relevantes e assistência às nossas novas ferramentas de ajuste a bateria para porcas e rebites cegos RIVKLE®.

RIVKLE® NEO B107 / B109

Downloads

Manuais de instruções de funcionamento

Procura um manual de instruções de operação para a sua ferramenta de ajuste a bateria para porcas de rebite cego? Encontre aqui o seu download gratuito.

Vídeos de manutenção

Não tem a certeza de como fazer a manutenção da sua ferramenta de ajuste RIVKLE® a bateria? Rápido e fácil – é com prazer que lhe oferecemos uma breve orientação em vídeo.

Software

RIVKLE® NEO B109 e NEOSOFT

RIVKLE® NEO B109 pode ser ligado a um computador para gestão através da aplicação NEOSOFT. Permite controlar o processo de configuração diretamente na ferramenta. Com 100% de controlo de qualidade, poderá validar a conformidade de cada instalação.

Descarregue o manual de instruções digital NEOSOFT

Descarregar a aplicação NEOSOFT_v.01.01.04c

Vídeos

Saiba mais sobre como usar o NEOSOFT

Através destes vídeos, irá compreender facilmente como navegar na aplicação NEOSOFT Böllhoff, especialmente criada para lhe dar um controlo ideal da sua ferramenta de ajuste RIVKLE®.

FAQ

Precisa de mais informações?

Bem-vindo à nossa seção FAQ. Aqui encontra as respostas para as situações mais comuns que poderá enfrentar na prática.
  • Verifique estes cenários:

    1) A ferramenta não está ligada

    Puxe o gatilho ou prima o botão do teclado para ligar a ferramenta.

    2) A ferramenta não está ligada a uma bateria / o nível da bateria está demasiado baixo / a bateria em utilização não é compatível com a ferramenta

    Verifique se a ferramenta está ligada a uma bateria / Verifique se a bateria está totalmente carregada / Verifique se o tipo de bateria é compatível com a ferramenta.

  • Estes problemas podem dar origem a:

    1) O bloco tração ficar desaparafusado, desgastado e / ou danificado

    Verifique o bloco de tração, certifique-se de que está aparafusado manualmente no batente mecânico, verifique se existe desgaste interno no bloco de tração.

    2) Ajuste incorreto da bigorna

    Verifique se a bigorna foi ajustada com o nariz retraído e o mandril alinhado com o RIVKLE®. 

    Consulte INÍCIO RÁPIDO - Figura 2.

    3) Eixo de transmissão danificado/outra falha

    Contacte um centro de reparação autorizado da Böllhoff.

  • Verifique estes três cenários:

    1) O fio do mandril está desgastado ou danificado

    Por favor, troque o mandril. É importante substituir o mandril frequentemente.

    2) Matriz mal ajustada

    Verifique e ajuste a posição da matriz

    3) A porca de rebite cego não é mantida no eixo de ajuste durante o aparafusamento

    Segure a porca de rebite cego no eixo de ajuste durante o aparafusamento. Para ajudar, se necessário, engate manualmente a primeira rosca da porca de rebite cego no mandril.

  • Verifique estes cenários:

    1) Falta de óleo na ferramenta

    Volte a abastecer o óleo utilizando a garrafa fornecida

    2) A força de ajuste é insuficiente

    Verifique se a força de ajuste está correta. Recomendamos que a verifique com frequência. No nossocatálogo RIVKLE®, na página 8, é possível encontrar a força de ajuste correta.

    3) Espessura da aplicação incompatível com a porca de rebite cego RIVKLE® que escolheu

    Verifique se a espessura da aplicação é compatível com a porca de rebite cego que escolheu.

  • Estas podem ser as razões:

    1) Falta de óleo na ferramenta

    Volte a abastecer o óleo utilizando a garrafa fornecida

    2) A porca de rebite cego não é compatível com o curso máximo da ferramenta

    Verifique se a ferramenta RIVKLE® NEO B107/ B109 é compatível com a porca de rebite cego que escolheu

  • Verifique o seguinte:

    1) Gatilho libertado antes do final do ajuste

    Mantenha o gatilho pressionado até que a ferramenta seja completamente removida da aplicação.

    2) Falta de óleo

    Volte a abastecer o óleo utilizando a garrafa fornecida.

    3) Força de ajuste muito elevada

    Verifique se a força de ajuste está correta. Recomendamos que a verifique com frequência. No nossocatálogo RIVKLE®, na página 8, é possível encontrar a força de ajuste correta.

    4) A ferramenta não é mantida no lugar no eixo de ajuste durante o desaparafusamento

    Segure a ferramenta no eixo de ajuste enquanto desaparafusa.

    5) A porca de rebite cego RIVKLE® não é adequada à aplicação

    Verifique se a porca de rebite cego é adequada para a aplicação que está a utilizar.

     

  • Estes problemas podem dar origem a:

    1) Rosca de mandril danificada ou gasta

    Por favor, troque o mandril. É importante substituir o mandril frequentemente

    2) A porca de rebite cego não está em contacto com a bigorna

    ajuste a posição da bigorna.

    3) Força de ajuste muito elevada

    Verifique se a força de ajuste está correta. Recomendamos que a verifique com frequência. No nossocatálogo RIVKLE®, na página 8, é possível encontrar a força de ajuste correta.

    4) Perpendicularidade à aplicação não respeitada.

    Ao longo da instalação da porca de rebite cego, certifique-se de que a ferramenta e a aplicação estão perpendiculares entre si. 

    INÍCIO RÁPIDO - Figura 5.

    5) A porca de rebite cego RIVKLE® não é adequada à aplicação

    Verifique se a porca de rebite cego é adequada para a aplicação que está a utilizar.

  • Verifique o seguinte:

    1) Força de ajuste muito baixa

    Verifique se a força de ajuste está correta. Recomendamos que a verifique com frequência. No nosso catálogo RIVKLE®, na página 8, é possível encontrar a força de ajuste correta.

    2) A porca de rebite cego não está em contacto com a bigorna 

    ajuste a posição da bigorna.

    3) A porca de rebite cego RIVKLE® não é adequada à aplicação

    Verifique se a porca de rebite cego é adequada para a aplicação que está a utilizar.

    4) Falta de óleo

    Volte a abastecer o óleo utilizando a garrafa fornecida.

  • Estes problemas podem dar origem a:

    1) A força de ajuste é muito elevada

    Verifique se a força de ajuste está correta. Recomendamos que a verifique com frequência. No nossocatálogo RIVKLE®, na página 8, é possível encontrar a força de ajuste correta.

    2) Rosca do rebite cego ou rosca do mandril danificadas

    Por favor, troque o mandril. Recomendamos que substitua o mandril frequentemente.

Apoio pessoal

Não encontrou a resposta que procura?

A nossa equipa terá todo o prazer em o ajudar.

Contacte-nos