Informações técnicas
Não tem a certeza de como fazer a manutenção da sua ferramenta com sistema “clinch”? Rápido e fácil – é com prazer que lhe oferecemos uma breve orientação em vídeo.
FAQ
A vida útil depende de vários fatores, tais como os materiais a serem unidos, a configuração correta da máquina e o funcionamento do sistema de “clinching”. Dependendo do material, a vida útil das ferramentas pode exceder os 500 000 ciclos. Para obter uma informação concreta sobre a sua aplicação específica, contacte os nossos especialistas no departamento de vendas.
Controlo de qualidade da união “clinch”: Além de uma inspeção visual da união “clinch”, é prática comum o controlo de produção verificar o valor St (espessura inferior residual) em intervalos regulares durante o processo de produção. Como regra geral, o valor St de uma união “clinch” redonda é tipicamente 1/3 da espessura total do material, e cerca de 1/2 para uma união retangular.
Em geral, o processo de “clinching” é usado em material de espessura entre 0,2 e 6 mm. Estão disponíveis conjuntos de ferramentas especiais no nosso portefólio de produtos para material de espessura até 10 mm.
O design específico dos conjuntos de ferramentas é conseguido através de testes no material original.
1-2 impulsos por segundo.
A resistência das juntas está na mesma ordem de grandeza.
Apoio pessoal
A nossa equipa terá todo o prazer em o ajudar.
Contacte-nos