Downloads
Procura um manual de instruções de operação para a sua ferramenta de ajuste. Encontre aqui o seu download gratuito.
Não tem a certeza de como fazer a manutenção da sua ferramenta de ajuste? Rápido e fácil – é com prazer que lhe oferecemos uma breve orientação em vídeo.
FAQ
Bem-vindo à nossa seção FAQ. Aqui encontra as respostas para as situações mais comuns que poderá enfrentar na prática.
Não abra a ferramenta e contacte o nosso serviço de manutenção.
Telefone: +34 91 592 23 21 - E.mail: dptotecnico@boellhoff.com
As porcas de rebite cego RIVKLE® são desenvolvidas para cumprir os requisitos mecânicos da classe de resistência 8.8.
A pressão recomendada é de 5 a 7 bar.
A B2007 deve ser configurada para o modo de "medição de carga".
A P2005 é um dispositivo de ajuste de curso. A medição da carga não é relevante.
Recomendamos vivamente que não o faça. Poderia torcer o componente e alterar as suas caraterísticas mecânicas. Algumas ferramentas de ajuste utilizarão a predefinição, uma vez que o limite do impulso é atingido antes da carga (B2007).
Recomendamos vivamente que não o faça.
O RIVKLE® pode ser demasiado longo e necessitar de uma bigorna especial. Ou trata-se de uma bigorna estendida especial, contacte-nos.
Não, deve ser usada uma ferramenta com rotação do lado esquerdo.
Sim, desde que sejam utilizadas ferramentas adequadas.
Sim.
Recomendamos uma massa lubrificante convencional.
Os mandris Böllhoff são fabricados com aço de alta resistência (Rm > 1,600 N/mm2 ou Mpa), permitindo-lhes suportar a elevada força de ajuste RIVKLE®. No entanto, em caso de ajuste de tração RIVKLE®, o utilizador precisará de substituir regularmente o mandril da sua ferramenta de ajuste. Na realidade, a frequência de utilização da ferramenta de ajuste pode gerar um fenómeno de fadiga o que leva à quebra do mandril. É também possível observar o desgaste da rosca do mandril. Este deve-se à erosão da rosca do mandril originada pela fricção sucessiva de aparafusamento/desaparafusamento. Este fenómeno é influenciado pelo coeficiente de fricção da porca de rebite cego.
Como identificar este fenómeno:
O mandril deve ser substituído, quer quando estiver quebrado ou quando existir desgaste na rosca do mandril.
Substitua o mandril por um novo e tente novamente.
Devem ser utilizados parafusos DIN 912 de Classe 12.9.
É aconselhável utilizar uma unidade de manutenção para garantir uma pressão de funcionamento constante. Isso aumentará a vida útil da sua ferramenta.
Sim, muito ligeiramente.
As ferramentas de ajuste RIVKLE® P1007/P2007/P2007PN/P2005 consomem 8 litros de ar por ciclo. A RIVKLE® P3007/P3007PN consome 15 litros de ar por ciclo.
O óleo hidráulico mineral VG68 (Viscosity Grade) é adaptado a todas as ferramentas de ajuste RIVKLE®, com exclusão da RIVKLE® B2007, que funciona com óleo hidráulico mineral VG10.
O óleo hidráulico deve estar imediatamente abaixo do parafuso de purga.
O óleo hidráulico deve ser mudado em cada manutenção de nível 3 ou 250 000 ciclos para ferramentas de ajuste pneumáticas e elétricas.
A ferramenta é coberta por uma garantia de 12 meses a partir da data de envio da Böllhoff.
Estas são peças de desgaste que não estão cobertas pela garantia de 12 meses.
A garantia deixa de ser válida.
Apoio pessoal
A nossa equipa terá todo o prazer em o ajudar.
Contacte-nos