eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Rebitagem

RIVSET®

Técnica de rebitagem autoperfurante para uniões perfeitas

RIVSET® Automation

RIVSET® técnica de rebites autoperfurantes

Junção de materiais fiável e de alta resistência

A técnica de rebite autoperfurante cria uniões de elevada resistência mecânica em materiais de tipos semelhantes ou combinados. Também é possível criar uniões de várias camadas.

Fatores positivos

Vantagens da tecnologia de rebites autoperfurantes RIVSET®

  • União a frio

    Não há entrada de calor na zona de união, não existindo por isso risco de distorção no componente.

  • Soluções específicas do cliente

    Os sistemas de rebitagem autoperfurante RIVSET® podem ser adaptados de forma flexível para responder às suas necessidades.

  • Fácil integração

    Os sistemas de rebitagem autoperfurante RIVSET® são fáceis de integrar em linhas de produção existentes.

Método e princípio

Configuração RIVSET®

A gama de produtos de rebitagem autoperfurante RIVSET® inclui sistemas manuais e sistemas para produção totalmente automática. Os nossos produtos são criados para uma grande variedade de aplicações e podem ser adaptados a ambientes de fabrico específicos. A configuração dos vários componentes – unidade de alimentação, alimentação, ferramenta, painel e visualização – é altamente flexível. A sua aplicação determinará o sistema.

RIVSET® rebitagem autoperfurante Processo de ajuste

Temos todo o prazer em ajudar

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Diga-nos e entraremos em contacto consigo

Contacte-nos

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Sistemas de ajuste RIVSET®

  • RIVSET® Portable C

    Vantagens

    • Ciclo de ajuste definido
    • Ajuste preciso da pressão através do visor
    • Controlo digital da pressão
    • Alimentado por bateria
    • Pode substituir cabeças de rebite autoperfurantes diretamente no local da montagem.

    O Portable C está disponível em duas variantes, a versão com cinta de alimentação para rebites semi-tubulares colados em fita e a versão de punção magnética para inserir um único rebite semi-tubular.
    É possível substituir as cabeças de rebitagem autoperfurantes diretamente no local da montagem.

    A unidade de base também é adequada para processamento WELTAC®.

    Para as instruções de operação do nosso RIVSET® Portable C
  • RIVSET® Classic

      Propriedades

      • Cabeça de ajuste e alimentação de rebite com contorno de interferência mínimo para acesso perfeito ao ponto de união
      • Manipulação quer do componente quer da ferramenta de ajuste
      • Processamento de rebites autoperfurantes colados em fita ou rebites autoperfurantes individuais com alimentação manual de um rebite
      • Modelo mecânico robusto e resistente para uma vida útil longa dos componentes usados na cabeça de ajuste que estão sujeitos a carga
      • Manuseamento fácil

      Sistema de rebitagem autoperfurante robusto e flexível

      • Utilização manual e fácil da ferramenta de ajuste
      • Forças de ajuste manualmente ajustáveis
      • Versão opcional para produção de sinais de trânsito
    • RIVSET® Automation EH

      As ferramentas de ajuste RIVSET® Automation EH são modulares e podem ser configuradas para os rebites RIVSET® SKR e RIVSET® HDX.

      Propriedades

      • Conceção modular dos componentes
      • Configuração de hardware descentralizada com controlo centralizado dos módulos individuais por sistema BUS
      • Velocidade: Tempo de processo otimizado de ≤ 1,5 segundos por rebite (dependendo da ferramenta de ajuste)
      • Disponibilidade estável da máquina > 99,5 %
      • Força do suporte da peça ajustada com molas de pressão
      • Função de 7º Eixo incluída no controlo
      • Visualização múltipla de 1 a 5 aparelhos
    • RIVSET® Automation E

      Experimente a funcionalidade e a flexibilidade em uso. A base para uma produção bem-sucedida consiste em conjugar a disponibilidade máxima com um nível mínimo de manutenção.

      Propriedades

      • Inteligente: designs de máquinas modulares e abrangentes
      • Rápido: configuração das máquinas através de plug & play
      • Flexível: Acesso remoto ao software de controlo
      • Avançado: CPU rápido e de elevado desempenho
      • Plug & play: painel móvel para mais de uma unidade de controlo durante a colocação em funcionamento

      Áreas de aplicação

      • Produção em série com máxima flexibilidade em termos de planeamento de produção

    Módulos opcionais

    Módulos para automação RIVSET®

    • Troca de matriz

      Propriedades

      • Recipientes para até oito matrizes
      • Troca de matriz aprox. 6,0 s
      • Identificação da matriz através da posição do recetáculo
      • Atribuição de ID da matriz para cada ponto de união
      • Matriz bloqueada no recetáculo da ferramenta de ajuste
      • Identificação de matrizes opcional através de codificação de haste de matriz com sensor de câmara
    • Alimentação em cinta

      Propriedades

      • É composto por uma estação de carregamento e um suporte de cinta na ferramenta de ajuste
      • Podem ser processados até oito comprimentos de rebite diferentes em uma cinta
      • Capacidade de máx. 49 rebites por cinta
      • Troca rápida de cinta aprox. 4,0 s
    • Nova geração de C-frame

      Propriedades

      • O processo de criar ferramentas de ajuste de rebites autoperfurantes, seja para novas versões ou alterações, é drasticamente reduzido.
      • A nova estrutura em C oferece uma redução média de peso de 20% e contribui assim para um design compacto.
      • A abertura quase paralela da estrutura C permite uma melhor qualidade na união.
      • As ferramentas de ajuste de rebites podem ser configuradas pelo utilizador.

    Tem alguma dúvida?

    Estamos aqui para ajudar

    Quer saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipa terá todo o prazer em aconselhá-lo.

    Contacte-nos