eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Clinching

RIVCLINCH®

Ferramentas e sistemas para união de chapas e perfis de metal sem um elemento de união.

RIVCLINCH® 0404 IP – Máquina de clinching pneumática portable

Encaixe para metais

Uniões não-positivas de encaixe de forma

Com a tecnologia RIVCLINCH® é possível a união de materiais como aço, aço inoxidável assim como também o alumínio e outros materiais não ferrosos de forma rápida e ambientalmente correta.

Fatores positivos

Vantagens RIVCLINCH®

  • Não é necessário pré-tratamento ou pós-tratamento

    Não há necessidade de limpeza preliminar ou remoção de resíduos de pulverização na borda da solda.

  • Estação de trabalho ecológica

    Definir um ponto de encaixe não produz lascas nem poeira.

  • Não são necessários materiais adicionais

    Não são necessários elementos de união adicionais.

Método e princípio

Tecnologia de união RIVCLINCH®

No método de “Clinch” são unidos os materiais pela deformação formada pela matriz.
Assim que o material inferior é pressionado contra a matriz, o material começa a fluir lateralmente. Os segmentos da matriz móveis são deslocados para fora. Os materiais que fluem formam a cabeça de fecho. Em seguida, a ferramenta volta a sua posição inicial, a peça então pode ser retirada e os segmentos da matriz são unidas novamente através de uma mola que fica ao seu redor.
Através de uma deformação do material obtém-se uma união segura e fiável.
O sistema de união RIVCLINCH® pode ser adaptado às prensas disponíveis ou também a máquinas especiais. Podem utilizar-se ao mesmo tempo pontos individuais bem como pontos múltiplos. O sistema Clinch é integrável em máquinas manuais, com robot bem como de forma estacionária.

RIVCLINCH®
RIVCLINCH® criar pontos de junção redondos ou quadrados

Instruções de funcionamento

Fórum Técnico

Procura o manual de instruções de operação de uma ferramenta específica ou quer saber como fazer a manutenção da sua máquina? Todas as informações dedicadas estão à distância de um clique.

Para as nossas instruções de operação RIVCLINCH®

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Sistemas de montagem

Saiba mais sobre os nossos sistemas de montagem e complementos e acessórios adequados para a sua aplicação em particular.

  • Automatização

    RIVCLINCH® Automation E

    Beneficie dos novos fatores-chave

    • Sistema modular elétrico leve
    • Alta qualidade das uniões e uma vasta gama de aplicações, graças às
      • matrizes com segmentos de molas
      • processo controlado pelo percurso com tempos de permanência ajustáveis que permitem valores máximos de redução
    • Motorização de baixa manutenção com força total de 67 kN
    • Compacto, robusto e de peso reduzido com C-Frame Select
    • Design modular com removedores e perfuradores mecânicos em vários tamanhos para diferentes forças de união
    • Uma unidade de abastecimento para diferentes tecnologias de união - rebitagem e fixação por pressão própria
    • Flexível devido ao rápido e fácil reequipamento para variar entre a tecnologia RIVSET® e RIVCLINCH®
    • Vasta gama de aplicações (alumínio – aço – aço inoxidável)
  • Série pneumática

    RIVCLINCH® 0201 IP

    Descrição

    100% pneumático e acionado através de um amplificador mecânico integrado que gera a elevada força da ferramenta necessária para uma união de encaixe de alta qualidade. Este dispositivo de fácil de instalar é particularmente adequado para diversas tarefas em operações de produção e para montagem no local

    Vantagens

    • Máquina flexível e leve
    • Clinching de alta velocidade: mais de 2 uniões / segundo!
    • Rápido retorno do investimento
    • Fácil de usar, sem fumo, sem faíscas
  • Série pneumática

    RIVCLINCH® 0404 IP

    Descrição

    Uma ferramenta de clinching pronta a usar extremamente produtiva; leve, portátil e criada especialmente para tarefas de união em estaleiros de obras.  100% pneumático e acionado através de um amplificador mecânico integrado que gera a elevada força da ferramenta necessária para uma união de encaixe de alta qualidade.
    A ferramenta de clinching é certificada para construção de condutas de ar de acordo com a norma DIN 1507:2006.

    Vantagens

    • É possível unir 3 camadas
    • Resistente à corrosão
    • Inversão fácil do carimbo e da matriz para uniões dentro ou fora da conduta
  • Série pneumática

    RIVCLINCH® 0706 IP

    Descrição

    Esta ferramenta 100% pneumática é excelente para unir estruturas e perfis de chapa de metal grandes e espessos, como condutas de ventilação, molduras de portas e muito mais, até uma espessura total de 4,5 mm (aço de construção).

    Vantagens

    • Abertura grande e segura
    • Acesso flexível 
    • Montagem fácil 
    • Não é necessária eletricidade
    • Sem fumo, sem faíscas, sem ignição
  • Série pneumática

    RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

    Descrição

    Segura, rápida e versátil; esta máquina independente garante uma posição fácil da ferramenta no ponto de união antes de dobrar. Produza uma série de uniões em alta velocidade sem ter que recomeçar o curso para cada processo de clinching. 

    Vantagens

    • Grande abertura até 60 mm
    • Profundidade de abertura 400 mm (aberturas maiores a pedido) 
    • Funcionamento do pedal: A suas mãos estão completamente livres
    • Sistema de segurança
  • Série hidráulica

    RIVCLINCH® 0201 FS

    Descrição

    Com 1,7 kg (3,73 lbs.), é a ferramenta RIVCLINCH® mais leve e, com até 3 juntas por segundo, também a mais rápida. Ajuste rápido do curso para diferentes aplicações. Graças à união rotativa especial, o operador pode rodar a ferramenta 360 graus, para facilitar a união horizontal e vertical.

  • Série hidráulica

    RIVCLINCH® 0501 FS

    Descrição

    O seu principal ponto forte é sua extraordinária relação peso/capacidade. Como uma ferramenta portátil é adequada para fixar rebordos como uma alternativa à solda por pontos e à rebitagem. A posição descentralizada do cilindro hidráulico oferece acesso do interior a todos os rebordos em superfícies niveladas. Este é, por exemplo, um requisito particular para a montagem de armários grandes.

Acessórios

Conjunto de acessórios e equipamento de ferramentas RIVCLINCH®

Saiba mais sobre os nossos sistemas de montagem e complementos e acessórios adequados para a sua aplicação em particular.

  • Conjunto de acessórios

    Acessórios

    • Um suporte de rotação através do próprio eixo para suspensão flexível de pequenas ferramentas manuais
    • Uma suspensão giroscópica no caso de ferramentas manuais de armações em C
    • Uma unidade de manutenção do ar comprimido
    • Um conjunto de mangueiras 3 m; em vez do conjunto de mangueiras de 2 m
    • Monitorização do ciclo de "Clinch"
    • Uma compensação de eixo para compensação de tolerância entre a ferramenta e a peça a trabalhar
  • Gama de ferramentas

    Gama de ferramentas

    A ferramenta é o componente-chave do sistema de união “clinching”. O conjunto de ferramentas de “clinch” inclui a punção, a matriz e a bigorna integrada. Está disponível uma vasta gama de dimensões de ferramentas padrão para a produção de juntas de aperto redondas ou quadradas.

    Critérios de seleção de ferramentas

    1. Material (aço de construção, aço inoxidável, alumínio, cobre, etc.)
    2. Espessura do material
    3. Combinação de chapas (número de camadas e sequência entre punção e matriz)

Sistemas modulares

Soluções específicas do cliente

Máquinas de formação a frio personalizadas: Portátil, autónomo, automático ou montado num robô. Nós temos a solução certa para si.

  • Solução de filtro de bolso automático e manual

    Descrição

    As nossas soluções são adequadas às dimensões padrão de todos os tamanhos de filtro específicos do cliente. Dependendo do volume da produção do filtro de bolso, os nossos sistemas manuais ou automáticos são preferidos para uma solução eficiente, simples e sustentável.
    As soluções automáticas e manuais são configuradas para estruturas de filtro com dimensões entre 270 x 270 mm e 915 x 915 mm.
    A estação de clinching automática RIVCLINCH® com transportador motorizado é projetada para até 9 unidades RIVCLINCH® 0202 IP.

    Vantagens

    • Tempo de processo reduzido
    • Maior produtividade: até 500 000 filtros de bolso por ano
    • Para linhas de produção existentes e novas
    • A mesma sequência de clinching garante uma articulação de clinch perfeita a cada 5 segundos
  • Armação em C modular

    Descrição

    Oferecemos uma vasta gama de dimensões com uma profundidade de mais de 450 mm para todas as aplicações na indústria automotiva e para aplicações industriais em geral.

    O nosso sistema PASS facilita o posicionamento da ferramenta e reduz o tempo do ciclo em conjuntos de várias séries.

    As armações em C específicas do cliente podem aplicar uma força de união de 35 a 300 kN.

    O sistema PASS está disponível para todos os módulos.

  • Specific tooling

    Optimised and advanced clinching solutions for specific industries:

    • Micro clinching tools, used for 15 years in the electronics and watchmaking industries, with a small die diameter of 1.0 mm.
    • Tooling for electrical contacts, with diameters between 2 and 3 mm
    • Filter moulds, which accept high filter material thicknesses in the ventilation industry
    • Tooling for ventilation ducts, allowing fast lateral movement of the machine and air-tightness.

Mais informações

O RIVCLINCH® interessa-lhe? Informações adicionais são fornecidas aqui.

Saiba mais