eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff Portugal
  2. Produtos
  3. Tecnologia de montagem
  4. HUCK® Ferramentas de fixação para rebites cegos estruturais e LockBolts

TÉCNICA DE REBITE

HUCK®

Ferramentas de fixação para rebites cegos estruturais e LockBolts

Acessórios fáceis de usar e indicados para a instalação rápida

Vasta gama de ferramentas para rebitar – desde hidro-pneumáticas a hidráulicas – para a instalação de rebites cegos estruturais HUCK® e LockBolts.

A escolha das ferramentas depende do tipo de do diâmetro do rebite bem como das condições de acessibilidade da aplicação. Na maior parte dos casos, as máquinas de rebitar HUCK® podem ser utilizadas para a instalação de LockBolts e rebites estruturais. Basta apenas mudar o kit bocal.

Métodos / Princípio

Ao instalar os rebites cegos estruturais no orifício com a ferramenta ativada, dá-se início à deformação pelo lado cego. Devido à tensão, a cauda do pino rompe-se. No que diz respeito aos LockBolts, após a colocação do pino, da bucha e da ferramenta acionada, a ferramenta introduz a bucha no pino para produzir uma fixação permanente.

Áreas de aplicação

Os acessórios HUCK® são utilizados em muitas indústrias, tais como a automóvel (camiões e reboques) aquecimento, climatização e ar condicionado, transportes rodoviários e ferroviários e energia.

Vantagens do produto

  • Fácil instalação, independente das capacidades do técnico operador
  • Fixações fiáveis e duradouras mesmo sob vibrações extremas
  • Fixação de qualidade, sem necessidade de manutenção
  • As ferramentas HUCK® podem ser utilizadas para a instalação de LockBolts e de rebites cegos estruturais, basta apenas substituir o kit bocal
  • Tempos de montagem reduzidos até 75%

Descrição detalhada

Sequência de instalação de rebites cegos estruturais HUCK®

A resistência ao cisalhamento dos parafusos cegos estruturais é produzida pela resistência combinada contra a falha do pino e da bucha. Tal acontece ao longo das linha de corte da fixação entre as placas fixas.

A resistência à tração dos parafusos cegos estruturais difere da dos Lockbolts, uma vez que eles formam um aperto positivo no lado cego ao desenvolverem bolbos ou expandirem a bucha. Esta, assistida pelo pino fixado permanentemente, resiste ao longo da sua linha central.

  1. Bolbos – a bucha do parafuso é comprimida, causando que dobre para fora, formando um bolbo. Tal resulta num aperto contra o material da fixação. Uma vez que o pino está permanentemente fixo na sua posição, o pino rompe-se, completando a instalação.
  2. Expansão – puxar o pino causa que a cabeça do pino chegue à bucha. Esta expansão causa a formação de uma pegada contra o material da fixação.
Sequência de instalação dos rebites estruturais cegos HUCK®
  1. Primeiro, o rebite estrutural é introduzido no orifício perfurado e a ferramenta é colocada sobre o pino do rebite
  2. A ferramenta é ativada e é iniciada a deformação do lado do rebite cego
  3. Junta é fixa e o mecanismo de fecho interno é formado
  4. O pino parte-se no ponto de rutura predeterminado e a instalação fica completa

Sequência de instalação de LockBolts HUCK®

A resistência ao cisalhamento de LockBolts HUCK® varia de acordo com a resistência dos materiais e do diâmetro mínimo do parafuso.
Ao aumentar o diâmetro ou a qualidade do material, pode aumentar a resistência ao cisalhamento do parafuso.

A resistência à tração dos LockBolts HUCK® depende da resistência ao cisalhamento do material da bucha e do número de estrias que preenche.

Sequência de instalação do LockBolt HUCK®
  1. P pino é colocado no orifício preparado. Posteriormente a bucha é colocada sobre o pino
  2. A ferramenta é colocada sobre o pino de rebitar e é ativada.
    O aperto inicial é produzido pela cabeça do pino contra o material e a bucha empurrada pela bigorna contra a fixação.
  3. O aperto aumenta enquanto a ferramenta empurra a bucha.
  4. O pino rompe-se nu ponto de rutura pré-determinado e a instalação fica completa

ENCONTRE A SOLUÇÃO CERTA PARA A SUA APLICAÇÃO

Variantes do produto

  • HYDRÁULICA

    2480L

    Propriedades

    • Leve
    • Maior fiabilidade
    • Design simples para mínima manutenção


    Dados técnicos

    • Força de ajuste: 24kN
    • Curso da ferramenta: 22.2 mm
    • Peso: 1,000 g
  • HYDRÁULICA

    2581-2

    Propriedades

    • Leve e compacta
    • Design simples
    • Indicada para utilização em áreas onde o acesso é limitado


    Dados técnicos

    • Força de fixação: 47,500 N
    • Curso da ferramenta: 23.8 mm
    • Peso: 2,490 g
  • HIDRÁULICA

    2583

    Propriedades

    • Leve e compacta
    • Adaptada para instalação de parafusos em áreas de passagem limitada
    • Pouca manutenção


    Dados técnicos

    • Força de fixação: 48,300 N
    • Curso da ferramenta: 38.1 mm
    • Peso: 2,090 g
  • HYDRÁULICA

    2620-PT

    Propriedades

    • Desenvolvida para a instalação de parafusos grandes HUCK®
    • Design robusto
    • Manutenção fácil


    Dados técnicos

    • Força de fixação: 78,930 N
    • Curso da ferramenta: 36.5 mm
    • Peso: 4,480 g
  • HYDRÁULICA

    3585

    Propriedades

    • Importante força de fixação
    • Design ergonomico
    • Instala 12 mm, 12.7 mm and 15.9mm


    Dados técnicos

    • Força de fixação: 203,000 N
    • Curso da ferramenta: 46 mm
    • Peso: 8,620 g
  • HIDRÁULICA

    SF20

    Propriedades

    • Muito bom peso para margem de potência
    • Ferramenta para instalação de LockBolts BobTail®
    • Oferece uma instalação mais rápida e mais fácil


    Dados técnicos

    • Força de fixação: 92,000 N
    • Curso da ferramenta: 50.8 mm
    • Peso: 4,990 g
  • GRUPO HIDRÁULICO POWERIG®

    Powerig® HK32-002

    Propriedades

    • Para utilização intensiva
    • Fácil manuseamento, graças às rodas integradas
    • Opção Sureset disponível


    Dados técnicos

    • Motor: 2.2 kW
    • Pressão hidráulica (máx): 600 bar
    • Peso:  97,000 g
    • Débito: 3,2 l/min
  • HIDRO-PNEUMÁTICA

    202V

    Propriedades

    • Desenvolvida para a instalação rápida de parafusos cegos HUCK®
    • Manípulo ergonómico
    • Recipiente de recolha disponível para colecionar pintails


    Dados técnicos

    • Força de fixação: 17,3 kN
    • Curso da ferramenta: 18.9 mm
    • Peso: 2,310 g
  • HIDRO-PNEUMÁTICA

    2025LB

    Propriedades

    • Manípulo ergonómico
    • Design robusto
    • Equipada com recipiente de pintails


    Dados técnicos

    • Força de fixação: 23,530 N
    • Curso da ferramenta: 17.15 mm
    • Peso: 2,608 g
  • OLEOPNEUMATIC

    254

    HUCK® 254 pneumatic rivet tool features

    • Compact and ergonomic
    • Very good weight-power ratio
    • Easy to maintain
    • Reinforced piston

    HUCK® 254 pneumatic rivet tools technical specifications

    • Setting strength: 38.340 N
    • Machine stroke; 14.3 mm
    • Weight: 3,900 g

Mais informações

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Quer saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipa terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Contacte-nos