Propriedades
- Adequado para as seguintes dimensões
- Alumínio: Ø 3,0 mm a Ø 6,4 mm
- Aço galvanizado: Ø 3,0 mm a Ø 6,4 mm
- Aço inoxidável: Ø 3,0 mm a Ø 6,0 mm
- Peso: 1.900 g
Rebitagem
Para uma boa instalação oferecemos inúmeras opções– de manuais a automáticas.
Método e princípio
Os rebites cegos são altamente recomendados para uniões nas quais a peça é acessível apenas de um lado. Os rebites são instalados usando uma ferramenta de rebitagem cega. O rebite cego é encaixado no furo da peça onde se pretende fazer a união. Puxando para fora um mandril central com cabeça alargada alarga o lado oposto do rebite cego até o mandril encaixar num ponto de rutura predeterminado. A cabeça permanece na união das peças, o mandril em si é eliminado.
Instruções de funcionamento
Procura o manual de instruções de operação de uma ferramenta específica ou quer saber como fazer a manutenção da sua máquina? Todas as informações dedicadas estão à distância de um clique.
Para as nossas instruções de operação RIVQUICK®Vídeos
Descubra os nossos diferentes tipos de rebites cegos.
Informações e muito mais
O RIVQUICK® interessa-lhe? Faça o download de mais informações aqui.
Na nossa loja online encontrará informações técnicas, preços e disponibilidade dos nossos produtos.
Temos todo o prazer em ajudar
Diga-nos e entraremos em contacto consigo
Contacte-nos