eShop Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Fixações autorroscantes

TEPRO® K' in K'

Solução de fixação autorroscante feita de plástico para usar em plástico

TEPRO® K' in K’ – parafuso de plástico para plásticos

Soluções de fixação com parafuso de plástico

Autorroscante e auto-travante

Os aparafusamentos diretos com parafusos metálicos em plásticos podem, no caso de cargas nos componentes dinâmicos, oscilações e variações térmicas, provocar problemas de assentamento de médio e longo prazo e provocar desrosqueamento na ligação aparafusada. Faz mais sentido aparafusar um componente de plástico também com parafusos de plástico. A solução é o desenvolvimento do princípio de aparafusamento K' in K' (plástico em plástico).

Fatores positivos

Vantagens do TEPRO® K' in K'

  • Extremamente fiável

    Os plásticos de alto desempenho usados com uma geometria de rosca inteligente oferecem elevada resistência à temperatura, rigidez e resistência.

  • União aparafusada segura

    Ao desparafusar o elemento de fixação, o binário é maior. Assim se impede a perda do elemento de união.

  • Fácil reciclagem

    Eliminação conveniente. Ao contrário dos insertos metálicos, não é necessário despender tempo na separação de metal e plástico.

Método e princípio

Ajuste da força e da forma das fixações

O princípio de aparafusamento K' in K' baseia-se numa geometria de rosca patenteada que é facilmente identificada pelas duas metades de rosca deslocadas. A rosca K’ in K’ molda ou corta o furo de alojamento cilíndrico no plástico. A ranhura tensora ao comprimento do parafuso, permite um enroscamento e formação eficazes sem obstruir os flancos da rosca. Graças ao ângulo de corte resultante e ao ângulo de folga adjacente, o conjunto do parafuso é conduzido para o alojamento sob um binário mínimo.

Ao desparafusar o elemento de fixação ocorre, por outro lado, um binário significativamente maior. Assim se impede a perda do elemento de união.

TEPRO K' IN K' solução de parafusos de plástico para componentes de plástico
TEPRO® K' in K' solução de elementos de fixação em plástico para montagens de plástico

teremos todo o gosto em ajudar.

Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?

Basta que nos informe e entraremos em contacto consigo.

Contacte-nos

Encontre a solução certa para a sua aplicação

TEPRO® K' in K’ variantes de produto

  • TEPRO® K' in K'

    O aparafusamento reversível dos parafusos K' in K' possibilita processos de montagem e desmontagem repetidas sem restrição da fixação justa ou da proteção contra desenroscar.

     

     

  • SNAPLOC® K’ in K’

    O princípio SNAPLOC®  baseia-se num sistema de duas peças e é constituído por um acoplamento e um pino esférico. No interior do acoplamento existe um apoio esférico. Como parte de acoplamento, o pino esférico encaixa no apoio esférico.

    Descubra o SNAPLOC®
  • FLEXITOL® K' in K'

    A rosca K' in K' conforma automaticamente a sua rosca recetora no furo de plástico disponível. Através de um efeito de bloqueio o parafuso oco só consegue ser desparafusado ou solto com um binário mais elevado.

    Descubra o FLEXITOL®

Vídeos

A tecnologia TEPRO® K' in K'

Informações e muito mais

Downloads

O TEPRO® K' in K’ interessa-lhe? Faça o download de mais informações aqui.

Tem alguma dúvida?

Estamos aqui para ajudar

Quer saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipa terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Contacte-nos